Loading

Relais monovalents et pour applications spéciales

Composants de sécurité
      • Aperçu
      • Automates ControlLogix 5580
      • Automates ControlLogix Série 5570
      • Automates CompactLogix 5380
      • Automates CompactLogix 5370
      • Automates de sécurité SmartGuard 600
    • Aperçu
    • Automates ControlLogix 5580
    • Automates ControlLogix Série 5570
    • Automates CompactLogix 5380
    • Automates CompactLogix 5370
    • Automates de sécurité SmartGuard 600
      • Aperçu
      • Modules d'E/S Compact 5000
      • Modules d'E/S FLEX 5000
      • Modules ControlLogix en châssis, Série 1756
      • Modules ArmorBlock Guard I/O
      • Module CompactBlock Guard I/O
      • Modules POINT Guard I/O
    • Aperçu
    • Modules d'E/S Compact 5000
    • Modules d'E/S FLEX 5000
    • Modules ControlLogix en châssis, Série 1756
    • Modules ArmorBlock Guard I/O
    • Module CompactBlock Guard I/O
    • Modules POINT Guard I/O
  • Technologie GuardLink
      • Aperçu
      • PowerFlex 70 c.a.
      • PowerFlex 525 c.a.
      • PowerFlex 527 c.a.
      • PowerFlex 700S c.a.
      • PowerFlex 753 c.a.
      • PowerFlex 755 c.a.
    • Aperçu
    • PowerFlex 70 c.a.
    • PowerFlex 525 c.a.
    • PowerFlex 527 c.a.
    • PowerFlex 700S c.a.
    • PowerFlex 753 c.a.
    • PowerFlex 755 c.a.
      • PowerFlex 7000 avec technologie ArcShield
      • Commande d’axe de sécurité
    • PowerFlex 7000 avec technologie ArcShield
    • Commande d’axe de sécurité
      • Aperçu
      • Codeur absolu sur EtherNet/IP
      • Servovariateur d’indexation EtherNet/IP Kinetix 300
      • Servovariateurs à axe unique EtherNet/IP Kinetix 350
      • Servovariateurs Kinetix 5100
      • Servovariateurs Kinetix 5300
      • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5500
    • Aperçu
    • Codeur absolu sur EtherNet/IP
    • Servovariateur d’indexation EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariateurs à axe unique EtherNet/IP Kinetix 350
    • Servovariateurs Kinetix 5100
    • Servovariateurs Kinetix 5300
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5500
      • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5700
      • Servovariateurs multi-axe Kinetix 6000
      • Servovariateurs modulaires à vitesse de sécurité Kinetix 6200
      • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 6500
      • Servovariateurs haute puissance Kinetix 7000
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5700
    • Servovariateurs multi-axe Kinetix 6000
    • Servovariateurs modulaires à vitesse de sécurité Kinetix 6200
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 6500
    • Servovariateurs haute puissance Kinetix 7000
      • Aperçu
      • Centre de commande de moteur (MCC) basse tension avec ArcShield
      • Centre de commande de moteur (MCC) moyenne tension avec ArcShield
    • Aperçu
    • Centre de commande de moteur (MCC) basse tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) moyenne tension avec ArcShield
      • Aperçu
      • Dispositifs de sécurité avec barrière immatérielle
      • Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L
      • Caméra de sécurité 442L
      • MatGuard, Série 440F
      • Profils Safedge, Série 440F
    • Aperçu
    • Dispositifs de sécurité avec barrière immatérielle
    • Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L
    • Caméra de sécurité 442L
    • MatGuard, Série 440F
    • Profils Safedge, Série 440F
      • Aperçu
      • 440C-CR30
      • Relais de sécurité Guardmaster
      • Relais de sécurité pour applications spéciales
      • Relais d'interface de sécurité
      • Monovalent temporisé
    • Aperçu
    • 440C-CR30
    • Relais de sécurité Guardmaster
    • Relais de sécurité pour applications spéciales
    • Relais d'interface de sécurité
    • Monovalent temporisé
      • Aperçu
      • Gâches de sécurité
      • Interrupteurs de sécurité à charnière
      • Interrupteurs de sécurité sans contact
      • Interrupteurs de sécurité à broche
      • Interrupteurs de sécurité à clé captive
      • Interrupteurs de fin de course de sécurité
    • Aperçu
    • Gâches de sécurité
    • Interrupteurs de sécurité à charnière
    • Interrupteurs de sécurité sans contact
    • Interrupteurs de sécurité à broche
    • Interrupteurs de sécurité à clé captive
    • Interrupteurs de fin de course de sécurité
      • Interrupteurs pour environnements dangereux
    • Interrupteurs pour environnements dangereux

Nos relais monovalents ou pour applications spéciales sont conçus pour fournir des fonctions de sécurité de base et avancées, comme la temporisation et une surveillance de la vitesse. Ils sont également conçus pour être utilisés dans des applications spécifiques comme la commande bimanuelle, l'inhibition et le contrôle des bourrelets et tapis de sécurité sensibles à la pression.

Main Image

Relais de sécurité monovalents

Nos relais de sécurité monovalents MSR100 prennent en charge un grand nombre de dispositifs d'entrée et de configurations de sortie. Ces relais conviennent parfaitement aux applications de sécurité de petite taille et à la commande d'une zone unique. Ils sont disponibles en version électromécanique ou électronique pour les applications qui requièrent des cadences élevées. Rockwell Automation annonce qu'à partir de décembre 2019, un petit nombre d'anciens relais de sécurité de la gamme MSR ne seront plus fabriqués et ne seront plus disponibles à la vente. Il est conseillé aux clients de migrer vers les relais de sécurité des gammes MSR et GSR.

Détails sur le produit

Main Image

Blocs logiques Sipha

Nos blocs logiques Sipha surveillent et contrôlent les capteurs de sécurité sans contact Sipha. Pour les applications à hauts risques, l'unité de contrôle est utilisée avec un seul détecteur Sipha pour obtenir un système à haute intégrité. Pour d'autres applications, plusieurs détecteurs (y compris des interrupteurs mécaniques) peuvent être connectés à un seul bloc logique Sipha.

Détails sur le produit

Main Image

Automates Safedge

Nos blocs logiques Safedge™ série 440F fonctionnent avec nos profils de bourrelets de sécurité Safedge série 440F. Ils contrôlent en permanence si le profil est actionné et génèrent un signal de sortie lorsque le profil est enfoncé.

Détails sur le produit

HyperFocal : 0

Blocs logiques pour tapis

Notre unité de contrôle MatGuard™ surveille tous les tapis interconnectés de façon à former une zone protégée. La zone protégée peut atteindre un total de 100 m et peut être constituée d'un nombre indéfini de tapis. L'automate est interfacé avec le circuit de commande de la machine et comprend deux relais de sécurité afin d'assurer la redondance de commande.

Détails sur le produit

Main Image

Relais de surveillance de sécurité de barrière immatérielle à inhibition

Nos relais de surveillance pour barrière immatérielle à inhibition permettent la suspension temporaire automatique de la fonction de sécurité sous certaines conditions. Pour les applications de manutention, le matériel peut passer à travers le champ de protection sans arrêter la machine. En plus de l'inhibition, ces modules surveillent jusqu'à trois barrières immatérielles avec initialisation par dispositif de détection de présence (PSDI).

Détails sur le produit


Main Image

Relais de surveillance de la vitesse de sécurité

Nos relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR57P sont conçus pour les applications de mouvement qui requièrent l'intervention du personnel pendant le fonctionnement. Nos relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR55P sont utilisés pour la détection d'arrêts sur les moteurs monophasés et triphasés sans utiliser de capteurs.

Détails sur le produit

Main Image

Relais de surveillance de sécurité de commande bimanuelle

Nos relais de surveillance de sécurité de commande bimanuelle détectent les défaillances des circuits de sécurité de la commande bimanuelle, du câblage et des contacteurs. Ces relais procurent l'action de commutation d'un relais intermédiaire. Ils sont conçus pour être utilisés avec des blocs logiques bimanuels mécaniques et capacitifs.

Détails sur le produit

Main Image

Relais d'extension de surveillance

Nos relais d'extension de surveillance de sécurité disposent d'une entrée monovoie ou double voie et de sorties immédiates ou temporisées. Ils sont conçus pour faire office d'extension d'un relais de sécurité principal qui imite les sorties de ce dernier.

Détails sur le produit
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Composants de sécurité Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Relais de sécurité Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Relais de sécurité monovalants ou spécialisés Chevron RightChevron Right