Loading

Interrupteurs de sécurité sans contact

Nos interrupteurs de sécurité sans contact vous  permettent de protéger  le personnel et les équipements. Parallèlement, la flexibilité et la productivité sont des critères dont vous devez également tenir compte lors de la conception d'un système de sécurité. Pour les verrouillages sans contact, aucun contact physique (dans des conditions normales) n'a lieu entre l'interrupteur et l'actionneur.
Composants de sécurité
      • Aperçu
      • Automates ControlLogix 5580
      • Automates ControlLogix Série 5570
      • Automates CompactLogix 5380
      • Automates CompactLogix 5370
      • Automates de sécurité SmartGuard 600
    • Aperçu
    • Automates ControlLogix 5580
    • Automates ControlLogix Série 5570
    • Automates CompactLogix 5380
    • Automates CompactLogix 5370
    • Automates de sécurité SmartGuard 600
      • Aperçu
      • Modules d'E/S Compact 5000
      • Modules d'E/S FLEX 5000
      • Modules ControlLogix en châssis, Série 1756
      • Modules ArmorBlock Guard I/O
      • Module CompactBlock Guard I/O
      • Modules POINT Guard I/O
    • Aperçu
    • Modules d'E/S Compact 5000
    • Modules d'E/S FLEX 5000
    • Modules ControlLogix en châssis, Série 1756
    • Modules ArmorBlock Guard I/O
    • Module CompactBlock Guard I/O
    • Modules POINT Guard I/O
  • Technologie GuardLink
      • Aperçu
      • PowerFlex 70 c.a.
      • PowerFlex 525 c.a.
      • PowerFlex 527 c.a.
      • PowerFlex 700S c.a.
      • PowerFlex 753 c.a.
      • PowerFlex 755 c.a.
    • Aperçu
    • PowerFlex 70 c.a.
    • PowerFlex 525 c.a.
    • PowerFlex 527 c.a.
    • PowerFlex 700S c.a.
    • PowerFlex 753 c.a.
    • PowerFlex 755 c.a.
      • PowerFlex 7000 avec technologie ArcShield
      • Commande d’axe de sécurité
    • PowerFlex 7000 avec technologie ArcShield
    • Commande d’axe de sécurité
      • Aperçu
      • Codeur absolu sur EtherNet/IP
      • Servovariateur d’indexation EtherNet/IP Kinetix 300
      • Servovariateurs à axe unique EtherNet/IP Kinetix 350
      • Servovariateurs Kinetix 5100
      • Servovariateurs Kinetix 5300
      • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5500
    • Aperçu
    • Codeur absolu sur EtherNet/IP
    • Servovariateur d’indexation EtherNet/IP Kinetix 300
    • Servovariateurs à axe unique EtherNet/IP Kinetix 350
    • Servovariateurs Kinetix 5100
    • Servovariateurs Kinetix 5300
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5500
      • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5700
      • Servovariateurs multi-axe Kinetix 6000
      • Servovariateurs modulaires à vitesse de sécurité Kinetix 6200
      • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 6500
      • Servovariateurs haute puissance Kinetix 7000
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 5700
    • Servovariateurs multi-axe Kinetix 6000
    • Servovariateurs modulaires à vitesse de sécurité Kinetix 6200
    • Servovariateurs Ethernet/IP Kinetix 6500
    • Servovariateurs haute puissance Kinetix 7000
      • Aperçu
      • Centre de commande de moteur (MCC) basse tension avec ArcShield
      • Centre de commande de moteur (MCC) moyenne tension avec ArcShield
    • Aperçu
    • Centre de commande de moteur (MCC) basse tension avec ArcShield
    • Centre de commande de moteur (MCC) moyenne tension avec ArcShield
      • Aperçu
      • Dispositifs de sécurité avec barrière immatérielle
      • Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L
      • Caméra de sécurité 442L
      • MatGuard, Série 440F
      • Profils Safedge, Série 440F
    • Aperçu
    • Dispositifs de sécurité avec barrière immatérielle
    • Scrutateurs laser de sécurité SafeZone, Série 442L
    • Caméra de sécurité 442L
    • MatGuard, Série 440F
    • Profils Safedge, Série 440F
      • Aperçu
      • 440C-CR30
      • Relais de sécurité Guardmaster
      • Relais de sécurité pour applications spéciales
      • Relais d'interface de sécurité
      • Monovalent temporisé
    • Aperçu
    • 440C-CR30
    • Relais de sécurité Guardmaster
    • Relais de sécurité pour applications spéciales
    • Relais d'interface de sécurité
    • Monovalent temporisé
      • Aperçu
      • Gâches de sécurité
      • Interrupteurs de sécurité à charnière
      • Interrupteurs de sécurité sans contact
      • Interrupteurs de sécurité à broche
      • Interrupteurs de sécurité à clé captive
      • Interrupteurs de fin de course de sécurité
    • Aperçu
    • Gâches de sécurité
    • Interrupteurs de sécurité à charnière
    • Interrupteurs de sécurité sans contact
    • Interrupteurs de sécurité à broche
    • Interrupteurs de sécurité à clé captive
    • Interrupteurs de fin de course de sécurité
      • Interrupteurs pour environnements dangereux
    • Interrupteurs pour environnements dangereux
Main Image

Interrupteurs de sécurité sans contact SensaGuard

Nos interrupteurs de sécurité sans contact SensaGuard™ sont dotés des dernières générations de technologie RFID pour le codage et de technologie inductive pour la détection. Ces interrupteurs ont une grande portée de détection et une grande tolérance au désalignement. Ce sont des solutions économiques pour une gamme étendue d'applications de sécurité industrielles.

Détails sur le produit

Main Image

Détecteurs Sipha

Nos détecteurs Sipha™, avec leurs crochets moulés et leurs très petites tailles, sont extrêmement polyvalents et simples à installer. Le détecteur Sipha doit être connecté au bloc logique de sécurité Sipha pour obtenir un circuit surveillé. Pour les applications à hauts risques, l'unité de contrôle est utilisée avec un seul détecteur pour obtenir un système à haute intégrité. Pour d'autres applications, des détecteurs multiples (avec interrupteurs mécaniques inclus) peuvent être connectés à un bloc logique de sécurité Sipha.

Détails sur le produit

Main Image

Interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard GS1, GS2

Nos interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard™ GS1 et GS2 sont conçus pour des applications à service intensif. Le GS1 est logé dans un boîtier en acier inoxydable ou en laiton. Le GS2 présente les mêmes caractéristiques que le GS1, mais est situé dans un boîtier Ex Range pour les environnements dangereux.

Détails sur le produit

Main Image

Interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard GD2

Notre interrupteur de sécurité sans contact Ferrogard GD2 est muni d’un boîtier en acier inoxydable pour une protection renforcée contre les chocs accidentels. Les contacts sont entièrement étanches conformément aux exigences IP68 (NEMA 6P), ce qui les rend parfaits pour les environnements humides. Le GD2 a également une plage de température plus large que celle des interrupteurs Ferrogard en plastique et peut par conséquent être utilisé pour une plus grande variété d'applications.

Détails sur le produit

Main Image

Interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard 6, 9, 10, 13, 14

Nos interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard™ 6, 9, 10, 13 et 14 comprennent des boîtiers plats pour répondre aux impératifs des zones de montage étroites. Ils sont étanches à l'environnement conformément à IP67 (NEMA 6P), ce qui les rend parfaits pour les environnements humides. Ces interrupteurs Ferrogard disposent de deux faces de détection actives ce qui leur confère une plus grande flexibilité en termes d'options de montage.

Détails sur le produit

Main Image

Interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard 3, 4, 5

Nos interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard™ 3, 4 et 5 ont des connexions à bornes de raccordement. Ces interrupteurs de sécurité à actionnement magnétique apportent une sûreté sans contact ainsi qu'une grande tolérance au désalignement.

Détails sur le produit

Main Image

Interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard 1, 2, 20, 21

Nos interrupteurs de sécurité sans contact Ferrogard™ 1, 2, 20 et 21 sont équipés de boîtiers rectangulaires en plastique et sont de ce fait parfaits pour les environnements humides. Les interrupteurs de sécurité à actionnement magnétique apportent une sûreté sans contact ainsi qu'une grande tolérance au désalignement.

Détails sur le produit

Main Image

Interrupteurs de sécurité sans contact à codage magnétique

Nos interrupteurs de sécurité sans contact à codage magnétique, avec leurs portées de fixation moulées et leur très petite taille, sont extrêmement polyvalents et simples à installer. Pour les applications à hauts risques, l'unité de contrôle est utilisée avec un seul détecteur pour obtenir un système à haute intégrité.

Détails sur le produit
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Com... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Interrupteurs de sécurité Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Interrupteurs de sécurité Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Interrupteurs de sécurité sans contact Chevron RightChevron Right