Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 70
Les variateurs de vitesse c.a. PowerFlex® 70 concentrent dans un faible volume l'alimentation, la commande et l'interface opérateur. Ils sont conçus pour répondre aux exigences en matière d'espace, de simplicité et de fiabilité. Ces variateurs fournissent une vaste gamme de fonctionnalités qui peuvent être aisément intégrées à votre architecture et configurées pour la plupart des besoins des applications.