Nos relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR57P sont conçus pour les applications de mouvement qui requièrent l'intervention du personnel pendant le fonctionnement.
Nos relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR55P sont utilisés pour la détection d'arrêts sur les moteurs monophasés et triphasés sans utiliser de capteurs.
Présentation
Relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR57P
- Inclut six sorties électroniques N.O. et quatre sorties auxiliaires électroniques
- Offre un ou deux codeurs (sin/cos et TTL)
- Inclut huit voyants d'état de diagnostic
- Fournit des ports de configuration DPI
- Fournit un boîtier pour rail DIN de 67,5 mm (2,7 in.)
- Inclut des bornes démontables
Relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR55P
- Fournit la détection des arrêts sécurisée pour les moteurs monophasés et triphasés
- Aucun capteur externe nécessaire
- Indépendant de la direction
- Détection de fils coupés
- Fournit un boîtier de 45 mm (1,8 in.)
- PL e et catégorie 4 conformément à la norme ISO EN 13849-1
- SIL-Claimed Level (SIL CL) 3 conformément à la norme CEI/EN 62061
- Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) 3 conformément aux normes CEI/EN 61508, CEI/EN 61511 et EN 61800-5-2
Informations supplémentaires
Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à nos composants de sécurité et à nos solutions de sécurité intégrées. Nous comprenons les défis que vous rencontrez dans les ateliers et savons comment vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'une des plus vastes gammes de solutions de sécurité du secteur industriel.
Caractéristiques
Homologations
- Homologués cULus
- RCM
- Certification TÜV
Directives
- Directive Machines 2006/42/EC
- Directive CEM 2004/108/EC
- Directive RoHS 2011/65/UE
Conformité aux normes
Relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR57P
- CEI 61800-5-2:2016
- EN 61800-5-2:2017
- CEI 61800-5-1:2007 + A1:2016
- EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
- EN ISO 13849-1:2015
- CEI 62061:2015
- EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
- CEI/EN 61508 Parties 1-7:2010
Relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR55P
- EN ISO 13849-1:2015
- EN 61508 Parties 1-7:2010
- EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
- EN 61000-6-2:2005
- EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
- EN 61000-6-7:2015
- EN 61800-5-2:2017
- EN 63000:2018
Fonction de sécurité du produit
Relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR57P
Surveillance de l'arrêt des moteurs électriques dans les applications de machines et dans le domaine d'application de la norme CEI/EN 61511-1. Les moniteurs d'arrêt sont conformes aux exigences des normes pertinentes (Cat. 4, PLe conformément à la norme EN ISO 13849-1, SIL CL3 (CEI/EN 62061, CEI/EN 61508, CEI/EN 61800-5-2) et peuvent être utilisés dans des applications jusqu'à Cat. 4/PLe et SIL 3.
Relais de sécurité de surveillance de la vitesse MSR55P
Surveillance de l'arrêt des moteurs électriques dans les applications de sécurité des machines jusqu'à Cat. 4, PLe (EN ISO 13849-1) et SIL CL3 (EN 61508/EN 62061).
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure sur les relais de sécurité Guardmaster | GLSAFE-BR003 | |
Manuel utilisateur du relais de sécurité de surveillance de la vitesse Guardmaster MSR57P, Série 440R | 440R-UM004 | |
Manuel utilisateur du relais de sécurité Minotaur FCEM MSR55P, Série 440R | 440R-UM014 | |
Notice d'installation du relais de surveillance FCEM, Série 440R | 440R-IN081 |