Notre unité de contrôle MatGuard™ surveille tous les tapis interconnectés de façon à former une zone protégée. La zone protégée peut atteindre un total de 100 m et peut être constituée d'un nombre indéfini de tapis. L'automate est interfacé avec le circuit de commande de la machine et comprend deux relais de sécurité afin d'assurer la redondance de commande.
Présentation
- Surveille plusieurs tapis de sécurité reliés ensemble pour former une zone protégée jusqu'à un total de 100 m2
- Offre une tension d'alimentation sélectionnable
- Inclut un réarmement automatique/manuel
- Inclut un système à quatre fils pour détecter les ouvertures et les coupures
- Fournit une certification par une tierce partie — homologuée cULus et certifiée TÜV
Informations supplémentaires
Protégez vos employés, préservez votre productivité et votre environnement grâce à noscomposants de sécurité et à nos solutions de sécurité intégrées. Nous connaissons les défis de votre secteur industriel et pouvons vous aider à atteindre vos objectifs en vous proposant l'une des offres les plus complètes de l'industrie.
Caractéristiques
Homologations
Blocs logiques MatGuard, Série 440F
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- Homologués cULus
- Certification TÜV
Administrateur de tapis MatGuard, Série 440F
- Marquées CE pour toutes directives en vigueur
- c-Tick
- Homologation cULus
- Certification TÜV
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Manuel utilisateur du système de tapis de sécurité sensible à la pression MatGuard Mat Manager | 440F-UM001 | |
Manuel utilisateur et d'installation du système de tapis de sécurité sensible à la pression MatGuard | MATGRD-IN001 |