Nous fournissons une gamme étendue de solutions d'alimentation. Des alimentations à découpage et onduleurs industriels jusqu'aux transformateurs, chaque produit est conçu pour offrir un fonctionnement fiable.
Nos alimentations à découpage Série 1606 comprennent quatre gammes de produits qui répondent aux exigences de la plupart des applications monophasées et triphasées disponibles à travers le monde. Ces unités sont conçues et fabriquées pour accepter une gamme étendue de tensions d'entrée a.c. ou c.c. et sont testées afin de garantir leur conformité aux normes de sécurité internationales.

Alimentations On-Machine ArmorPower
Nos alimentations série 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ sont destinées aux applications où une chute de tension se produit en raison des pertes de ligne et pour lesquelles un faible encombrement, un rendement élevé et la fiabilité sont essentiels. Disponibles en différentes puissances de 50 W à 200 W, ces alimentations homologuées IP67 répondent à la tendance qui veut la suppression du coffre traditionnel pour les installations On-Machine et dans les ateliers. Ces alimentations sont scellées sous vide afin de fournir une résistance maximale aux chocs, aux vibrations et à l'humidité.
Les onduleurs de la série 1609 sont spécifiquement conçus pour des applications industrielles. Ils répondent aux exigences industrielles et générales internationales jusqu'à 10 kVA. Ces unités sont certifiées sur le plan international afin de fournir une alimentation c.a. de secours pour pallier aux baisses et creux de tension ainsi que les brèves coupures de ligne d'alimentation.
Nos transformateurs pour circuit de commande généraux sont conçus pour réduire les tensions d'alimentation au niveau des circuits de commande, renforçant ainsi la sécurité des opérateurs. Afin de renforcer la sécurité sur le lieu de travail, toutes les unités sont équipées de couvercles de fusibles et de cache-bornes de protection contre les contacts accidentels IP2X. Nos transformateurs isolent les circuits de commande de l'alimentation et des circuits d'éclairage. Ils supportent les surintensités de courant momentanées survenant lorsque des composants électromagnétiques sont activés, sans sacrifier la stabilité de tension secondaire, conformément à NEMA ICS2-100.

Protections contre les creux de tension
Nos protections contre les creux de tension DySC® série 1608 offrent une protection contre les variations de tension et les coupures de courant momentanées qui sont à l'origine d'un grand nombre de temps d'arrêt de la fabrication et d'équipements endommagés. Ces protections DySC n'ont pas besoin de batterie, elles ne comportent aucune partie mobile et elles requièrent une maintenance minime. Elles sont parfaitement adaptées aux processus de fabrication et à l'électronique sensible qui nécessitent une protection de 5 secondes maximum pour la tenue aux microcoupures dues à des creux de tension.
Dans le ROK Talk sur les composants industriels, Épisode 7, Bill et Paul ont parlé au responsable du contrôle industriel, Derrick Hinds à propos des facteurs prépondérants dans le choix d’une alimentation et des erreurs courantes lors de la sélection d’une alimentation.