Les E/S Allen‑Bradley sont disponibles en plusieurs tailles et densités, offrant ainsi la flexibilité dont vous avez besoin pour répondre avec précision à vos besoins.
Choisissez entre des E/S en châssis intégrées à votre automate Allen‑Bradley et des E/S distribuées dans votre application ou montées sur une machine. Pour les applications distribuées, nous proposons des options pour armoire (IP20) et On-Machine durcies (IP67/69K) dans deux conceptions : modulaires et blocs. Plusieurs familles d’E/S sont équipées de la technologie de composants intelligents DeviceLogix qui intègre une capacité de résolution logique économique dans vos E/S. Pour les solutions de sécurité, nos produits Guard I/O sont certifiés TÜV jusqu’au niveau d’intégrité de sécurité 3, Cat. 4, PLe. Les communications sont prises en charge via DeviceNet®, ControlNet® et EtherNet/IP™, ainsi qu'avec d'autres réseaux industriels.