Loading

Relais für Einzel- und Sonderfunktionen

Sicherheitsprodukte
      • Überblick
      • ControlLogix 5580 Steuerungen
      • ControlLogix 5570-Steuerungen
      • CompactLogix 5380-Steuerungen
      • CompactLogix 5370-Steuerungen
      • SmartGuard 600 Sicherheitssteuerungen
    • Überblick
    • ControlLogix 5580 Steuerungen
    • ControlLogix 5570-Steuerungen
    • CompactLogix 5380-Steuerungen
    • CompactLogix 5370-Steuerungen
    • SmartGuard 600 Sicherheitssteuerungen
      • Überblick
      • Compact 5000-E/A-Module
      • FLEX 5000 E/A-Module
      • Chassisbasierende ControlLogix-Module der Serie 1756
      • ArmorBlock Guard I/O-Module
      • CompactBlock Guard I/O-Modul
      • POINT Guard I/O-Module
    • Überblick
    • Compact 5000-E/A-Module
    • FLEX 5000 E/A-Module
    • Chassisbasierende ControlLogix-Module der Serie 1756
    • ArmorBlock Guard I/O-Module
    • CompactBlock Guard I/O-Modul
    • POINT Guard I/O-Module
  • GuardLink-Technologie
      • Überblick
      • PowerFlex 70 AC
      • PowerFlex 525 AC
      • PowerFlex 527 AC
      • PowerFlex 700S AC
      • PowerFlex 753 AC
      • PowerFlex 755AC
    • Überblick
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
      • PowerFlex 7000 mit ArcShield-Technologie
      • Sicherheitsachssteuerung
    • PowerFlex 7000 mit ArcShield-Technologie
    • Sicherheitsachssteuerung
      • Überblick
      • EtherNet/IP-Absolut-Encoder
      • Kinetix 300-EtherNet/IP-Index-Servoantriebe
      • Einachsige Kinetix 350 Ethernet/IP-Servoantriebe
      • Kinetix 5100 Servoantriebe
      • Kinetix 5300 Servoantriebe
      • Kinetix 5500 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Überblick
    • EtherNet/IP-Absolut-Encoder
    • Kinetix 300-EtherNet/IP-Index-Servoantriebe
    • Einachsige Kinetix 350 Ethernet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 5100 Servoantriebe
    • Kinetix 5300 Servoantriebe
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP-Servoantriebe
      • Kinetix 5700 EtherNet/IP-Servoantriebe
      • Kinetix 6000 Mehrachsen-Servoantriebe
      • Modulare Kinetix 6200 Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl
      • Kinetix 6500-EtherNet/IP-Servoantriebe
      • Kinetix 7000 Servoantriebe mit hoher Leistung
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 6000 Mehrachsen-Servoantriebe
    • Modulare Kinetix 6200 Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl
    • Kinetix 6500-EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 7000 Servoantriebe mit hoher Leistung
      • Überblick
      • Niederspannungs-MCC mit ArcShield
      • Mittelspannungs-MCC mit ArcShield
    • Überblick
    • Niederspannungs-MCC mit ArcShield
    • Mittelspannungs-MCC mit ArcShield
      • Überblick
      • Lichtgitter-Sicherheitskomponenten und -systeme
      • 442L – SafeZone-Sicherheits-Laserscanner
      • 442L Sicherheitskamera
      • 440F – MatGuard
      • 440F – Safedge-Profile
    • Überblick
    • Lichtgitter-Sicherheitskomponenten und -systeme
    • 442L – SafeZone-Sicherheits-Laserscanner
    • 442L Sicherheitskamera
    • 440F – MatGuard
    • 440F – Safedge-Profile
      • Überblick
      • 440C-CR30
      • Guardmaster-Sicherheitsrelais
      • Sondersicherheitsrelais
      • Sicherheitsrelais
      • Einzelfunktion, verzögert
    • Überblick
    • 440C-CR30
    • Guardmaster-Sicherheitsrelais
    • Sondersicherheitsrelais
    • Sicherheitsrelais
    • Einzelfunktion, verzögert
      • Überblick
      • Sicherheitszuhaltungen
      • Scharniersicherheitsschalter
      • Berührungslose Sicherheitsschalter
      • Sicherheitsschalter mit Betätiger
      • Schlüsseltransfersysteme
      • Sicherheits-Endschalter
    • Überblick
    • Sicherheitszuhaltungen
    • Scharniersicherheitsschalter
    • Berührungslose Sicherheitsschalter
    • Sicherheitsschalter mit Betätiger
    • Schlüsseltransfersysteme
    • Sicherheits-Endschalter
      • Schalter für Gefahrenbereiche
    • Schalter für Gefahrenbereiche

Unsere Einzelfunktions- und Spezialrelais sind so konzipiert, dass sie einfache und erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Zeitverzögerungen und Drehzahlüberwachung bieten. Außerdem können sie in speziellen Anwendungen eingesetzt werden, z. B. für 2-Hand-Bedienung und Muting oder zur Steuerung von Sicherheitsschaltmatten und ‑leisten.

Main Image

Einzelfunktions-Sicherheitsrelais

Unsere MSR100-Einzelfunktions-Sicherheitsrelais unterstützen viele verschiedene Eingangsgeräte und Ausgangskonfigurationen. Diese Relais sind ideal für relativ kleine Sicherheitsanwendungen und Einzelzonenüberwachung geeignet. Sie stehen auch als elektromechanische Varianten oder elektronische Modelle für Anwendungen mit hohen Zyklusgeschwindigkeiten zur Verfügung. Rockwell Automation gibt bekannt, dass ab Dezember 2019 einige alte Sicherheitsrelais des MSR-Portfolios eingestellt und nicht mehr zum Kauf angeboten werden. Betroffenen Kunden wird empfohlen, stattdessen die Sicherheitsrelais unserer Baureihen MSR und GSR zu verwenden.

Produktdetails

Main Image

Sipha-Steuereinheiten

Unsere Sipha-Steuereinheiten überwachen und steuern berührungslose Sipha-Sicherheitssensoren. Für Hochrisikoanwendungen wird die Steuereinheit mit einem Sipha-Einzelsensor zu einem System mit höchster Integrität verbunden. Für andere Anwendungen lassen sich mehrere Sensoren (auch mechanische Schalter) an eine Sipha-Einzelsteuereinheit anschließen.

Produktdetails

Main Image

Safedge-Steuerungen

Unsere Safedge-Steuerungen der Serie 440F werden mit unseren Safedge-Sicherheitsleistenprofilen der Serie 440F betrieben. Die Steuerungen überwachen kontinuierlich das Profil für die Betätigung und erzeugen ein Ausgangssignal, sobald das Profil gedrückt wird.

Produktdetails

HyperFocal: 0

Schaltmattensteuerungen

Unsere MatGuard™-Steuereinheiten überwachen alle Schaltmatten, die für einen geschützten Bereich verbunden sind. Der Sicherheitsbereich kann bis zu 100 m2 groß sein und sich aus einer beliebigen Menge von Schaltmatten zusammensetzen. Die Steuerung bildet eine Schnittstelle mit dem Regelkreis der Maschine und enthält zwei Sicherheitsrelais, die Steuerungsredundanz bereitstellen.

Produktdetails

Main Image

Lichtgitter-Sicherheitsrelais für Überwachungszwecke mit Muting

Unsere Lichtgitter-Überwachungsrelais mit Muting ermöglichen unter bestimmten Bedingungen die automatische vorübergehende Aussetzung der Sicherheitsfunktion. In Anwendungen der Fördertechnik kann daher Material das Schutzfeld passieren, ohne dass die Maschine abgeschaltet wird. Zusätzlich zum Muting überwachen die Module bis zu drei Lichtgitter mit Objektsensor (PSDI, Presence Sensing Device Initiation).

Produktdetails


Main Image

Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung

Unsere MSR57P-Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung wurden für Achssteuerungsanwendungen konzipiert, bei denen Eingriffe durch Mitarbeiter erforderlich sind. Unsere MSR55P-Sicherheitsrelais zur Drehzahlüberwachung werden bei ein- und dreiphasigen Motoren zur Stillstandserkennung eingesetzt, ohne dass weitere Sensoren erforderlich sind.

Produktdetails

Main Image

Kontroll-Sicherheitsrelais für 2-Hand-Steuereinheiten

Unsere Kontroll-Sicherheitsrelais für 2-Hand-Steuereinheiten erkennen Fehler in 2-Hand-Bedienungen, Verdrahtungen und Schütz-Sicherheitsschaltkreisen. Diese Relais stellen einen Schaltvorgang als Zwischenrelais bereit. Sie wurden für die Verwendung mit mechanischen und kapazitiven 2-Hand-Steuereinheiten konzipiert.

Produktdetails

Main Image

Erweiterungsfähige Überwachungsrelais

Unsere erweiterungsfähigen Überwachungs-Sicherheitsrelais verfügen über einen ein- oder zweikanaligen Eingang mit unmittelbaren oder zeitgesteuerten verzögerten Ausgängen. Diese Relais dienen als Erweiterung eines Master-Sicherheitsrelais und imitieren die Master-Relais-Ausgänge.

Produktdetails
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsprodukte Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsrelais Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Einfunktions- und Spezial-Sicherheitsrelais Chevron RightChevron Right