Loading

Scharnierschalter

Unsere Scharnierschalter schließen beim Auslösen gezielt normalerweise offene (zugängliche) Türen oder Schutzvorrichtungen.
Sicherheitsprodukte
      • Überblick
      • ControlLogix 5580 Steuerungen
      • ControlLogix 5570-Steuerungen
      • CompactLogix 5380-Steuerungen
      • CompactLogix 5370-Steuerungen
      • SmartGuard 600 Sicherheitssteuerungen
    • Überblick
    • ControlLogix 5580 Steuerungen
    • ControlLogix 5570-Steuerungen
    • CompactLogix 5380-Steuerungen
    • CompactLogix 5370-Steuerungen
    • SmartGuard 600 Sicherheitssteuerungen
      • Überblick
      • Compact 5000-E/A-Module
      • FLEX 5000 E/A-Module
      • Chassisbasierende ControlLogix-Module der Serie 1756
      • ArmorBlock Guard I/O-Module
      • CompactBlock Guard I/O-Modul
      • POINT Guard I/O-Module
    • Überblick
    • Compact 5000-E/A-Module
    • FLEX 5000 E/A-Module
    • Chassisbasierende ControlLogix-Module der Serie 1756
    • ArmorBlock Guard I/O-Module
    • CompactBlock Guard I/O-Modul
    • POINT Guard I/O-Module
  • GuardLink-Technologie
      • Überblick
      • PowerFlex 70 AC
      • PowerFlex 525 AC
      • PowerFlex 527 AC
      • PowerFlex 700S AC
      • PowerFlex 753 AC
      • PowerFlex 755AC
    • Überblick
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
      • PowerFlex 7000 mit ArcShield-Technologie
      • Sicherheitsachssteuerung
    • PowerFlex 7000 mit ArcShield-Technologie
    • Sicherheitsachssteuerung
      • Überblick
      • EtherNet/IP-Absolut-Encoder
      • Kinetix 300-EtherNet/IP-Index-Servoantriebe
      • Einachsige Kinetix 350 Ethernet/IP-Servoantriebe
      • Kinetix 5100 Servoantriebe
      • Kinetix 5300 Servoantriebe
      • Kinetix 5500 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Überblick
    • EtherNet/IP-Absolut-Encoder
    • Kinetix 300-EtherNet/IP-Index-Servoantriebe
    • Einachsige Kinetix 350 Ethernet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 5100 Servoantriebe
    • Kinetix 5300 Servoantriebe
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP-Servoantriebe
      • Kinetix 5700 EtherNet/IP-Servoantriebe
      • Kinetix 6000 Mehrachsen-Servoantriebe
      • Modulare Kinetix 6200 Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl
      • Kinetix 6500-EtherNet/IP-Servoantriebe
      • Kinetix 7000 Servoantriebe mit hoher Leistung
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 6000 Mehrachsen-Servoantriebe
    • Modulare Kinetix 6200 Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl
    • Kinetix 6500-EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 7000 Servoantriebe mit hoher Leistung
      • Überblick
      • Niederspannungs-MCC mit ArcShield
      • Mittelspannungs-MCC mit ArcShield
    • Überblick
    • Niederspannungs-MCC mit ArcShield
    • Mittelspannungs-MCC mit ArcShield
      • Überblick
      • Lichtgitter-Sicherheitskomponenten und -systeme
      • 442L – SafeZone-Sicherheits-Laserscanner
      • 442L Sicherheitskamera
      • 440F – MatGuard
      • 440F – Safedge-Profile
    • Überblick
    • Lichtgitter-Sicherheitskomponenten und -systeme
    • 442L – SafeZone-Sicherheits-Laserscanner
    • 442L Sicherheitskamera
    • 440F – MatGuard
    • 440F – Safedge-Profile
      • Überblick
      • 440C-CR30
      • Guardmaster-Sicherheitsrelais
      • Sondersicherheitsrelais
      • Sicherheitsrelais
      • Einzelfunktion, verzögert
    • Überblick
    • 440C-CR30
    • Guardmaster-Sicherheitsrelais
    • Sondersicherheitsrelais
    • Sicherheitsrelais
    • Einzelfunktion, verzögert
      • Überblick
      • Sicherheitszuhaltungen
      • Scharniersicherheitsschalter
      • Berührungslose Sicherheitsschalter
      • Sicherheitsschalter mit Betätiger
      • Schlüsseltransfersysteme
      • Sicherheits-Endschalter
    • Überblick
    • Sicherheitszuhaltungen
    • Scharniersicherheitsschalter
    • Berührungslose Sicherheitsschalter
    • Sicherheitsschalter mit Betätiger
    • Schlüsseltransfersysteme
    • Sicherheits-Endschalter
      • Schalter für Gefahrenbereiche
    • Schalter für Gefahrenbereiche
Main Image

Ensign 3-Scharnierschalter

Unsere Scharnierschalter Ensign 3 sind über ein Scharnier betätigte Sicherheitsschalter, die am Scharnier von Sicherheitsvorrichtungen befestigt werden. Dank seines drehbaren Kopfes bietet der vielseitige Ensign 3 bis zu vier verschiedene Montageoptionen.

Produktdetails

Main Image

Sprite-Miniatur-Scharnierschalter

Unsere Miniatur-Scharnierschalter Sprite sind scharniergesteuerte Sicherheitsschalter in einem kompakten Gehäuse mit einer Größe von nur 75 x 25 x 29 mm (2,95 x 0,98 x 1,14 Zoll). Damit zählen sie zu den kleinsten derzeit verfügbaren Sicherheitsschaltern. Die Sprite-Schalter sind für kleinere Maschinen (z. B. Drucker, Kopierer und in Privathaushalten genutzte Maschinen) geeignet und mit allen erforderlichen sicherheitsrelevanten Merkmalen ausgestattet.

Produktdetails

Main Image

Rotacam Heavy-Duty-Scharnier-Verriegelungsschalter

Die Heavy-Duty-Scharnier-Verriegelungsschalter Rotacam™ sind durch ein Scharnier gesteuerte Sicherheitsschalter. Sie werden mit dem vorhandenen Scharnierstift verbunden, um eine direkte Betätigung des Schalters zu ermöglichen. Der Stromkreis der Maschine wird getrennt, sobald die Schutzvorrichtung um 5 Grad geöffnet wird. Bei Anwendungen, die eine höhere Gradzahl erfordern, kann die interne Nocke in einem Bereich von 5 bis 11 Grad eingestellt werden.

Produktdetails
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sic... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsschalter Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsschalter Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Scharniersicherheitsschalter Chevron RightChevron Right