Loading

Sicherheitsschalter mit Betätiger

Unsere Sicherheitsschalter mit Betätiger besitzen einen drehbaren Schalterkopf, der verschiedene Möglichkeiten zur Schalterbetätigung und zur Montage des Schalters an der Schutzvorrichtung lässt. Diese Flexibilität ermöglicht Ihnen eine perfekte Anpassung an Ihre Anwendungen.
Sicherheitsprodukte
      • Überblick
      • ControlLogix 5580 Steuerungen
      • ControlLogix 5570-Steuerungen
      • CompactLogix 5380-Steuerungen
      • CompactLogix 5370-Steuerungen
      • SmartGuard 600 Sicherheitssteuerungen
    • Überblick
    • ControlLogix 5580 Steuerungen
    • ControlLogix 5570-Steuerungen
    • CompactLogix 5380-Steuerungen
    • CompactLogix 5370-Steuerungen
    • SmartGuard 600 Sicherheitssteuerungen
      • Überblick
      • Compact 5000-E/A-Module
      • FLEX 5000 E/A-Module
      • Chassisbasierende ControlLogix-Module der Serie 1756
      • ArmorBlock Guard I/O-Module
      • CompactBlock Guard I/O-Modul
      • POINT Guard I/O-Module
    • Überblick
    • Compact 5000-E/A-Module
    • FLEX 5000 E/A-Module
    • Chassisbasierende ControlLogix-Module der Serie 1756
    • ArmorBlock Guard I/O-Module
    • CompactBlock Guard I/O-Modul
    • POINT Guard I/O-Module
  • GuardLink-Technologie
      • Überblick
      • PowerFlex 70 AC
      • PowerFlex 525 AC
      • PowerFlex 527 AC
      • PowerFlex 700S AC
      • PowerFlex 753 AC
      • PowerFlex 755AC
    • Überblick
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
      • PowerFlex 7000 mit ArcShield-Technologie
      • Sicherheitsachssteuerung
    • PowerFlex 7000 mit ArcShield-Technologie
    • Sicherheitsachssteuerung
      • Überblick
      • EtherNet/IP-Absolut-Encoder
      • Kinetix 300-EtherNet/IP-Index-Servoantriebe
      • Einachsige Kinetix 350 Ethernet/IP-Servoantriebe
      • Kinetix 5100 Servoantriebe
      • Kinetix 5300 Servoantriebe
      • Kinetix 5500 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Überblick
    • EtherNet/IP-Absolut-Encoder
    • Kinetix 300-EtherNet/IP-Index-Servoantriebe
    • Einachsige Kinetix 350 Ethernet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 5100 Servoantriebe
    • Kinetix 5300 Servoantriebe
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP-Servoantriebe
      • Kinetix 5700 EtherNet/IP-Servoantriebe
      • Kinetix 6000 Mehrachsen-Servoantriebe
      • Modulare Kinetix 6200 Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl
      • Kinetix 6500-EtherNet/IP-Servoantriebe
      • Kinetix 7000 Servoantriebe mit hoher Leistung
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 6000 Mehrachsen-Servoantriebe
    • Modulare Kinetix 6200 Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl
    • Kinetix 6500-EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 7000 Servoantriebe mit hoher Leistung
      • Überblick
      • Niederspannungs-MCC mit ArcShield
      • Mittelspannungs-MCC mit ArcShield
    • Überblick
    • Niederspannungs-MCC mit ArcShield
    • Mittelspannungs-MCC mit ArcShield
      • Überblick
      • Lichtgitter-Sicherheitskomponenten und -systeme
      • 442L – SafeZone-Sicherheits-Laserscanner
      • 442L Sicherheitskamera
      • 440F – MatGuard
      • 440F – Safedge-Profile
    • Überblick
    • Lichtgitter-Sicherheitskomponenten und -systeme
    • 442L – SafeZone-Sicherheits-Laserscanner
    • 442L Sicherheitskamera
    • 440F – MatGuard
    • 440F – Safedge-Profile
      • Überblick
      • 440C-CR30
      • Guardmaster-Sicherheitsrelais
      • Sondersicherheitsrelais
      • Sicherheitsrelais
      • Einzelfunktion, verzögert
    • Überblick
    • 440C-CR30
    • Guardmaster-Sicherheitsrelais
    • Sondersicherheitsrelais
    • Sicherheitsrelais
    • Einzelfunktion, verzögert
      • Überblick
      • Sicherheitszuhaltungen
      • Scharniersicherheitsschalter
      • Berührungslose Sicherheitsschalter
      • Sicherheitsschalter mit Betätiger
      • Schlüsseltransfersysteme
      • Sicherheits-Endschalter
    • Überblick
    • Sicherheitszuhaltungen
    • Scharniersicherheitsschalter
    • Berührungslose Sicherheitsschalter
    • Sicherheitsschalter mit Betätiger
    • Schlüsseltransfersysteme
    • Sicherheits-Endschalter
      • Schalter für Gefahrenbereiche
    • Schalter für Gefahrenbereiche
Main Image

Cadet 3-Sicherheitszuhaltung mit Betätiger

Unsere Sicherheitszuhaltung mit Betätiger Cadet™ 3 sind Sicherheitsschalter mit Betätiger oder Taste, die an der Vorderkante von Schiebe-, Schwenk- oder Hebe-Schutzvorrichtungen angebracht werden. Mit zwei Eingangssteckplätzen und drehbarem Kopf bietet der vielseitige Cadet 3 bis zu acht verschiedene Eintrittspositionen für den Betätiger.

Produktdetails

Main Image

Sicherheitsschalter mit Betätiger Trojan T15 & T15 GD2

Unsere Sicherheitsschalter mit Betätiger Trojan T15 & T15 GD2 sind kompakte Universalsicherheitsschalter mit Betätiger oder Taste, die an der Vorderkante von Schiebe-, Schwenk- oder Hebe-Schutzvorrichtungen angebracht werden. Mit zwei Eingangssteckplätzen und drehbaren Köpfen, die nur durch Lösen der Abdeckungsschrauben bewegt werden können, bieten diese Schalter vier verschiedene Eintrittspositionen für den Betätiger.

Produktdetails

Main Image

Universalsicherheitsschalter mit Betätiger Trojan 5 & 6

Unsere Universalsicherheitsschalter mit Betätiger Trojan 5 & 6 mit Betätiger sind universal einsetzbare Sicherheitsschalter mit Betätiger oder Taste. Sie werden an der Vorderkante von Schiebe-, Schwenk- oder Hebe-Schutzvorrichtungen angebracht. Mit zwei Eingangssteckplätzen und drehbaren Köpfen, die nur durch Lösen der Abdeckungsschrauben bewegt werden können, bieten diese Schalter vier Eintrittspositionen für den Betätiger.

Produktdetails

Main Image

MT-GD2-Sicherheitsschalter mit Betätiger

Unsere MT-GD2-Sicherheitsschalter mit Betätiger sind Sicherheitsschalter mit Betätiger oder Taste, die an der Vorderkante von Schiebe-, Schwenk- oder Hebe-Schutzvorrichtungen angebracht werden. Mit zwei Eingangssteckplätzen und drehbarem Kopf bietet der MT-GD2 bis zu acht verschiedene Eintrittspositionen für den Betätiger.

Produktdetails

Main Image

440K – Elf Miniatur-Sicherheitsschalter mit getrenntem Betätiger

Unsere Miniatur-Sicherheitsschalter Elf™ mit getrenntem Betätiger sind Sicherheitsschalter mit Betätiger oder Taste, die an der Vorderkante von Schiebe-, Schwenk- oder Hebe-Schutzvorrichtungen angebracht werden. Dank seines einzigartigen Miniaturgehäuses stellt der Elf den kleinsten derzeit verfügbaren Sicherheitsschalter dar. Dieser Schalter ist für kleinere Maschinen (z. B. Drucker, Kopierer und in Privathaushalten genutzte Maschinen) geeignet, in die bisher aufgrund des geringen Platzangebots keine Sicherheitsschalter eingebaut werden konnten.

Produktdetails
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sic... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsschalter Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsschalter Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsschalter mit Betätiger Chevron RightChevron Right