Loading

Sicherheitszuhaltungen

Unsere Sicherheitszuhaltungen schützen explosionsgefährdete Bereiche, in denen die Gefahr nicht sofort nach einer Abschaltanforderung aufgehoben ist. Viele Maschinen können sich auch nach dem Abschalten des Stroms beim Motor oder Aktor noch weiterhin gefährlich bewegen. Typische Anwendungen sind rotierende Maschinen mit hoher Trägheit, schnell rotierende Maschinen und Maschinen, bei denen der Druck über Pneumatikventile abgelassen werden muss.
Sicherheitsprodukte
      • Überblick
      • ControlLogix 5580 Steuerungen
      • ControlLogix 5570-Steuerungen
      • CompactLogix 5380-Steuerungen
      • CompactLogix 5370-Steuerungen
      • SmartGuard 600 Sicherheitssteuerungen
    • Überblick
    • ControlLogix 5580 Steuerungen
    • ControlLogix 5570-Steuerungen
    • CompactLogix 5380-Steuerungen
    • CompactLogix 5370-Steuerungen
    • SmartGuard 600 Sicherheitssteuerungen
      • Überblick
      • Compact 5000-E/A-Module
      • FLEX 5000 E/A-Module
      • Chassisbasierende ControlLogix-Module der Serie 1756
      • ArmorBlock Guard I/O-Module
      • CompactBlock Guard I/O-Modul
      • POINT Guard I/O-Module
    • Überblick
    • Compact 5000-E/A-Module
    • FLEX 5000 E/A-Module
    • Chassisbasierende ControlLogix-Module der Serie 1756
    • ArmorBlock Guard I/O-Module
    • CompactBlock Guard I/O-Modul
    • POINT Guard I/O-Module
  • GuardLink-Technologie
      • Überblick
      • PowerFlex 70 AC
      • PowerFlex 525 AC
      • PowerFlex 527 AC
      • PowerFlex 700S AC
      • PowerFlex 753 AC
      • PowerFlex 755AC
    • Überblick
    • PowerFlex 70 AC
    • PowerFlex 525 AC
    • PowerFlex 527 AC
    • PowerFlex 700S AC
    • PowerFlex 753 AC
    • PowerFlex 755AC
      • PowerFlex 7000 mit ArcShield-Technologie
      • Sicherheitsachssteuerung
    • PowerFlex 7000 mit ArcShield-Technologie
    • Sicherheitsachssteuerung
      • Überblick
      • EtherNet/IP-Absolut-Encoder
      • Kinetix 300-EtherNet/IP-Index-Servoantriebe
      • Einachsige Kinetix 350 Ethernet/IP-Servoantriebe
      • Kinetix 5100 Servoantriebe
      • Kinetix 5300 Servoantriebe
      • Kinetix 5500 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Überblick
    • EtherNet/IP-Absolut-Encoder
    • Kinetix 300-EtherNet/IP-Index-Servoantriebe
    • Einachsige Kinetix 350 Ethernet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 5100 Servoantriebe
    • Kinetix 5300 Servoantriebe
    • Kinetix 5500 EtherNet/IP-Servoantriebe
      • Kinetix 5700 EtherNet/IP-Servoantriebe
      • Kinetix 6000 Mehrachsen-Servoantriebe
      • Modulare Kinetix 6200 Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl
      • Kinetix 6500-EtherNet/IP-Servoantriebe
      • Kinetix 7000 Servoantriebe mit hoher Leistung
    • Kinetix 5700 EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 6000 Mehrachsen-Servoantriebe
    • Modulare Kinetix 6200 Servoantriebe mit sicherheitsgerichteter Drehzahl
    • Kinetix 6500-EtherNet/IP-Servoantriebe
    • Kinetix 7000 Servoantriebe mit hoher Leistung
      • Überblick
      • Niederspannungs-MCC mit ArcShield
      • Mittelspannungs-MCC mit ArcShield
    • Überblick
    • Niederspannungs-MCC mit ArcShield
    • Mittelspannungs-MCC mit ArcShield
      • Überblick
      • Lichtgitter-Sicherheitskomponenten und -systeme
      • 442L – SafeZone-Sicherheits-Laserscanner
      • 442L Sicherheitskamera
      • 440F – MatGuard
      • 440F – Safedge-Profile
    • Überblick
    • Lichtgitter-Sicherheitskomponenten und -systeme
    • 442L – SafeZone-Sicherheits-Laserscanner
    • 442L Sicherheitskamera
    • 440F – MatGuard
    • 440F – Safedge-Profile
      • Überblick
      • 440C-CR30
      • Guardmaster-Sicherheitsrelais
      • Sondersicherheitsrelais
      • Sicherheitsrelais
      • Einzelfunktion, verzögert
    • Überblick
    • 440C-CR30
    • Guardmaster-Sicherheitsrelais
    • Sondersicherheitsrelais
    • Sicherheitsrelais
    • Einzelfunktion, verzögert
      • Überblick
      • Sicherheitszuhaltungen
      • Scharniersicherheitsschalter
      • Berührungslose Sicherheitsschalter
      • Sicherheitsschalter mit Betätiger
      • Schlüsseltransfersysteme
      • Sicherheits-Endschalter
    • Überblick
    • Sicherheitszuhaltungen
    • Scharniersicherheitsschalter
    • Berührungslose Sicherheitsschalter
    • Sicherheitsschalter mit Betätiger
    • Schlüsseltransfersysteme
    • Sicherheits-Endschalter
      • Schalter für Gefahrenbereiche
    • Schalter für Gefahrenbereiche
Main Image

Atlas 5 Guard Locking Switches

Unser Atlas 5 Sicherheitszuhaltung ist ein zwangsgeführter Sicherheitsschalter mit Betätiger. Mit diesem Schalter wird eine Maschinenschutzvorrichtung verriegelt, bis der Stromkreis getrennt ist. Dann hält er den Stromkreis so lange getrennt, wie die Schutzvorrichtung geöffnet ist. Mit zwei Sicherheitskontakten (Öffner) und zwei Zusatzkontakten (Schließer) ist der Schalter Atlas 5 ideal für Maschinen mit speicherprogrammierbarer Steuerung geeignet.

Produktdetails

Main Image

Multifunktions-Zugangsbox

Unsere Multifunktions-Zugangsbox der Serie Guardmaster® 442G ist eine einzigartige Kombination aus Sicherheitszuhaltung und Zugangssteuerung. Diese integrierte Sicherheitslösung ist ideal für Ganzkörper-Anwendungen, bei denen Schutztore eine größere Haltekraft, eine höhere Toleranz gegenüber Schutztorfehlausrichtungen und eine Möglichkeit zum Verlassen des Sicherheitsbereichs im Notfall benötigen. Eine Auswahl an Steuerungen und anderen Optionen bietet Flexibilität, um die Anforderungen verschiedener Anwendungen zu erfüllen.

Produktdetails

Main Image

TLS-Z-GD2-Sicherheitszuhaltungen

Unsere Sicherheitszuhaltung TLS-Z GD2 ist ein Sicherheitsschalter, der über einen einheitlich codierten RFID-Türsensor mit induktiver Abtastungstechnologie für die Türposition verfügt. Der Schalter kann erkennen, ob ein Aktorschlüssel bricht oder von der Position seiner Türmontage getrennt wird. Der Schalter wurde mit der gleichen monolithischen Technologie gebaut wie der TLS GD2 und unterstützt die höchste Sicherheitsstufe - Performance Level „e“ (Ple) gemäß EN ISO 13849-1.

Produktdetails

Main Image

TLS-GD2-Sicherheitszuhaltungen

Unsere Sicherheitszuhaltung TLS-GD2 ist ein zwangsgeführter Sicherheitsschalter mit Betätiger. Mit diesem Schalter wird eine Maschinenschutzvorrichtung verriegelt, bis der Stromkreis getrennt ist. Dann hält er den Stromkreis so lange getrennt, wie die Schutzvorrichtung geöffnet ist. Die TLS-GD2-Sicherheitszuhaltung verfügt über drei Sicherheitskontakte (Öffner) und zwei Zusatzkontakte (Schließer).

 

 

Produktdetails

Main Image

440G-MZ – Sicherheitszuhaltung

Unsere Sicherheitszuhaltungen der Serie 440G-MZ tragen zum Schutz der Mitarbeiter bei und eignen sich für viele Arten von Schutztüren, einschließlich normalgroßer Schutztüren. Diese Schalter ermöglichen den vollständigen Zugang zum geschützten Bereich, wo üblicherweise eine hohe Haltekraft und eine große Toleranz gegenüber Fehlausrichtung der Schutzvorrichtung erforderlich sind. Unser 440G-MZ verfügt über die eingebettete Technologie GuardLink®, die ihn zu einem intelligenten Gerät macht und eine erstklassige Integration ermöglicht.

Produktdetails

Main Image

440G-MT-Sicherheitszuhaltungen mit Magnetspule

Unser Magnetschalter 440G-MT ist eine zwangsgeführte Sicherheitszuhaltung mit Betätiger, die eine Maschinenschutzvorrichtung im geschlossenen Zustand verriegelt, bis die Stromversorgung unterbrochen wird. Er stellt zudem sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen bleibt, solange die Schutzvorrichtung geöffnet ist. Die Schutzvorrichtung kann nur geöffnet werden, wenn ein Signal an die interne Magnetspule übermittelt wird, die dann den Verriegelungsmechanismus freigibt.

Produktdetails

Main Image

440G-LZ – Sicherheitszuhaltungen

Unsere Sicherheitszuhaltung 440G-LZ wurde für Schutztore mit Teilzugang konzipiert. Dieser Schalter kombiniert Mikroprozessortechnologie mit einem RFID-codierten Aktor. Dazu gehört ein Sperrriegel-Antriebsmechanismus, der nur dann verriegelt, wenn der richtige Betätiger erkannt wurde. Mit dieser Funktionalität ist diese Sicherheitszuhaltung TÜV-zertifiziert nach PLe, Kat. 4 (EN/ISO 13849-1), der höchsten Sicherheitsstufe für Schutztorpositions- und -verriegelungsüberwachung.

Produktdetails

Main Image

440G-EZ – Elektromagnetischer Sicherheitsschalter

Unser Sicherheitsschalter der Serie 440G-EZ wurde entwickelt, um die Maschinensicherheit zu erhöhen und einen Arbeitsprozess zuverlässig vor ungeplanten Ausfallzeiten zu schützen, was zur Verbesserung der Produktivität und Steigerung der Effizienz beiträgt. Dieser Sicherheitsschalter vereint die magnetische Verriegelungsfunktion Power to Lock (PTL) mit einer Haltekraft von 500 N und einer großzügigen Toleranz von 5 mm gegenüber Fehlausrichtungen.

Produktdetails
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sic... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsschalter Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsschalter Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Sicherheitszuhaltungen Chevron RightChevron Right