EtherNet/IP-Absolut-Encoder
Die EtherNet/IP-Absolut-Encoder sind außerdem mit einem integrierten Ethernet/IP-Switch und zwei Ethernet-Ports für lineare Netzwerke und Device-Level-Ring-Topologien ausgestattet. Durch Zusatzfeedback direkt über ein EtherNet/IP-Netzwerk erübrigt sich dank dieser Encoder eine Punkt-zu-Punkt-Verkabelung. Die Encoder wurden für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen konzipiert und sorgen dort für hohe Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Unser Encoder-Angebot umfasst Modelle, bei denen der Encoder als Achse vom Typ „Nur Feedback“ für Maschinenanwendungen mit integrierter Achssteuerung über EtherNet/IP eingesetzt wird. Außerdem bieten wir Modelle für Sicherheitsanwendungen an, die Drehzahl-, Richtungs- oder Positionsüberwachungs-Sicherheitsfunktionen erfordern.