Unsere Sipha™-Steuereinheiten überwachen und steuern berührungslose Sipha-Sicherheitssensoren. Für Hochrisikoanwendungen wird die Steuereinheit mit einem Sipha-Einzelsensor zu einem System mit höchster Integrität verbunden. Für andere Anwendungen lassen sich mehrere Sensoren (auch mechanische Schalter) an eine Sipha-Einzelsteuereinheit anschließen.
Überblick
- Schnittstellen für berührungslose Sipha-Sicherheitssensoren
- Magnetisch codierte Abtastung
- Dient als Sicherheitsrelais
- Betrieb mit 24 V AC/DC, 110 V AC oder 230 V AC (je nach Modell)
- Sipha 6-Steuereinheit mit Verdrahtungsklemmen für bis zu sechs Sensoren
- Bietet Konfigurationen mehrerer Sicherheits- und Zusatzausgänge
Zusätzliche Informationen
Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich – mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.
Spezifikationen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- cULus Listed
- TÜV-Zulassung
- UKCA-Kennzeichen für alle geltenden Vorschriften
Richtlinien
- EMV-Richtlinie (EMV) 2014/30/EU
- Maschinenrichtlinie (MD) 2006/42/EG
- RoHS-Richtlinie (RoHS) 2011/65/EU
Konformität mit Normen
- ISO 13849-1:2015
- EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
- EN 60947-5-3:2013
- EN 63000:2018
Dokumentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Installationsanleitung für Sipha-Steuereinheiten | 440N-IN001 |