Loading

식별 장치

Rockwell Automation의 식별 장치는 제조 프로세스 전반에서 제품을 추적하고 기록하는 데 적합합니다. 고주파수(HF) RFID 시스템과 코드 판독기 센서를 탑재한 식별 장치로서 자동차, 자재 취급, 제약, 식음료(F&B) 산업에 효과적인 솔루션입니다.
센서 및 스위치
      • 개요
      • 광전
      • 유도형 근접
      • 초음파
      • 정전용량식
      • 재구성 가능한 3D 센서
      • 센서 선정 툴
    • 개요
    • 광전
    • 유도형 근접
    • 초음파
    • 정전용량식
    • 재구성 가능한 3D 센서
    • 센서 선정 툴
      • 개요
      • 콤팩트 정밀 리미트 스위치
      • 위험 위치용 리미트 스위치
      • 중부하 리미트 스위치
      • 메탈 리미트 스위치
    • 개요
    • 콤팩트 정밀 리미트 스위치
    • 위험 위치용 리미트 스위치
    • 중부하 리미트 스위치
    • 메탈 리미트 스위치
      • 개요
      • 압력 센서
      • 온도 컨트롤러
      • 레벨 스위치
      • solid-state 상태 센서
      • 속도 감지 상태 센서
    • 개요
    • 압력 센서
    • 온도 컨트롤러
    • 레벨 스위치
    • solid-state 상태 센서
    • 속도 감지 상태 센서
      • 개요
      • 48CR 코드 판독기
      • 56RF 고주파수 RFID
    • 개요
    • 48CR 코드 판독기
    • 56RF 고주파수 RFID
      • 개요
      • 440H 공압식 Rotacam 위험 위치 스위치
      • 440 방폭 위험 위치 스위치
    • 개요
    • 440H 공압식 Rotacam 위험 위치 스위치
    • 440 방폭 위험 위치 스위치
Main Image

48CR 코드 판독기

Bulletin 48CR 코드 판독기는 시중 제품 중 크기가 가장 작은 산업 코드 판독기입니다. 견고한 소형 솔루션으로서 1D, 2D 및 DPM(Direct Part Marked) 코드를 해독할 수 있으며, 손상되고 불완전한 기호 또한 정상적으로 판독 가능합니다. 48CR은 Ethernet/IP™를 지원하며 Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션 애드온 프로파일(AOP) 또는 내장된 WebConnect 시각 브라우저를 통해 구성할 수 있습니다.

제품 세부 정보

Main Image

고주파수 전파식별

로크웰 오토메이션의 Bulletin 56RF 고주파수 RFID(전파식별) 시스템은 IO-Link를 지원하며, 경부하 산업용 애플리케이션에서 제품이 제조 프로세스를 거치는 동안 이를 추적하고 기록하는 데 적합합니다. RFID 시스템 태그, 송수신기 및 인터페이스는 고주파수에 대한 ISO 15693 개방형 표준에 맞춰 설계되었습니다. IO-Link를 갖춘 스마트한 추적 솔루션으로, 커넥티드 엔터프라이즈와 손쉽게 통합하여 생산 현장의 데이터를 직접 제어 시스템으로 보냄으로써 가동 중단 시간을 최소화하고 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다.

 

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨어 Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 센서 및 스위치 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 식별 장치 Chevron RightChevron Right