Loading

압력 센서

압력 센서에는 모든 애플리케이션용 Solid-State 압력 스위치와 견고한 산업용 전기 기계 압력 제어기가 포함됩니다. 컨트롤 제품은 다중 스위치 및 출력 요건을 지원합니다. 이 제품은 다양한 환경과 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
센서 및 스위치
      • 개요
      • 광전
      • 유도형 근접
      • 초음파
      • 정전용량식
      • 재구성 가능한 3D 센서
      • 센서 선정 툴
    • 개요
    • 광전
    • 유도형 근접
    • 초음파
    • 정전용량식
    • 재구성 가능한 3D 센서
    • 센서 선정 툴
      • 개요
      • 콤팩트 정밀 리미트 스위치
      • 위험 위치용 리미트 스위치
      • 중부하 리미트 스위치
      • 메탈 리미트 스위치
    • 개요
    • 콤팩트 정밀 리미트 스위치
    • 위험 위치용 리미트 스위치
    • 중부하 리미트 스위치
    • 메탈 리미트 스위치
      • 개요
      • 압력 센서
      • 온도 컨트롤러
      • 레벨 스위치
      • solid-state 상태 센서
      • 속도 감지 상태 센서
    • 개요
    • 압력 센서
    • 온도 컨트롤러
    • 레벨 스위치
    • solid-state 상태 센서
    • 속도 감지 상태 센서
      • 개요
      • 48CR 코드 판독기
      • 56RF 고주파수 RFID
    • 개요
    • 48CR 코드 판독기
    • 56RF 고주파수 RFID
      • 개요
      • 440H 공압식 Rotacam 위험 위치 스위치
      • 440 방폭 위험 위치 스위치
    • 개요
    • 440H 공압식 Rotacam 위험 위치 스위치
    • 440 방폭 위험 위치 스위치
Main Image

전기 기계식 압력 컨트롤

로크웰 오토메이션의 Bulletin 836 전기 기계식 압력 컨트롤은 각종 공압식 또는 유압식 애플리케이션의 작동 상태를 제어하거나 감시 모니터링할 수 있도록 설계되었습니다. 이 컨트롤은 프로세스 및 시스템을 개선하고 고가의 장비를 보호하고 안전 조치 운영자를 도와줄 수 있습니다.

제품 세부 정보
Main Image

외부에서 조정 가능한 전기 기계식 압력 컨트롤

당사의 Bulletin 836T 외부에서 조정 가능한 전기 기계식 압력 컨트롤은 운송 및 장비 공구 산업의 기존 요건을 충족합니다. 구조 및 안정성이 증명된 이 압력 컨트롤 제품군은 이러한 어플리케이션과 그 밖의 혹독한 어플리케이션에 상당히 적합합니다.

제품 세부 정보
Main Image

로크웰 오토메이션의 Bulletin 836P Solid-State 압력 센서는 -14.5psi에서 10,000psi의 액체 또는 기체를 측정합니다. 이 센서는 디스플레이 모델과 Non-display 모델로 출시되어 있으며, IO-Link 기술, 분산 출력 및 아날로그 출력을 지원합니다. 응용 분야에 맞는 유연성을 위해 플러시 취부와 위생 연결을 포함하는 다양한 프로세스 연결을 제공합니다.

836P Solid-State 압력 센서
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 센서 및 스위치 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 상태 센서 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 압력 센서 Chevron RightChevron Right