광전 센서는 광선을 사용하여 물체의 존재나 부재를 감지합니다. 이 기술은 감지 거리가 멀어야 하거나 비메탈 물체를 감지하려는 경우 유도형 근접 센서를 대체하는 데 적합합니다. 광전 센서는 자재 취급, 패키징, 식품 처리, 운송 등의 다양한 산업용 애플리케이션에 적합합니다. 비표준 커넥터나 케이블이 필요한 특수 애플리케이션의 경우, 센서 연결부를 주문 제작할 수 있습니다.

배경 억제
배경 억제 광전 센서는 반사되는 배경에서 대상을 근거리로 봐야 하는 센서 어플리케이션용으로 설계되었습니다. 배경 억제는 대상과 배경의 반사율이 비슷하거나(예: 대상에서 센서에 반환되는 빛이 배경에서 반사되는 빛과 거의 동일), 상대적으로 더 밝고 반사가 잘 되는 배경에서 어두운 대상을 감지해야 할 때 특히 효과적입니다.

투명 물체 감지
당사의 ClearSight™ 투명 물체 감지 광전 센서를 사용하여 가장 중요한 센서 문제 세 가지, 즉 대비, 형태 변화 및 습윤 환경을 해결할 수 있습니다. 센서를 사용하여 유리병과 플라스틱 병 또는 필름과 같은 투명 소재를 안정적으로 감지할 수 있습니다.

색상 및 대비
다양한 색상 및 대비 광전계 센서를 제공합니다. 산업용으로 설계된 RGB 트루컬러 인식 센서에서 등록 상표는 물론 까다로운 파스텔 색상 등 다양한 배경 색상을 감지하는 센서에 이르기까지 고객의 어플리케이션 요건에 맞는 색상/대비 센서를 제조하고 있습니다.

광섬유 케이블
당사의 광섬유 케이블은 광섬유 센서에 부착된 필수적인 광도파관입니다. 센서에서 방출된 빛은 케이블 내 투명 섬유를 통해 이동하여 섬유 말단에서 발광합니다. 투과 또는 반사된 광선은 여러 섬유를 통해 수신부로 다시 이동됩니다. 광섬유 케이블은 작은 물체의 감지에 적합하며 광전 센서에 접근하기 어려운 위치에 장착됩니다.

광섬유 센서
광섬유 센서는 아주 작은 물체의 감지, 접근이 어려운 영역의 부품 확인, 색상 표시 등록 등이 필요한 패키징 어플리케이션에 적합합니다. 센서는 원거리 감도 조정이 가능한 감지 영역에 설치할 수 있는 광섬유 케이블과 광 증폭기로 구성됩니다.

옵티컬 포크 센서
당사의 옵티컬 포크 광전 센서는 소형 부품 감지에 적용하기 쉽고 비용효과가 높으며, 다양한 산업 분야에서 인정받고 있습니다. 이 제품은 다른 투과빔 감지 솔루션과 관련된 정렬 및 조정 문제를 해결하였습니다. 플라스틱 및 메탈 모델 중에서 선택할 수 있습니다.

범용 광전계 센서
당사의 범용 광전계 센서는 신뢰성이 뛰어나게 작동하고 자재 취급, 패키징, 식품 처리, 운송 등의 다양한 산업에서 대다수 주류 애플리케이션의 요건에 적합합니다.

위험한 위치용 센서
당사의 Series 5000 위험 위치 센서를 구성하는 두 가지 주요 컴포넌트는 포토헤드와 전원 베이스입니다. 대부분의 전자 장치가 들어 있는 포토헤드는 스크류 한 개만 돌리면 전원 베이스에서 신속하게 분리됩니다. 이러한 센서는 Class I, II, III, Division 1 및 2, Groups A, B, C, D, E, F, G의 유해 구역에서 사용할 수 있도록 설계되었습니다.

레이블 센서
당사의 라벨 센서는 웹에서 라벨의 선행 에지 또는 트레일링 에지를 감지하도록 특화되어 설계되었습니다. 이 제품은 광전 또는 정전용량형 감지 기술을 사용하여, 다른 센서로는 간단히 할 수 없는 패키징/라벨링 어플리케이션을 처리할 수 있습니다.

레이저 센서
당사의 레이저 센서는 용접 너트 및 장착 클립 등 작은 물체를 정확하게 감지합니다. 이 제품은 표준 가시 자외선 또는 적외선을 사용하는 센서보다 감지 범위가 훨씬 넓습니다.

라이트 어레이 센서
당사의 라이트 어레이 센서는 다중 발신부 또는 수신부 소자를 단일 하우징에 결합하여 단일 감지 빔 대신에 감지 필드를 생성합니다. 따라서 이러한 센서는 보다 넓은 영역의 대상을 감지할 수 있습니다. 이 제품은 다중 센서 쌍을 사용하는 비용의 일부만으로도 형태가 이상한 부품, 틈이나 공간이 생긴 제품, 또는 위치의 일관성이 없는 대상을 감지하는 데 적합한 배열을 형성합니다.

발광 센서
로크웰 오토메이션의 Bulletin 45LUM 발광 센서는 인간의 눈에 보이지 않는 발광/형광 입자 및 물질의 존재를 감지합니다. IP 67 외함에 들어 있는 이 일체형 센서로 접착제, 잉크, 투명 레이블, 오일, 그리스, 페인트, 세제 및 분필 등을 감지할 수 있습니다.