Loading

온도 센서

로크웰 오토메이션의 온도 센서 및 프로세스 컨트롤러는 설정 속도가 빠르며, 정밀한 온도 관리 및 제어 기능으로 다양한 애플리케이션에 알맞습니다.
센서 및 스위치
      • 개요
      • 광전
      • 유도형 근접
      • 초음파
      • 정전용량식
      • 재구성 가능한 3D 센서
      • 센서 선정 툴
    • 개요
    • 광전
    • 유도형 근접
    • 초음파
    • 정전용량식
    • 재구성 가능한 3D 센서
    • 센서 선정 툴
      • 개요
      • 콤팩트 정밀 리미트 스위치
      • 위험 위치용 리미트 스위치
      • 중부하 리미트 스위치
      • 메탈 리미트 스위치
    • 개요
    • 콤팩트 정밀 리미트 스위치
    • 위험 위치용 리미트 스위치
    • 중부하 리미트 스위치
    • 메탈 리미트 스위치
      • 개요
      • 압력 센서
      • 온도 컨트롤러
      • 레벨 스위치
      • solid-state 상태 센서
      • 속도 감지 상태 센서
    • 개요
    • 압력 센서
    • 온도 컨트롤러
    • 레벨 스위치
    • solid-state 상태 센서
    • 속도 감지 상태 센서
      • 개요
      • 48CR 코드 판독기
      • 56RF 고주파수 RFID
    • 개요
    • 48CR 코드 판독기
    • 56RF 고주파수 RFID
      • 개요
      • 440H 공압식 Rotacam 위험 위치 스위치
      • 440 방폭 위험 위치 스위치
    • 개요
    • 440H 공압식 Rotacam 위험 위치 스위치
    • 440 방폭 위험 위치 스위치
Main Image

전기 기계식 온도 컨트롤

Bulletin 837 전기 기계식 온도 제어형 상태 감지 제품군에는 산업 등급의 견고한 온도 제어 기능이 들어 있습니다. 이 장비는 증기압 기술을 사용하여 온도 변화를 감지합니다. 일반적인 반복 정확도는 ±2°F입니다.

제품 세부 정보
Main Image

837RTD 저항온도측정기

로크웰 오토메이션의 Bulletin 837RTD 저항온도측정기는 온도 범위가 -50…+200 °C(-58…+392 °F)로 광범위하며, 프로브 길이 및 프로세스 연결 또한 범위가 넓습니다.

제품 세부 정보
Main Image

837T solid-state 온도 센서

로크웰 오토메이션의 837T Solid-State 온도 센서는 -50-250°C(-58-482°F) 범위에서 액체, 기체, 증기의 온도를 측정합니다. 이 센서는 견고한 내식성 하우징을 갖추고 있으며, IO-Link 기술, 분산 및 아날로그 출력이 가능한 디스플레이 모델과 Non-Display 모델로 제공됩니다. 응용 분야에 맞는 유연성을 위해 위생 옵션과 프로브 길이를 포함하는 다양한 프로세스 연결을 제공합니다.

제품 세부 정보
  • 영업
  • 고객 관리팀
  • TechConnect 지원
  • 일반 문의
  1. Chevron LeftChevron Left 홈 Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 제품 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left 하드웨... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 센서 및 스위치 Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 상태 센서 Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left 온도 컨트롤러 Chevron RightChevron Right