Loading

Reti ControlNet

La rete ControlNet™ è una rete di controllo aperta che soddisfa le richieste di applicazioni in tempo reale di elevata produttività. ControlNet supporta l'interblocco da controllore a controllore e il controllo in tempo reale di I/O, inverter e valvole. Offre anche un collegamento in rete di controllo in applicazioni discrete e di processo, incluse le applicazioni ad elevata disponibilità.
Sicurezza & infrastruttura di rete
  • Moduli di comunicazione basati su chassis
  • Rete ControlNet
  • Rete DeviceNet
  • Rete EtherNet/IP
  • Gateway e dispositivi di collegamento
  • Tecnologia IO-Link
  • Altre reti industriali
  • Reti di strumentazione di processo
Main Image

Prodotti correlati ControlNet

Per le applicazioni dei nostri clienti è disponibile una vasta selezione di prodotti correlati a ControlNet®. I prodotti dispongono di un’interfaccia ControlNet integrata oppure si connettono alla rete mediante un modulo interfaccia di comunicazione opzionale. Il supporto alle applicazioni in tempo reale e dal throughput elevato è continuo.

Dettagli prodotti

Main Image

Mezzi trasmissivi di reti ControlNet

I supporti di rete e i dispositivi di connessione ControlNet™ forniscono flessibilità durante la progettazione della rete. Il cavo coassiale ControlNet è un cavo coassiale a schermatura quadrupla RG-6 a bassa perdita di segnale per installazioni tipiche. La fibra ottica ControlNet consente di estendere un segmento della rete, fornisce immunità dai disturbi elettromagnetici (EMI) e può essere installata in aree pericolose. Offriamo una vasta gamma di connettori, tap, terminazioni, ripetitori e strumenti per sistemi coassiali e a fibre ottiche. Scegliere il tipo di cavo in base all'applicazione o all'ambiente di installazione del sistema.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicurezza & infrastruttura di rete Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Reti ControlNet Chevron RightChevron Right