Loading

Altre reti industriali

Supportiamo una serie di altre reti di automazione industriale, fornendo la flessibilità per collegare nuove applicazioni a quelle esistenti su reti quali Data Highway Plus, DH-485, Universal Remote I/O e SERCOS II. Forniamo anche connettività integrata nello chassis a molte altre reti tramite i prodotti Encompass™ Partner.
Sicurezza & infrastruttura di rete
  • Moduli di comunicazione basati su chassis
  • Rete ControlNet
  • Rete DeviceNet
  • Rete EtherNet/IP
  • Gateway e dispositivi di collegamento
  • Tecnologia IO-Link
  • Altre reti industriali
  • Reti di strumentazione di processo
Main Image

Rete (DH+) Data Highway Plus

La Rete (DH+) Data Highway Plus è una rete locale progettata per supportare la programmazione remota e la messaggistica tra computer e controllori, appropriata per applicazioni di fabbrica.

Dettagli prodotti

Main Image

Rete Universal Remote I/O (RIO)

La rete Universal Remote I/O Link è una LAN progettata per collegare i controllori a chassis I/O remoto e a vari dispositivi intelligenti, come interfacce operatore e i convertitori di frequenza o gli azionamenti CA o CC.

Dettagli prodotti

Main Image

Interfaccia SERCOS

Il sistema SERCOS (Serial Real-time Communications System) è uno standard di comunicazione internazionale per il motion control (IEC 61491). Questa rete di comunicazione è progettata per la comunicazione seriale ad alta velocità di dati standardizzati ad anello chiuso, in tempo reale, su un cavo a fibra ottica immune ai disturbi. Supportiamo il sistema SERCOS con moduli controllo assi interfaccia che provvedono a collegare le unità SERCOS e a controllare i controllori ControlLogix.

Dettagli prodotti

Main Image

Rete DH-485

La rete locale industriale DH-485 è stata progettata per applicazioni di fabbrica e utilizza lo standard di trasmissione RS-485.

Dettagli prodotti
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicurezza & infrastruttura di rete Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Altre reti industriali Chevron RightChevron Right