Loading

Reti di strumentazione di processo

Le nostre reti di strumentazione di processo consentono la comunicazione tra gli strumenti di processo e il sistema di controllo di processo. Offriamo il supporto integrato del sistema di controllo distribuito PlantPAx™ per gli strumenti su HART e FOUNDATION™ Fieldbus. I nostri partner Encompass™ offrono un supporto esteso per Profibus PA, Modbus e altre reti. Endress+Hauser e altre aziende con cui collaboriamo offrono oggi strumenti di processo in grado di collegarsi a reti EtherNet/IP™ per andare incontro a questa tendenza crescente.
Sicurezza & infrastruttura di rete
  • Moduli di comunicazione basati su chassis
  • Rete ControlNet
  • Rete DeviceNet
  • Rete EtherNet/IP
  • Gateway e dispositivi di collegamento
  • Tecnologia IO-Link
  • Altre reti industriali
  • Reti di strumentazione di processo
Main Image

FOUNDATION Fieldbus

Il nostro sistema di controllo distribuito PlantPAx™ offre una singola piattaforma per informazioni e controllo di impianto, mentre lo standard FOUNDATION Fieldbus consente di distribuire l'architettura di controllo in un intero stabilimento. Queste due tecnologie consentono la distribuzione integrata e ottimale dei dati e l'esecuzione del controllo di processo con dispositivi di provenienza diversa.

Dettagli prodotti

Main Image

Protocollo di comunicazione HART

Il protocollo HART (Highway Addressable Remote Transducer, protocollo per trasduttore remoto indirizzabile in rete) è uno standard ampiamente accettato per la comunicazione digitale avanzata con strumentazione all'interno dei settori di processo.

Dettagli prodotti
  • Vendite
  • Assistenza clienti
  • Assistenza TechConnect
  • Domande generali
  1. Chevron LeftChevron Left Home Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicurezza & infrastruttura di rete Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Reti di strumentazione di processo Chevron RightChevron Right