Loading

Reti EtherNet/IP

La rete EtherNet/IP™ offre sistemi di rete a livello di impianto utilizzando tecnologie di rete aperte, standard di settore. Consente informazioni e controllo in tempo reale in applicazioni discrete, di processo, batch, di sicurezza, azionamento, controllo di movimento e ad elevata disponibilità. La rete EtherNet/IP collega dispositivi quali sensori e avviatori ai controllori, ai dispositivi di interfaccia operatore e al sistema aziendale. Supporta comunicazioni industriali e non, su un'infrastruttura di rete comune.
cavi ethernet blu inseriti nel pannello
Sicurezza & infrastruttura di rete
  • Moduli di comunicazione basati su chassis
  • Rete ControlNet
  • Rete DeviceNet
  • Rete EtherNet/IP
  • Gateway e dispositivi di collegamento
  • Tecnologia IO-Link
  • Altre reti industriali
  • Reti di strumentazione di processo
Main Image

Switch EtherNet industriali ArmorStratix 5700

Come la maggior parte delle cose belle, persino gli switch Ethernet industriali ArmorStratix™ 5700 sono giunti al termine. Questi prodotti non verranno più distribuiti e non saranno più disponibili per la vendita a partire dal 1 marzo 2023. Ma non preoccupatevi... Abbiamo gli strumenti per aiutarvi a determinare le vostre opzioni e possiamo assistervi nella transizione verso tecnologie più moderne.

Dettagli prodotti

Stratix 5950 Apparecchiatura di sicurezza

Come la maggior parte delle cose belle, anche le applicazioni di sicurezza Stratix® 5950 sono giunte al termine. Questi prodotti non verranno più distribuiti e non saranno più disponibili per la vendita a partire dal 1° marzo 2024. Ma non preoccupatevi... Abbiamo gli strumenti per aiutarvi a determinare le vostre opzioni e possiamo assistervi nella transizione verso tecnologie più moderne.

 
Dettagli prodotti

Main Image

Switch gestiti ad alte prestazioni Stratix 5800

I nostri switch Ethernet gestiti ad alte prestazioni Stratix® 5800 offrono prestazioni di livello gigabit in un pacchetto flessibile. sono disponibili in design fissi e modulari, supportano un'ampia gamma di moduli di espansione per rame, fibra e PoE, con opzioni firmware di routing livello 2 o livello 3 per soddisfare una vasta gamma di esigenze applicative.

Dettagli prodotti

Main Image

Switch Ethernet industriali gestiti Stratix 5700

Gli switch Ethernet industriali gestiti Stratix® 5700 serie 1783 utilizzano l'architettura di switch corrente e una serie di caratteristiche di Cisco® Catalyst®. Sono progettati per soddisfare le esigenze di capacità di commutazione, da applicazioni più piccole a integrazione pronta per IT con infrastruttura dell'intero impianto. Gli strumenti di configurazione e monitoraggio forniscono un'integrazione sicura per la rete aziendale e offrono funzionalità diagnostiche e di configurazione semplici con il nostro sistema Integrated Architecture.

Dettagli prodotti

Switch di distribuzione per ambienti industriali Stratix 5410

Gli switch di distribuzione industriali Stratix® 5410 serie 1783 presentano una struttura da 19" per il montaggio su rack che offre una maggiore densità delle porte. Questi switch offrono una piattaforma Gigabit con quattro opzioni di porta 10 Gigabit e funzionalità traduzione indirizzo di rete (NAT) per reti che richiedono prestazioni elevate. Essendo basati su una struttura esterna robusta, gli switch Stratix 5410 sono la soluzione ideale per gestire le applicazioni in ambienti gravosi.

 
Dettagli prodotti

Main Image

Switch EtherNet industriali Stratix 5400

Gli switch gestiti per Ethernet industriale Stratix® 5400 supportano la commutazione a 2 livelli e l'instradamento a 3 livelli usando una combinazione di Gigabit Ethernet (GE), Power over Ethernet (PoE) e porte in fibra ottica GE per offrire modularità avanzata. Inoltre, questo switch offre connettività DLR (Device Level Ring) con supporto per tre anelli, che consente di collegare più dispositivi a livello di zona Cell/Area per potenziare la flessibilità di progettazione della rete.

 
Dettagli del prodotto

Router Stratix 4300 Remote Access

Il nostro router Stratix® 4300 Remote Access fa parte di una soluzione completa, che comprende anche il software FactoryTalk® Remote Access™. Insieme, questi prodotti costituiscono la soluzione di accesso remoto per macchine industriali. Questa connettività fornisce supporto per l'installazione, gli aggiornamenti di programmi e ricerca guasti, e la manutenzione su richiesta quando non puoi viaggiare. 

 
Dettagli del prodotto

Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Switch Lightly Managed Stratix® 2500 serie 1783 che consentono la connettività di rete in applicazioni in cui gli switch tradizionali non gestiti non sono in grado di fornire diagnostica e sicurezza. Questa connettività vi aiuta ad ottenere una produttività più elevata e un’affidabilità di rete.

Dettagli prodotti

Main Image

Switch Ethernet non gestiti Stratix 2000

I nostri switch Ethernet non gestiti Stratix® 2000 serie 1783 sono ideali per piccole reti di controllo. Questi switch industriali non richiedono alcuna configurazione e si avvalgono di semplici connessioni via cavo per facilitare il collegamento ai controllori basati su Logix.

Dettagli prodotti

Main Image

Dispositivi di traduzione indirizzo di rete (NAT)

Desiderate aumentare la flessibilità di un sistema di controllo di piccole dimensioni? Desiderate configurare più macchine sulla stessa linea con identiche impostazioni di rete?  Con i nostri dispositivi NAT potrete facilmente adattare le macchine ed evitare lunghe, complicate e costose modifiche. Configurando più macchine su una stessa linea, i sistemi di controllo con impostazioni identiche possono comunicare tramite reti Ethernet senza necessità di riconfigurazione delle impostazioni. Con una connessione VPN potrete quindi facilitare il supporto da remoto. 

Dettagli prodotti

Main Image

CIP Security Proxy 

Il nostro Proxy CIP Security™ serie 1783 contribuisce a fornire sicurezza all'intero impianto, lavorando con dispositivi conformi a EtherNet/IP™ . CIP Security fa parte della strategia di difesa in profondità, che contribuisce a difendere la vostra rete dagli attacchi, quando i responsabili della minaccia provano ad accedervi in remoto e agire maliziosamente, ad esempio per rubare ricette, causare guasti alle macchine, o trasferire nuovi programmi sconosciuti nel vostro sistema. L'implementazione di CIP Security nel proprio sistema è semplificata dal proxy, permettendo di proteggere le reti attraverso i dispositivi e aiutando a proteggere la Connected Enterprise.

Dettagli prodotti

Main Image

Prodotti correlati a EtherNet/IP

Sono disponibili più di 4.000 prodotti di automazione per vasta gamma di applicazioni. I prodotti dispongono di un'interfaccia di rete integrata o di un modulo di comunicazione opzionale. Continuiamo ad ampliare le nostre proposte EtherNet/IP™ con prodotti nuovi e innovativi.

Dettagli prodotti

Main Image

Tecnologia degli switch embedded

La tecnologia degli switch embedded integra le funzioni di switch Ethernet all'interno dell'hardware, in modo da supportare applicazioni a prestazioni elevate. I nostri prodotti a porta doppia con la funzione di commutazione incorporata permettono di connettere i dispositivi direttamente alla rete, senza l'utilizzo di uno switch Ethernet separato, favorendo la riduzione del costo complessivo e semplificando la configurazione del sistema. Questi prodotti supportano le topologie di rete lineare e ad anello a livello di dispositivi per applicazioni EtherNet/IP™.

Dettagli prodotti

Main Image

Supporti di rete Ethernet

Offriamo una gamma completa di supporti fisici Ethernet di tipo industriale, inclusi prodotti di connettività M12, connettività Variant 1 per standard di settore e connettività RJ45. I nostri cavi Ethernet, studiati appositamente per l'utilizzo in ambienti industriali difficili, abbinano cavi specificatamente progettati a connettori robusti per garantire prestazioni e integrità di rete.

Dettagli prodotti
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicurezza & infrastruttura di rete Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Prodotti EtherNet/IP Chevron RightChevron Right