Nos servo-moteurs Kinetix® TL-Series™ constituent une solution économique pour les concepteurs de machines ayant de nombreux besoins différents. Les servo-moteurs Kinetix TLP Plus complètent la gamme avec des puissances allant jusqu'à 15 kW et incluent une option de signal de retour absolu à haute résolution 24 bits. Les servo-moteurs multi-usage Kinetix TLP offrent une large plage de puissance et d’optimiation avec la base de servo-moteurs Kinetix 5100. Les servo-moteurs compacts Kinetix TL et TLY sont idéaux pour les applications faible puissance.
Présentation
- Constitue une solution économique pour un vaste éventail d'applications
- Optimisé pour correspondre aux puissances nominales afin de permettre un dimensionnement optimal du système
- Option monotour et multi-tours (batterie requise) avec un capteur de retour physique
Servo-moteurs multi-usages TLP Kinetix
- Disponible en 200 V et 400 V dans 8 tailles de bride : 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200, 235 mm
- Puissance nominale de 50 W à 15 kW
- Option de frein c.c 24 V intégral
- Capteur haute résolution 24 bits
- Agréé UL pour les normes UL et CSA applicables, marqué CE pour toutes directives en vigueur
- Conception optimisée avec le servovariateur Kinetix® 5100 pour de meilleures performances système
- Servo-moteurs compacts Kinetix TL et TLY
- Tailles de 46 mm, 70 mm, 90 mm et 100 mm
- Contrôle de position précis avec résolution 17 bits
Servo-moteurs compacts Kinetix TL et TLY
- Disponibles en 200 V en tailles de bride de 46 mm, 70 mm, 90 mm et 100 mm
- Option de freinage 24 V intégral
- Contrôle de position précis avec résolution 17 bits
Les applications types sont les suivantes:
- Robotique
- Manutention
- Tables X-Y
- Mécanismes spécialisés
- Fabrication de semi-conducteurs
- Équipements médicaux et de laboratoire
- Machines de conditionnement
- Machines de bureau
Logiciel
Utilisez le logiciel suivant pour programmer vos servo-moteurs TL-Series™.
Documentation
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Fiche produit des servovariateurs Kinetix 5100 et des servo-moteurs Kinetix TLP | KNETIX-PP001 |
Homologations
- Marqué CE