Loading

FactoryTalk Edge Manager

Permet aux administrateurs OT de gérer intelligemment à partir de n'importe où les applications et les dispositifs industriels à la périphérie
Deux hommes portant des casques blancs. L'un utilise un ordinateur portable, l'autre consulte un moniteur de surveillance de l'automate industriel.
Logiciel de fabrication cloud
      • FactoryTalk Design Hub
      • FactoryTalk Design Studio
      • FactoryTalk Twin Studio
      • FactoryTalk Vault
    • FactoryTalk Design Hub
    • FactoryTalk Design Studio
    • FactoryTalk Twin Studio
    • FactoryTalk Vault
      • Fiix CMMS
      • FactoryTalk Remote Access
      • Plex APM
    • Fiix CMMS
    • FactoryTalk Remote Access
    • Plex APM
      • Plex MES
      • Système de gestion de la qualité Plex
    • Plex MES
    • Système de gestion de la qualité Plex
      • FactoryTalk Optix
      • Administrateur de FactoryTalk Edge
      • Solution de surveillance de la production Plex
    • FactoryTalk Optix
    • Administrateur de FactoryTalk Edge
    • Solution de surveillance de la production Plex

Le volume des données et le nombre de processus industriels à la périphérie augmentent rapidement du fait de la numérisation des actifs distribués au niveau atelier d'usine. En tant que leader de la Transformation industrielle (IX), vous vous efforcez de raccourcir les temps de latence pour les applications intelligentes qui exploitent des données extérieures et traitent des volumes de données plus importants en périphérie. Vous êtes aussi conscients qu'il est crucial de veiller à la sécurité et à la qualité des données, ainsi qu'à la gestion des cycles de vie à la périphérie pour les charges de travail locales et en conformité avec les meilleures pratiques en matière de gouvernance des données. En bref, vous voulez gérer les dispositifs industriels à la périphérie de manière simple, mais néanmoins évolutive et plus sûre.

C'est pourquoi vous devez jeter les bases d'une stratégie d'informatique en périphérie à long terme en vue d'optimiser avec succès le déploiement en périphérie, donner au personnel en charge des technologies de la production les moyens de gérer l'ensemble des dispositifs depuis n'importe où et gérer efficacement le déploiement des applications sur ces dispositifs tout en améliorant votre posture de sécurité.


Spécialement conçu pour les administrateurs OT

FactoryTalk® Edge™ Manager est une solution de gestion et d'orchestration d'informatique en périphérie intelligente centralisée qui est accessible via le cloud depuis n'importe quel endroit. Elle permet d'améliorer la productivité et l'efficacité de la gestion des dispositifs à la périphérie et le déploiement des applications à partir d'un même écran, offre une excellente posture sécuritaire grâce au modèle Zero Trust, fournit la flexibilité requise pour des cas d'utilisation complexes et s'adapte à tout type de matériel avec la simplicité d'un logiciel en tant que service (SaaS).

Notre solution a été optimisée et testée pour fonctionner sur du matériel prévalidé avec plusieurs options de calcul et de stockage, simplifiant ainsi l'intégration des dispositifs et garantissant une expérience positive de bout en bout. Cependant, vous avez la possibilité de choisir pratiquement n'importe quelle configuration matérielle pour FactoryTalk Edge Manager en adéquation avec vos besoins.

Schéma du système d'exploitation FactoryTalk Edge Manager

Intégrez et gérez sans effort des dispositifs ou parcs de matériel industriels en périphérie.

Intégrez des dispositifs en périphérie d'une seule touche, depuis n'importe où
Capture d'écran du tableau de bord de FactoryTalk Edge Manager
Intégrez des dispositifs en périphérie d'une seule touche, depuis n'importe où

Notre logiciel FactoryTalk Edge Manager basé sur le clould vous permet de gérer vos dispositifs en tant que parcs selon les besoins spécifiques à votre entreprise.

Voir une plus grande image
Modèles disponibles à l'usage des entreprises
Capture d'écran des modèles FactoryTalk Edge Manager disponibles
Modèles disponibles à l'usage des entreprises

Consultez le diagramme pour savoir comment le logiciel FactoryTalk Edge Manager fonctionne avec notre matériel (ou le vôtre) et connaître les modèles qui sont à votre disposition.

Voir une plus grande image

Intégrez, configurez et surveillez des dispositifs à l'échelle et sans effort — depuis n'importe où. Inutile de prévoir des visites d'administrateur OT sur des sites éloignés. Vous pouvez maintenant approvisionner des dispositifs en périphérie d'une seule touche et configurer facilement des profils prédéfinis pour des équipements similaires afin d'assurer un déploiement cohérent et plus sûr. Une fois intégrés, vous pouvez gérer vos dispositifs en tant que parcs selon les besoins spécifiques à votre entreprise et visualiser les états de tous les dispositifs en périphérie de manière granulaire à partir de n'importe où sur le cloud. Et surtout, vous gardez toujours le contrôle, même si la connexion réseau est perdue en périphérie, car les données de productivité sont automatiquement actualisées sitôt la connexion restaurée.


Préparez l'avenir de votre entreprise grâce à un déploiement flexible des applications en périphérie

Résolvez des cas d'utilisation évolutive de l’informatique en périphérie grâce à une plate-forme d’applications organisées qui vous permettent de déployer aisément des applications publiques (notamment des applications Rockwell Automation ParterNetwork™) ou des applications privées au sein de votre entreprise. Ces applications en périphérie peuvent être déployées selon les besoins, sur des machines virtuelles, en tant que conteneurs ou en tant qu'applications en grappe sur des dispositifs en périphérie. Vous pouvez aisément partager des applications au sein de l'entreprise et assurer l'uniformité du code pour des applications sur tous les dispositifs ou parcs en périphérie. Pour optimiser la sécurité et la pertinence, la visibilité de ces applications publiques ou privées peut être limitée aux utilisateurs autorisés uniquement.

Avec FactoryTalk Edge Manager, vous pouvez maintenant orchestrer de manière transparente des applications intelligentes à la périphérie distribuée pour accéder à des informations critiques, prendre des décisions en temps réel et optimiser l'efficacité opérationnelle.

Applications intelligentes orchestrées à la périphérie
Capture d'écran de l'application FactoryTalk Edge Manager
Applications intelligentes orchestrées à la périphérie

Référez-vous au schéma pour savoir comment accéder aux informations critiques, prendre des décisions en temps réel et optimiser l'efficacité opérationnelle.

Voir une plus grande image

Processus de réglage d'une fraiseuse CNC Femme ingénieur en mécanique qui prépare la machine et des pièces mécaniques à partir du standard d'usinage. Elle utilise une tablette sur une ligne de production.

Favorisez la convergence OT/IT à partir du lieu d'origine des données à la périphérie

Rendez vos données industrielles exploitables grâce à l'application FactoryTalk® Edge Gateway™, comprise dans FactoryTalk Edge Manager, qui permet de vous connecter à des sources de données disparates au niveau de la couche de contrôle, d'ajouter des contextes OT, de les assembler en un modèle d'information commun flexible et de les intégrer à des applications IT en aval. Des données OT contextualisées permettent aux applications IT d'accéder plus facilement aux informations de votre entreprise. De plus, avec une réduction jusqu'à 70 % du temps de préparation des données tel que requis pour les modèles analytiques/ML, vos analystes ou spécialistes des données peuvent se concentrer sur l'utilisation de données de meilleure qualité afin de détecter et de résoudre des problèmes d'équipement et améliorer le rendement de la production.

Découvrez-en plus sur FactoryTalk Edge Gateway

Contribuez à sécuriser votre périphérie grâce à une posture de sécurité renforcée

Réalisez un modèle de sécurité Zero Trust pour les dispositifs des niveaux SI, configurez des profils de sécurité pour les dispositifs et exploitez des pare-feu distribués au niveau application. Vous pouvez limiter l'accès aux utilisateurs autorisés par le biais de rôles et de politiques configurables, et même importer le modèle propre à l'entreprise et les autorisations à partir de FactoryTalk® Hub™. Notre solution globale améliore la protection contre les cyberattaques grâce à des configurations et des images signées, des bases matérielles sécurisées, ainsi qu'une mise en œuvre progressive et une attestation à distance. Grâce à une visibilité intégrée, ainsi qu'à des capacités d'audit et de conformité à portée de main, vous avez le plein contrôle.

Puce numérique d'ordinateur rouge

Base matérielle sécurisée

Réseau central rouge

Pare-feu distribué

Cadenas rouge à l'intérieur d'un bouclier

Modèle de sécurité à plusieurs niveaux

Ordinateur portable à contour rouge

Gestion centralisée

Cryptage des données d'application
Capture d'écran du cryptage des données d'application FactoryTalk Edge Manager
Cryptage des données d'application

Notre solution globale améliore la protection contre les cyberattaques grâce à une configuration et des images signées.

Module de sécurité matérielle
Capture d'écran des informations du module de sécurité matérielle FactoryTalk Edge Manager
Module de sécurité matérielle

Réalisez un modèle de sécurité Zero Trust pour les dispositifs des niveaux SI, contrôlez l'accès réservé aux utilisateurs autorisés et importez le modèle propre à votre entreprise et vos autorisations grâce à FactoryTalk® Hub™.

Prêt à en savoir plus sur nos offres cloud ?

Parlez à un expert SaaS
DistributorDistributor
Parlez à un expert SaaS

Rapprochez-vous de votre conseiller commercial Rockwell Automation local pour définir vos besoins en logiciels.

Nous contacter
Recommandé pour vous
Loading
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produits Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Logiciel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk Edge Manager Chevron RightChevron Right