Loading

Plex Manufacturing Execution System

Assurez la transformation numérique avec un MES basé sur le cloud
Un homme ingénieur portant un EPI et utilisant une tablette pour surveiller le processus de soudage robotisé d’une ligne de production
OperationSuite
      • Aperçu
      • MES Plex
      • Surveillance de la production Plex
      • Système de gestion de la qualité Plex
      • MES destiné à l’industrie automobile
      • MES pour les biens de consommation courante
      • MES destiné aux sciences de la vie
    • Aperçu
    • MES Plex
    • Surveillance de la production Plex
    • Système de gestion de la qualité Plex
    • MES destiné à l’industrie automobile
    • MES pour les biens de consommation courante
    • MES destiné aux sciences de la vie
  • FactoryTalk Edge Gateway
      • Aperçu
      • FactoryTalk Historian Site Edition
      • FactoryTalk Historian Machine Edition
    • Aperçu
    • FactoryTalk Historian Site Edition
    • FactoryTalk Historian Machine Edition
      • Aperçu
      • FactoryTalk View Site Edition
      • FactoryTalk View Machine Edition
      • FactoryTalk ViewPoint
      • Migration de RSView32 vers FactoryTalk View SE
    • Aperçu
    • FactoryTalk View Site Edition
    • FactoryTalk View Machine Edition
    • FactoryTalk ViewPoint
    • Migration de RSView32 vers FactoryTalk View SE
      • FactoryTalk Analytics DataView
      • FactoryTalk Analytics LogixAI
      • FactoryTalk Batch
      • FactoryTalk Metrics
      • FactoryTalk Transaction Manager
      • Gestion des clients légers ThinManager
      • Communications industrielles
    • FactoryTalk Analytics DataView
    • FactoryTalk Analytics LogixAI
    • FactoryTalk Batch
    • FactoryTalk Metrics
    • FactoryTalk Transaction Manager
    • Gestion des clients légers ThinManager
    • Communications industrielles
      • Commande prédictive du modèle Pavilion8
      • Accès à distance des équipements industriels
    • Commande prédictive du modèle Pavilion8
    • Accès à distance des équipements industriels

Dites adieu à la paperasse et aux feuilles de calcul manuelles et profitez d’un haut degré d’efficacité, de productivité et de visibilité. Plex MES est la seule plateforme de production SaaS basée sur le cloud à instance unique et multi-locataire qui fonctionne à grande échelle. Cela permet un écosystème de production commun qui prend en charge une source unique de données en temps réel. Aussi, la plateforme permet une production et un inventaire de qualité grâce à une traçabilité détaillée de bout en bout. Plex permet de faire le lien entre les personnes et les systèmes, d’automatiser les processus, de suivre les données de bout en bout et de capturer ainsi que d’analyser les informations comme jamais auparavant.

MES pour les nuls
Un homme avec un casque travaillant sur une tablette donnant sur l’extérieur d’un site de production
Livre numérique
MES pour les nuls

Découvrez MES dans ses moindres détails à travers ce guide facile à comprendre pour contrôler les processus de fabrication, étendre la visibilité de la production et gagner en qualité.

Télécharger maintenant

Comment une solution cloud peut-elle transformer vos processus ?

Personne avec un casque de protection regardant un écran d’ordinateur affichant des rouages

Gagnez en visibilité

Collectez en temps réel des données précises sur les matériaux et la traçabilité afin de garantir le bon fonctionnement de votre production.

Main avec un pouce en l’air

Réduisez les coûts

Rationalisez vos processus afin de réduire le temps de fabrication de chaque produit, les temps d’arrêt et les rebuts.

Flèche pointant vers le haut sur un graphique de données

Augmenter la productivité

Orchestrez les processus de production directement depuis le plan de contrôle afin de raccourcir les durées de cycle et d’améliorer l’efficacité. Éliminez les erreurs dues aux processus manuels grâce à une commande d’opérateur « zéro papier ».


Compétences clés : prenez le contrôle de votre production

Plex MES est une solution logicielle complète qui permet une gestion de la production zéro papier et en temps réel, visant à améliorer la conformité, l’efficacité et la qualité à l’échelle de l’entreprise.

Avec la solution Plex MES, vous prenez le contrôle de votre atelier de production grâce à une visibilité complète de l’ensemble de votre cycle de vie de production et une connectivité totale à votre système ERP. Vous automatisez facilement les tâches, prévenez les erreurs, améliorez la qualité sur les lignes de production et assurez une synchronisation entre l’atelier et les bureaux. Le résultat ? Moins de risques, une meilleure qualité, des clients plus satisfaits et un chiffre d’affaires plus solide.

Plex MES offre la flexibilité et les fonctionnalités requises pour une fabrication intelligente. Aperçu de nos compétences clés :

  • Ordonnancement de la production pour déterminer quelles tâches planifier pour quelles équipes, en gardant à l’esprit la disponibilité des ressources
  • Gestion de la qualité en boucle fermée afin de maintenir les procédures de qualité directement à partir du plan de contrôle pour une meilleure répétabilité et prévisibilité du processus
  • Gestion de l’inventaire pour suivre et gérer votre stock en temps réel et garder le contrôle grâce à une traçabilité de bout en bout
  • Gestion de la production pour fabriquer la bonne quantité du bon produit au bon moment et améliorer le taux de rendement synthétique
Système de gestion de la production Plex
Équipement de fabrication créant des étincelles sur le sol d’une usine
Brochure
Système de gestion de la production Plex

Découvrez comment le système de gestion de la production (MES) Plex  peut vous aider à prendre le contrôle de votre atelier et à générer des résultats pour votre entreprise. Découvrez l’étendue des possibles avec Plex.

Télécharger maintenant

La valeur apportée par Plex MES est bien réelle

99,6%
Précision d’inventaire
2,5 % à 1,5 %
Réduction du taux de rebut
Près de 100 %
Respect des délais de livraison

Pourquoi choisir un système MES cloud ?

Bien que le cloud ne soit pas destiné à remplacer les logiciels, le matériel et l’accès physique sur site dans le secteur de la fabrication, il offre de nouvelles fonctionnalités qui étendent vos systèmes existants pour plus d’efficacité, de collaboration, etc.

Avec une solution MES basée sur le cloud, les clients peuvent coordonner plus étroitement l’activité et regrouper l’ensemble de l’entreprise sous un seul système d’enregistrement, tout en conservant les besoins système uniques de chaque emplacement. Cela facilite, pour les autres usines et le personnel de l’entreprise, l’accès aux informations de production, d’inventaire et de qualité spécifiques à l’usine.

  • Excellente alternative ou complément idéal à un système MES personnalisé
  • Système MES/MOM robuste, avec des extensions vers ERP, la chaîne logistique et l’APM
  • Logiciel de puissance adaptée, moderne, multi-entité et sans version
  • Système rapide à configurer et à déployer, mis à jour par les opérateurs ou les machines
  • Focalisé sur les analystes et les résultats commerciaux plutôt que sur la programmation
  • Prix des logiciels et des services compétitifs
MES : les avantages d’une solution cloud dans la mise en œuvre de la transformation numérique
 Personne assise à un bureau et travaillant dans le cloud sur un ordinateur portable
Webinaire 
MES : les avantages d’une solution cloud dans la mise en œuvre de la transformation numérique

Découvrez les capacités de Plex MES, une solution de fabrication SaaS sur le cloud, et comment elle peut vous aider à transformer vos processus.

Rejoignez-nous
Le guide ultime du système MES
Deux employés dans une usine regardant un écran dans un bureau séparé
Webinaire 
Le guide ultime du système MES

Un guide facile à comprendre pour contrôler les processus de l’usine, étendre la visibilité de la production et améliorer la qualité avec la solution MES. Découvrez le b.a.-ba du système de gestion de la production (MES) et en quoi il peut booster vos résultats.

Rejoignez-nous

Quels sont les problèmes résolus par un système Plex MES ?

Le fabricant d’aujourd’hui doit accroître la résilience de ses opérations, car il ne peut pas se permettre la médiocrité, quelle que soit l’opération de production concernée. Si des processus manuels et des systèmes déconnectés engendrent pour votre entreprise un ou plusieurs des problèmes exposés ci-dessous, la plate-forme MES de Plex peut vous aider.

  1. Niveaux élevés des déchets et des reprises
  2. Coûts de possession élevés de l’inventaire
  3. Problèmes de traçabilité
  4. Visibilité limitée sur les opérations en cours
  5. Calendriers de production non respectés
  6. Flux de production médiocre
  7. Erreurs critiques
  8. Utilisation de données obsolètes
  9. Temps de réaction longs

Avec la solution MES de Plex, fini le papier ! Contrôle, transparence et synchronisation deviendront votre « modus operandi ». Avec des niveaux de performance inédits et une nouvelle norme basée sur l’amélioration, sans investissement supplémentaire.


The Plex Smart Manufacturing Platform

Avec les systèmes Plex, nous accélérons la transformation des opérations industrielles avec des fonctionnalités avancées en matière de MES, de chaîne logistique et de qualité et des applications cloud pour améliorer l’efficacité opérationnelle.

The Plex Smart Manufacturing Platform™ a été créée pour et par l’atelier de production dans le but de concrétiser les principes de fabrication intelligente d’aujourd’hui et de demain. Dans un système unique d’engagement et d’enregistrement numérique, Plex permet aux fabricants d’atteindre des niveaux inédits de visibilité, de qualité et de contrôle, dans toutes leurs activités.l

Mettre en lienles personnes, les systèmes, les machines et les chaînes logistiques

Automatiserles processus métier pour gagner en efficacité

Synchroniserles données entre l’atelier et les bureaux

Identifierles points les plus importants et améliorer le processus décisionnel

Êtes-vous prêts à commander votre logiciel ?

Options de passation de commande
Software SubscriptionsSoftware Subscriptions
Options de passation de commande

Une procédure d’achat unique pour les services d’abonnement et logiciels.

Explorez nos options de passation de commande
Contactez un conseiller
DistributorDistributor
Contactez un conseiller

Rapprochez-vous de votre conseiller commercial Rockwell Automation local pour définir vos besoins et exigences en logiciels.

Nous contacter

Recommandé pour vous

Cooper Tire transforme ses opérations avec un MES unique
Vue des pneus d'un véhicule depuis le sol
Étude de cas
Cooper Tire transforme ses opérations avec un MES unique

Découvrez comment le système MES mondial de Cooper Tire a contribué à l'uniformité et à l'homogénéité des installations afin d'améliorer la rentabilité, la qualité et bien plus encore.

Lisez maintenant
Loading
Le contrôle de la production commence dans l’atelier
Un homme avec un casque de sécurité marchant sur le sol d’un site de production enfumé
Livre blanc
Le contrôle de la production commence dans l’atelier

La fabrication intelligente commence au seuil de l’atelier. Apprenez à dégager un avantage concurrentiel en mettant en œuvre un puissant système de commande de l’atelier de production, également appelé système de gestion de la production (MES).

Télécharger maintenant
L'état de la fabrication intelligente
Trois professionnels des opérations avec des lunettes de sécurité se tiennent debout dans l'atelier de fabrication. Ils affichent un aperçu des tableaux de bord de la production intelligente de Plex sur une tablette.
Rapport
L'état de la fabrication intelligente

Dans ce récent rapport, plus de 300 responsables de fabrication partagent les défis urgents auxquels sont confrontées leurs activités ainsi que la façon dont ils utilisent la technologie pour répondre à leurs besoins. Tendances actuelles : comment peuvent-elles vous venir en aide pour faire face aux défis de demain ?

En savoir plus
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Log... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left FactoryTalk OperationSuite Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Système de gestion de la production (MES) Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Système de gestion de la production (MES) Plex Chevron RightChevron Right