Loading

Sécurité du réseau et de l’infrastructure

Sécurité et infrastructure des réseaux
  • Modules de communication en châssis
  • Réseau ControlNet
  • Réseau DeviceNet
  • Réseau EtherNet/IP
  • Passerelle et interfaces de connexion
  • Technologie IO-Link
  • Autres réseaux industriels
  • Réseaux d'instrumentation de procédé

Nous proposons des solutions Sécurité et réseau pour connecter vos produits d'automatisation entre eux et avec le reste de votre entreprise. Nous pouvons vous aider à choisir la meilleure architecture réseau et vous conseiller en matière de conception et d'exécution. Nous proposons une grande diversité de dispositifs, interfaces de communication, liaisons physiques et produits de connexion pour vous aider à optimiser votre système de commande.


Modules de communication en châssis
Main Image
Modules de communication en châssis

Notre système ControlLogix utilise des connexions pour établir les liaisons de communication entre les dispositifs. Nos modules de communication en châssis Série 1756 permettent d'établir ces connexions et d'implémenter un contrôle d'accès basé sur le réseau pour les utilisateurs, les dispositifs et les réseaux dans le châssis 1756. 

Détails sur le produit

Réseau ControlNet

Le réseau ControlNet™ est un réseau de commande ouvert qui répond aux exigences des applications à haut débit en temps réel. ControlNet prend en charge l'interverrouillage entre automates et la commande en temps réel des E/S, des variateurs et des vannes. Les applications de procédé et discrètes, y compris les applications haute disponibilité, bénéficient d'une mise en réseau des commandes.

Produits connectés ControlNet
Main Image
Produits connectés ControlNet

Nous proposons de nombreux produits connexes ControlNet™ pour vos applications. Les produits disposent d'une interface ControlNet incorporée ou se connectent à un réseau ControlNet via un module d'interface de communication en option. Nous continuons de prendre en charge vos applications à haut débit en temps réel.

Détails sur le produit
Support réseau ControlNet
Main Image
Support réseau ControlNet

Le support réseau ControlNet™ et les dispositifs de connexion offrent la flexibilité nécessaire à la conception de votre réseau. Le câble coaxial ControlNet est de type RG-6 à faible perte et à quadruple blindage pour les installations courantes. Le support en fibre ControlNet vous permet d’étendre une partie de votre réseau, assure l’immunité aux interférences électromagnétiques (EMI) et permet l’installation dans un environnement dangereux. Nous proposons une grande diversité de connecteurs, dérivations, connecteurs de terminaison, répéteurs et outils pour systèmes coaxiaux et optiques. Choisissez le type de câble en fonction de l'application et/ou de l'environnement d'installation de votre système.

Détails sur le produit

Réseau DeviceNet

Le réseau DeviceNet™ assure un contrôle ouvert au niveau du dispositif et une mise en réseau des informations pour les dispositifs industriels simples. Il prend en charge la communication entre les capteurs, les actionneurs et les dispositifs de niveau supérieur, tels que les automates programmables et les ordinateurs. L'alimentation et le signal dans un seul câble permettent d'offrir des options de câblage simples et économiques.

Main Image
Produits compatibles DeviceLogix

La technologie de composants intelligents DeviceLogix™incorpore des capacités de résolution logique dans les E/S, des départs-moteur, des boutons-poussoirs et d'autres composants de commande, offrant ainsi une commande distribuée aux performances supérieures et à moindre coût.

Détails sur le produit
Main Image
Produits connectés DeviceNet

Nous proposons de nombreux produits connectés DeviceNet™ pour vos applications. Les produits disposent d'une interface DeviceNet incorporée ou se connectent à un réseau DeviceNet via un module d'interface de communication en option. Nous continuons d'investir dans DeviceNet à travers des solutions qui aident à rendre plus facile à câbler, à mettre en service et à dépanner.

Détails sur le produit
Support réseau DeviceNet
Main Image
Support réseau DeviceNet

Le support réseau DeviceNet™ inclut un câble rond (gros et fin) ou un câble plat. Un câble rond, généralement utilisé comme câble principal, est disponible en bobine en vrac ou sous forme de cordons amovibles ou de cordons de raccordement prémoulés. Les systèmes à câble plat KwikLink™ fournissent une méthode de câblage modulaire simple utilisant un câble principal plat à quatre fils avec connecteurs à déplacement d’isolant (IDC) qui réduisent le temps d’installation et le coût des matériaux.

Détails sur le produit

Réseau EtherNet/IP

Le réseau EtherNet/IP™ fournit des systèmes réseau à l'échelle de l'usine en utilisant des technologies de mise en réseau industrielles standard et ouvertes. Cela permet de fournir des informations et d'assurer un contrôle en temps réel des applications discrètes, de procédé continu, de traitement par lots, de sécurité, de variateur, de mouvement et les applications à haute disponibilité. Le réseau EtherNet/IP connecte des dispositifs tels que les démarreurs de moteur et les capteurs aux automates et dispositifs IHM, ainsi qu'à l'ensemble de l'entreprise. Il prend en charge les communications industrielles et non industrielles sur une infrastructure réseau commune.

Switchs Ethernet industriels AmorStratix 5700
trois switchs industriels ArmorStratix
Switchs Ethernet industriels AmorStratix 5700

Toutes les bonnes choses ont une fin, même les switchs Ethernet industriels ArmorStratix™ 5700. La fabrication de ces produits est suspendue et ils ne seront plus disponibles à la vente à partir du 1er mars 2023. Mais ne vous inquiétez pas, nous disposons d'outils pour vous aider à définir vos options et pouvons faciliter la transition vers des technologies plus modernes.

Détails sur le produit
Technologie de switch embarqué
Main Image
Technologie de switch embarqué

La technologie de switch embarqué intègre les fonctionnalités de switch Ethernet directement dans votre matériel afin de prendre en charge les applications hautes performances. Nos produits à double port équipés du switch embarqué vous permettent de connecter des dispositifs directement à votre réseau, sans switch Ethernet séparé, vous aidant ainsi à réduire les coûts et à simplifier la configuration du système. Ces produits prennent en charge les topologies linéaires et en anneau de niveau dispositif (DLR – Device Level Ring) pour les applications EtherNet/IP™.

Détails sur le produit
Produits connectés EtherNet/IP
Main Image
Produits connectés EtherNet/IP

Nous proposons plus de 4 000 produits d'automatisation pour une grande diversité d'applications. Les produits disposent d'une interface réseau incorporée ou d'un module de communication en option. Nous continuons de développer nos offres EtherNet/IP™ avec des produits nouveaux et innovants.

Détails sur le produit
Proxy CIP Security
Main Image
Proxy CIP Security

Notre proxy CIP Security™ Série 1783 vous aide à sécuriser l’intégralité de votre usine grâce à l’utilisation de dispositifs compatibles avec EtherNet/IP™. CIP Security fait partie de la stratégie de défense en profondeur qui peut vous aider à vous défendre contre des attaques dans lesquelles les acteurs de la menace peuvent accéder à distance à votre réseau et commettre des agissements malveillants, comme voler des recettes, provoquer des pannes d’équipements, ou télécharger de nouveaux programmes inconnus sur votre système. L’exécution de CIP Security dans votre système est facilitée par le proxy, ce qui vous permet de sécuriser vos réseaux à l’aide de dispositifs et vous aide à protéger votre Connected Enterprise.

Détails sur le produit
Dispositifs de conversion d'adresse réseau (NAT)
Main Image
Dispositifs de conversion d'adresse réseau (NAT)

Vous cherchez à accroître la flexibilité de votre système de commande compact ? Souhaitez-vous pouvoir configurer plusieurs machines sur la même ligne de production avec des paramètres réseau identiques ?  Grâce à nos périphériques NAT, adaptez vos machines et dites adieu aux modifications compliquées, coûteuses et chronophages.

Détails sur le produit
Switchs Ethernet non administrables Stratix 2000
Main Image
Switchs Ethernet non administrables Stratix 2000

Nos switchs Ethernet non administrables Stratix® 2000™ Série 1783 sont parfaits pour les petits réseaux de commande. Ces switchs industriels ne nécessitent aucune configuration et utilisent des câbles de connexion simples pour faciliter le raccordement avec les automates Logix.

Détails sur le produit
Switchs à administration simplifiée Stratix 2500
Switchs à administration simplifiée Stratix 2500

Nos switchs partiellement administrables Bulletin 1783 Stratix® 2500 permettent la connectivité réseau dans les applications où les switchs non administrables traditionnels n'ont pas la capacité de fournir des diagnostics et une sécurité. Cette connectivité permet d'obtenir une productivité et une fiabilité réseau accrues.

Détails sur le produit
Routeur d’accès distant Stratix 4300
Routeur d’accès distant Stratix 4300

Notre routeur d’accès distant Stratix® 4300 fait partie d’une solution complète, qui comprend également le logiciel FactoryTalk® Remote Access™. Ensemble, ces produits constituent la solution d’accès distant pour les équipements industriels. Cette connectivité permet de fournir une assistance pour l’installation, les mises à jour de la programmation, ainsi que le dépannage et la maintenance à la demande lorsque vous ne pouvez pas vous déplacer. 

Détails sur le produit
Switchs Ethernet industriels Stratix 5400
Main Image
Switchs Ethernet industriels Stratix 5400

Nos switchs administrables Ethernet industriels Stratix® 5400 Série 1783 acceptent la commutation de couche 2 et le routage de couche 3 en utilisant une combinaison de ports Ethernet gigabit (GE), à alimentation par Ethernet (PoE) et fibre GE afin d'offrir une évolutivité améliorée. 

Détails sur le produit
Switchs de distribution industriels Stratix 5410
Switchs de distribution industriels Stratix 5410

Nos switchs de distribution industriels " 5410 série 1783 Stratix® offrent une conception de montage en rack de 19 pouces pour obtenir une plus grande densité de ports et une plate-forme totalement Gigabit avec quatre ports 10 gigaoctets et traduction d'adresses réseau (NAT).

Détails sur le produit
Switchs Ethernet industriels administrables Stratix 5700
Main Image
Switchs Ethernet industriels administrables Stratix 5700

Nos switchs Ethernet industriels administrables  5700 série 1783 Stratix® utilisent l'architecture et les fonctionnalités actuelles de Cisco® Catalyst®. Ils sont conçus en conformité avec vos besoins en capacité de commutation, des plus petites applications à l'intégration informatique avec une infrastructure à l'échelle de l'usine. 

Détails sur le produit
Switchs administrables hautes performances Stratix 5800
Switchs administrables hautes performances Stratix 5800

Nos switchs Ethernet industriels administrables Stratix® 5800 offrent des performances gigabit dans un format polyvalent. Ils sont fournis sous formes fixe et modulaire et prennent en charge une grande variété de modules d'extension (cuivre, fibre et PoE) et ils sont disponibles avec des options de routage de couche 2 ou de couche 3 au niveau du firmware pour répondre à un large éventail de besoins d'applications.

Détails sur le produit
Appareil de sûreté Stratix 5950
Appareil de sûreté Stratix 5950

Notre appareil de sûreté 1783 Stratix® 5950 combine plusieurs fonctions de sécurité améliorées dans un seul appareil afin de permettre la protection de votre infrastructure d'automatisation industrielle. 

Détails sur le produit
Support réseau Ethernet
Main Image
Support réseau Ethernet

Nous proposons une gamme complète de liaisons physiques Ethernet industrielles, notamment des produits à connectivité M12, à connectivité Variante 1 standard et à connectivité RJ45. 

Détails sur le produit

Passerelle et interfaces de connexion

Nous proposons une gamme de passerelles et d'interfaces de connexion conçus pour connecter de façon transparente vos réseaux de données ou de commande avec votre réseau de dispositifs et réduire les appareils de commande afin de réaliser des économies en tirant parti des structures réseau existantes pour accéder aux données sur d'autres réseaux. Des interfaces de connexion supplémentaires sont disponibles auprès de nos partenaires Encompass™, dans le cadre de notre programme de référencement de produits tiers, pour localiser rapidement les produits les mieux à même de répondre aux difficultés de votre application.

Main Image
Boîte de connexions Fieldbus intelligente redondante 4 voies

Notre boîte de connexions à bus de terrain intelligente redondante 4 voies Série 1788 constitue une méthode simple, redondante et à tolérance de pannes pour connecter des dispositifs de terrain à un réseau Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1). 

Détails sur le produit
Main Image
Boîte de connexions Fieldbus intelligente 6 voies

Notre boîte de connexions Fieldbus intelligente 6 voies Série 1788 constitue une méthode à tolérance de pannes pour connecter des dispositifs de terrain à un réseau Profibus-PA ou FOUNDATION Fieldbus (H1). 

Détails sur le produit
Main Image
Interface de connexion ControlNet sur FOUNDATION Fieldbus H1 redondante

Notre interface de connexion ContolNet™ sur FOUNDATION Fieldbus (H1) redondante Série 1788 offre une solution rapide et intégrée permettant d'ajouter des dispositifs FOUNDATION Fieldbus à toutes les plates-formes.

Détails sur le produit
Main Image
Interface de connexion ControlNet sur Profibus-PA redondante

Notre interface de connexion ControlNet™ sur Profibus-PA redondante Série 1788 offre une solution rapide et intégrée permettant d'ajouter des dispositifs de terrain Profibus-PA à toutes les plates-formes Logix. Cette interface de connexion fournit un lien direct entre Profibus-PA et ControlNet sans avoir recours à une couche Profibus-DP intermédiaire.

Détails sur le produit
Main Image
Interface de connexion de DeviceNet à EtherNet/IP

Nos interfaces de connexion EtherNet/IP™ à DeviceNet série 1788 offrent une solution rapide et intégrée qui permet d'ajouter DeviceNet™ à un système nouveau ou existant. Des fonctionnalités intégrées d'accès à distance permettent de contrôler, de configurer et de dépanner les dispositifs sur le réseau DeviceNet à l'aide de la gestion automatisée des dispositifs.

Détails sur le produit
Main Image
Interface de connexion redondante EtherNet/IP sur FOUNDATION Fieldbus H1

Notre interface de connexiont EtherNet/IP™ sur FOUNDATION Fieldbus (H1) redondante Série 1788 offre une solution rapide et intégrée permettant d'ajouter des dispositifs FOUNDATION Fieldbus à toutes les plates-formes Logix.

Détails sur le produit
Main Image
Interface de liaison entre EtherNet/IP et Profibus PA.

Notre interface de connexion EtherNet/IP™ sur Profibus-PA redondante Série 1788 offre une solution rapide et intégrée permettant d'ajouter des dispositifs de terrain Profibus-PA à toutes les plates-formes. Ces interfaces de connexion fournissent un lien direct entre Profibus-PA et EtherNet/IP™ sans avoir recours à une couche Profibus-DP intermédiaire.

Tout voir » Détails sur le produit
Technologie IO-Link
Main Image
Technologie IO-Link

La technologie IO-Link est un protocole ouvert et mondial qui intègre les capteurs à notre Connected Enterprise en connectant les dispositifs compatibles IO-Link à un module maître IO-Link.

Détails sur le produit

Autres réseaux industriels

Nous prenons en charge divers autres réseaux d'automatisation industriels, vous offrant ainsi la flexibilité nécessaire pour connecter de nouvelles applications à des applications existantes sur des réseaux tels que Data Highway Plus, DH-485, RIO universel et SERCOS II. Nous offrons également une connectivité sur châssis à de nombreux autres réseaux via les produits partenaires Encompass™.

Main Image
Réseau Data Highway Plus (DH+)

Le réseau Data Highway Plus (DH+) est un réseau local conçu pour prendre en charge la messagerie et la programmation à distance entre des ordinateurs et des automates pour des applications en ateliers.

Détails sur le produit
Main Image
Réseau DH-485

Le réseau local industriel DH-485 est conçu pour des applications en usine et utilise la norme de transmission RS-485.

Détails sur le produit
Main Image
Interface SERCOS

SERCOS (Serial Real-time Communications System) est un standard de communication international pour la commande de mouvement (CEI 61491). Ce réseau est destiné aux communications série à grande vitesse de données en boucle fermée normalisées, en temps réel, sur un câble en fibre optique immunisé aux bruits. 

Détails sur le produit
Main Image
Réseau d'E/S décentralisées universelles (RIO)

La liaison RIO constitue un réseau local conçu pour connecter les automates au châssis d'E/S décentralisées et à une variété de dispositifs intelligents comme les interfaces opérateurs et les variateurs de vitesse c.a. ou c.c.

Détails sur le produit

Réseaux d'instrumentation de procédé

Nos réseaux d'instrumentation de procédé assurent la communication entre les instruments de procédés et le système de commande de procédé. Avec le système de contrôle-commande PlantPAx™, nous offrons une prise en charge intégrée de l’instrumentation sur HART et le FOUNDATION™ Fieldbus. Nos partenaires Encompass™ assurent une prise en charge étendue pour Profibus PA, Modbus et d’autres réseaux. Endress+Hauser et d'autres partenaires proposent à présent des instruments de procédé qui se connectent aux réseaux EtherNet/IP™ pour prendre en charge cette tendance croissante.

Main Image
FOUNDATION Fieldbus

Notre système de contrôle-commande PlantPAx™ fournit une base de commande et d’informations à l’échelle de l’usine, alors que la norme FOUNDATION Fieldbus permet de distribuer l’architecture de commande à l’ensemble de l’établissement. Associez ces deux puissantes technologies pour permettre la distribution intégrée et en toute transparence des données et l'exécution de commandes de procédé avec des dispositifs provenant de plusieurs sources.

Détails sur le produit
Main Image
Protocole de communication HART

Le protocole HART (capteur en bus de terrain adressable à distance) est une norme communément reconnue pour la communication numérique évoluée avec les instruments de mesure des industries de procédés.

Détails sur le produit
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Produits Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sécurité du réseau et de l’infrastructure Chevron RightChevron Right