Loading
Logo IO-Link

Dispositifs intelligents dotés de la technologie IO-Link

La technologie IO-Link est un protocole ouvert et mondial qui intègre les capteurs et d’autres dispositifs de terrain à notre solution The Connected Enterprise en connectant les dispositifs compatibles IO-Link à un module maître IO-Link.

Importance des dispositifs intelligents

Vous pouvez envoyer des données directement depuis les dispositifs intelligents vers un système de commande, et ce de manière très efficace. La flexibilité des dispositifs compatibles IO-Link permet aux machines de fonctionner plus efficacement en fournissant des diagnostics et des données détaillées et précises sur l’état de la machine afin d’améliorer la durée de fonctionnement et la productivité.

Les avantages de la technologie IO-Link incluent :

  • Coûts de stockage et de fonctionnement réduits
  • Durée de fonctionnement et productivité améliorées
  • Conception, installation, configuration et maintenance simplifiées
  • Flexibilité et évolutivité améliorées
Les détecteurs IO Link permettent de réaliser la Connected Enterprise
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
sensors-on-io-link-enabling-the-connected-enterprise
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Vidéo
Les détecteurs IO Link permettent de réaliser la Connected Enterprise

Découvrez comment les détecteurs intelligents avec IO-Link permettent de développer des machines intelligentes pour la Connected Enterprise®.


Dispositifs compatibles IO-Link

Les produits compatibles IO-Link offrent des fonctionnalités et des diagnostics avancés, uniquement accessibles via un module maître IO-Link. Ces dispositifs de terrain fonctionnent comme des commandes standard lorsqu’ils ne sont pas en interface avec un système de commande compatible IO-Link, vous pouvez donc stocker des dispositifs similaires pour les applications d’E/S standard (SIO) et les applications IO-Link. Ceci simplifie le processus de sélection et réduit les frais de stockage.

 

Capteurs

  • Détecteurs à usage général longue portée, Série 42AF
  • Détecteurs à usage général RightSight 42EF
  • Détecteurs VisiSight 42JS et 42JT
  • Détecteurs de marques de couleur 45CRM
  • Détecteurs de mesure de distance, Série 45DMS
  • Détecteurs laser de mesure 45LMS
  • Détecteurs polarisés pour rideau lumineux, Série 45PLA
  • Détecteurs de couleurs ColorSight 46CLR
  • Amplificateur fibre optique pour rail DIN, Série 46DFA
  • Identification par radiofréquence (RFID) haute fréquence 56RF
  • Capteurs de pression électroniques, Série 836P
  • Capteurs de température électroniques, Série 837T
  • Capteurs tubulaires mini 871C
  • Capteurs à boîtier plat mini 871FM
  • Capteurs tubulaires en acier inoxydable 871TM
  • Détecteurs à ultrasons avec sortie analogique ou TOR 873P

Dispositifs de sortie

  • Colonnes lumineuses Control Tower, Série 856T
  • Protecteurs électroniques pour circuits modulaires, Série 1694

Maîtres

  • Modules d'E/S 1732 ArmorBlock
  • 1734 Modules POINT I/O, Série
Créer des machines intelligentes avec les E/S ArmorBlock et la technologie IO-Link
Main Image
Vidéo
Créer des machines intelligentes avec les E/S ArmorBlock et la technologie IO-Link

Regardez cette vidéo pour découvrir comment améliorer vos applications et construire des machines intelligentes avec ArmorBlock® E/S. Gagnez en flexibilité, optimisez la maintenance et le dépannage, réduisez les coûts de connexion et améliorez l'évolutivité, pour une performance jamais égalée. Les blocs E/S distribués On-Machine™ peuvent être utilisés pour des applications standard et de sécurité, par exemple, montage automobile, manutention, emballage, tri, traitement du bois et bien plus. 

Également disponible dans les langues suivantes : EN, DE, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

Regarder la vidéo

Outils et ressourcesLes outils et ressources suivants ont été conçus pour vous aider à identifier le dispositif intelligent qui convient à votre application.

Publication Title Language
Brochure sur les capteurs intelligents avec IO-Link 
Brochure sur les scénarios d'application des capteurs intelligents 
Guide de référence rapide pour la solution de capteur intelligent intégré
English
Spécifications pour l’acquisition des systèmes de capteur intelligent intégré à une machine intelligente avec IO-Link
English
Outil de choix des détecteurs
Main Image
Outils
Outil de choix des détecteurs

Choisir un capteur n’a jamais été aussi simple La simplicité de la configuration vous permet de choisir votre secteur d’activité, puis de vous orienter en fonction des exigences spécifiques de l’application.

Pour débuter
Capteurs intelligents
Capteurs intelligents
Brochure interactive
Capteurs intelligents
Nos capteurs intelligents font partie intégrante de la solution The Connected Enterprise®. Découvrez comment utiliser ces capteurs pour optimiser vos opérations de fabrication, de production et de maintenance.
En savoir plus
Dispositifs intelligents
chaîne de montage déplaçant des conteneurs roses dans un atelier utilisant des dispositifs de commande de moteurs intelligents
Compétence
Dispositifs intelligents

Les moteurs efficaces augmentent les performances et l'impact d'une panne de moteur peut être considérable. Avec les dispositifs de commande intelligente de moteur, vous pouvez améliorer la productivité et éviter les pannes de moteur grâce à une approche intégrée reposant sur les données.

Découvrez nos capacités
Découvrez l’importance des dispositifs intelligents industriels
chaîne de fabrication grise avec des lignes rouges superposées, mettant en exergue les connexions entre les divers appareils intelligents et illustrant le flux de données
Présentation
Découvrez l’importance des dispositifs intelligents industriels

Nos dispositifs intelligents constituent une solution intégrée évolutive qui assure une nouvelle efficacité avec un coût total de possession réduit. Les dispositifs intelligents contribuent à améliorer la qualité des produits, à réduire les temps d’arrêt et à protéger vos investissements sous la forme de machines plus intelligentes au service d’une fabrication plus intelligente.

En savoir plus sur les appareils intelligents industriels
Modules d'E/S ArmorBlock
Main Image
Produits
Modules d'E/S ArmorBlock

Nos modules d’E/S ArmorBlock® Séries 1732D et 1732E fournissent des E/S abordables et robustes adaptées à une utilisation on-machine. Ces modules sont proposés pour les réseaux DeviceNet® et EtherNet/IP™ et conviennent aux applications de soudure et d’extrémité de bras robotisé.

En savoir plus sur les E/S ArmorBlock
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sécurité du réseau et de l’infrastructure Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dispositifs intelligents dotés de la technologie IO-Link Chevron RightChevron Right