Loading

Réseaux d'instrumentation de procédé

Nos réseaux d'instrumentation de procédé assurent la communication entre les instruments de procédés et le système de commande de procédé. Avec le système de contrôle-commande PlantPAx™,  nous offrons une prise en charge intégrée de l'instrumentation sur HART et le  bus de terrain FOUNDATION™. Nos partenaires Encompass™ assurent une prise en charge étendue pour Profibus PA, Modbus et d'autres réseaux. Endress+Hauser et d'autres partenaires proposent à présent des instruments de procédé qui se connectent aux réseaux EtherNet/IP™ pour prendre en charge cette tendance croissante.
Sécurité et infrastructure des réseaux
  • Modules de communication en châssis
  • Réseau ControlNet
  • Réseau DeviceNet
  • Réseau EtherNet/IP
  • Passerelle et interfaces de connexion
  • Technologie IO-Link
  • Autres réseaux industriels
  • Réseaux d'instrumentation de procédé
Main Image

FOUNDATION Fieldbus

Notre système de contrôle-commande PlantPAx™  fournit une plate-forme de commande et d'informations à l'échelle de l'usine, alors que la norme FOUNDATION Fieldbus permet de distribuer l'architecture de commande à l'ensemble de l'établissement. Associez ces deux puissantes technologies pour permettre la distribution intégrée et en toute transparence des données et l'exécution de commandes de procédé avec des dispositifs provenant de plusieurs sources.

Détails sur le produit

Main Image

Protocole de communication HART

Le protocole HART (Highway Addressable Remote Transducer) est une norme communément reconnue pour la communication numérique évoluée avec l'instrumentation dans les procédés industriels.

Détails sur le produit
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect
  • Questions générales
  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Matériel Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sécurité du réseau et de l’infrastructure Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Réseaux d'instrumentation de procédé Chevron RightChevron Right