Loading
Terminaux industriels Allen-Bradley

Produits connectés DeviceNet

  • Main Image
Main Image

Nous proposons de nombreux produits connectés DeviceNet™ pour vos applications. Les produits disposent d'une interface DeviceNet incorporée ou se connectent à un réseau DeviceNet via un module d'interface de communication en option. Nous continuons d'investir dans DeviceNet à travers des solutions qui aident à rendre plus facile à câbler, à mettre en service et à dépanner.

Contacter un distributeur Rechercher une agence commerciale
SupportSupport
Demander une assistance
DistributorDistributor
Trouver un partenaire produit

Liens rapides/ressources populaires

Guide de conception et d'installation du câblage DeviceNet
Produits connectés DeviceNet
  • Présentation
  • Produits
  • Documentation

Présentation

  • La gamme comporte des automates, des E/S, des interfaces opérateur et des variateurs ainsi que des produits destinés à la gestion de l'énergie et de la commande de moteur
  • Inclut une connectivité réseau DeviceNet™intégrée pour de nombreux produits.
  • Offre une gamme étendue de boutons-poussoirs DeviceNet, dispositifs de signalisation et détecteurs
  • Présente la technologie de composants intelligents DeviceNet™ sur certains produits
  • Offre la possibilité de connecter un PC à un réseau DeviceNet au moyen du câble USB-
  • Offre l'interface PCI-bus et RS-232-C vers DeviceNet
  • Offre une diversité de produits auprès de nos partenaires Encompass™

Produits

Surveillance de l’état des actifs

  • Modules E/S intelligents, Série XM

Modules d'E/S

  • E/S de sécurité ArmorBlock Guard
  • E/S ArmorBlock
  • Compact I/O
  • CompactBlock Guard I/O de sécurité
  • CompactBlock E/S — comprend la technologie de composant intelligent DeviceLogix
  • CompactBlock LDX I/O
  • ControlLogix E/S —prend en charge les connexions ControlNet uniques et redondantes
  • E/S intégrée — comprend la technologie de composant intelligent DeviceLogix
  • E/S d'extension MicroLogix
  • E/S de sécurité POINT
  • E/S universelles

Variateurs

  • Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 4
  • Variateurs c.a. PowerFlex 4M
  • Variateur c.a. PowerFlex 40P - connectivité réseau DeviceNet™ également disponible en tant qu'option configurée
  • Variateur c.a. PowerFlex 40P 
  • Variateur c.a. PowerFlex 400P - connectivité réseau DeviceNet™ également disponible en tant qu'option configurée
  • Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 70 
  • Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 700 
  • Variateur c.a. PowerFlex 700S avec DriveLogix 
  • Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 755
  • Variateurs de vitesse c.a. PowerFlex 7000 
  • Variateurs c.c. PowerFlex

Terminaux graphiques PanelView Plus

Servovariateurs multi-axe Ultra 3000

Commande de moteurs

  • Départs-moteur distribués
  • Relais électroniques de protection de moteurs E3 et E3 Plus
  • Relais électroniques de protection de moteurs E1 Plus
  • Centres de commande de moteurs CENTERLINE 1500
  • Centres de commande de moteurs CENTERLINE 2100
  • Centres de commande de moteurs CENTERLINE 2500

Infrastructure de sécurité & réseau

  • USB au câble ControlNet
  • PCI-bus aux interfaces ControlNet
  • RS-232-C aux interfaces ControlNet

Automates programmables

  • Automates CompactLogix 5370
  • Automates CompactLogix L4x et Compact GuardLogix L4xS
  • Automates CompactLogix L3x
  • Automates ControlLogix Série 5570
  • Automates MicroLogix -messagerie
  • Automates SLC 500
  • Automates SoftLogix

Boutons-poussoirs & dispositifs de signalisation

  • Colonnes lumineuses Control Tower
  • Postes assemblés, 30 mm NEMA

Capteurs & interrupteurs

  • Détection d'objet transparent RightSight ClearSight RightSight
  • Détecteurs tubulaires en acier inoxydable 871TM
  • Interrupteurs de fin de course DeviceNet série 802DN
  • Codeurs absolu magnétique multi-tours DeviceNet, Série 842D

Documentation

Resource Publication Number Language
Guide de conception et d'installation du câblage DeviceNet DNET-UM072
English
Centre de documentation technique
DetailsDetails
Centre de documentation technique

Consultez les caractéristiques techniques, les notices d'installations et les manuels, organisés en familles de produit.

 

Parcourez le Centre de documentation technique

Bibliothèque documentaire
Literature LibraryLiterature Library
Bibliothèque documentaire

Trouvez une large sélection de publications qui soutiennent Rockwell Automation, les produits, services et solutions FactoryTalk et Allen‑Bradley.

 

Rechercher dans la bibliothèque documentaire

Base de connaissances
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Base de connaissances

Parcourez la base de données de questions/réponses sur différents produits et technologies.

 

Obtenir des réponses

  1. Chevron LeftChevron Left Accueil Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Mat... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sécurité du réseau et de l’infrastructure Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Réseaux DeviceNet Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Produits connectés DeviceNet Chevron RightChevron Right
  • Ventes
  • Service Clients
  • Assistance TechConnect