La technologie de chariot indépendant révolutionne les moteurs linéaires. Les convoyeurs traditionnels nécessitent des engrenages, des chaînes et des courroies. La technologie de chariot indépendant utilise des aimants pour contrôler avec précision le mouvement à l'aide de la propulsion sans friction ! Moins de pièces veut dire moins de soucis, une consommation d'énergie réduite et la capacité de mettre en marche ou d'arrêter rapidement les charges sans en perdre le contrôle ou sans user les pièces.
Productivité augmentée
Conception flexible et changements rapides
Les clients veulent plus d'options et plus de produits personnalisés. Pour répondre à cette demande, les machines doivent être flexibles et faciles à remplacer. Heureusement, nous avons la solution. Des sections de glissière droites ou curvilignes permettent une infinité de combinaisons pour répondre à vos besoins en matière de conception et d'espace. Et une fois construites, changer les glissières est aussi simple que choisir un nouveau profil de mouvement configuré par logiciel.
Réduisez les goulots d’étranglement et augmentez votre production : chaque chariot du système possède son propre axe de mouvement intelligent contrôlé. Cela signifie que les chariots peuvent accélérer ou ralentir selon la position des autres chariots sur le système. Le système suit le déplacement de chaque chariot pour ne pas ralentir en vue du processus de tri. Le résultat ? Moins de goulots d’étranglement et une augmentation de la production.
Que vous déplaciez du matériel sur une seule machine ou d'un bout à l'autre de votre établissement, la technologie de chariot indépendant peut vous aider à le faire mieux. Tous nos moteurs et chariots sont modulaires et homologués IP65 ou plus, ce qui fait de cette solution le meilleur choix pour une large gamme d'applications. Ils peuvent être vendus comme une unité personnalisée et entièrement assemblée, comme composants individuels ou comme un mélange de pièces personnalisées et standard pour que vous trouviez toujours ce dont vous avez besoin.
En savoir plus sur notre gamme de chariots indépendants iTRAK et MagneMotion®.
Comment la technologie de chariot indépendant peut-elle vous aider ?
Solutions industrielles
La mondialisation et la concurrence intense nécessitent que les opérations industrielles et de fabrication soient aussi efficaces et rentables que possible, en fournissant des produits de qualité constante qui soient adaptés à la demande.