Loading

Bloques de terminales

Dispositivos de conexión
  • Sistemas de cableado y conversión de E/S
      • Información general
      • Micro de CA
      • Micro de CC (M12)
      • Válvula DIN
      • Micro EAC
      • Dispositivos de conexión IDC
      • M23
    • Información general
    • Micro de CA
    • Micro de CC (M12)
    • Válvula DIN
    • Micro EAC
    • Dispositivos de conexión IDC
    • M23
      • Dispositivos de conexión Mini
      • Mini-Plus
      • Pico (M8)
    • Dispositivos de conexión Mini
    • Mini-Plus
    • Pico (M8)
      • Información general
      • Dispositivos ControlNet
      • DeviceNet
      • EtherNet
      • Cables USB
    • Información general
    • Dispositivos ControlNet
    • DeviceNet
    • EtherNet
    • Cables USB
      • Información general
      • Alimentación eléctrica auxiliar
      • Control de alimentación eléctrica
      • Alimentación trifásica
    • Información general
    • Alimentación eléctrica auxiliar
    • Control de alimentación eléctrica
    • Alimentación trifásica
  • Sistemas de conexión de seguridad
      • Información general
      • A presión IEC
      • Tipo tornillo
      • Tipo resorte
      • NEMA
      • Protección contra contacto accidental
      • Para montaje en panel 1492
    • Información general
    • A presión IEC
    • Tipo tornillo
    • Tipo resorte
    • NEMA
    • Protección contra contacto accidental
    • Para montaje en panel 1492
      • Alimentación eléctrica
      • Sistemas de marcado
    • Alimentación eléctrica
    • Sistemas de marcado

Nuestros sistemas de conexión de bloques de terminales incluyen IEC tipo tornillo, IEC de borne con resorte, accesorios de bloques de terminales IEC, bloques de terminales NEMA, accesorios de bloques de terminales NEMA, bloques de terminales con protección contra contacto accidental y bloques de terminales para montaje en panel. Existe una amplia gama de productos de bloques de terminales, incluidos enchufable de doble nivel, termopar, alimentación directa con conexión tipo lengüeta, puesta a tierra, alimentación directa con ahorro de espacio, fusible, sensor, conexión enchufable, multicircuito, mini, circuito único, desconexión neutral, aislamiento, entre otras muchas cosas.

Bloques de terminales a presión IEC
Bloques de terminales a presión IEC
Bloques de terminales a presión IEC
Our Push-in Terminal Blocks are available in a wide range of IEC block types that include innovative control power distribution blocks, as well as two-, three- and four-circuit sensor blocks.
Ver todo
Bloques de terminales mediante tornillo IEC
Bloques de terminales mediante tornillo IEC
Bloques de terminales mediante tornillo IEC
We offer a wide range of high-density IEC block types, from general feed-through for control wiring to specialty blocks for grounding and isolation, plus thermocouple blocks designed for temperature-dependent process control applications.
Ver todo
Bloque de terminales tipo de resorte IEC
Bloque de terminales tipo de resorte IEC
Bloque de terminales tipo de resorte IEC
We offer 20 types of IEC spring-clamp terminal blocks, which include grounding, fuse, sensor, space-saver, mini, plug-in, and isolation.
Ver todo
Bloques de terminales NEMA
Bloques de terminales NEMA
Bloques de terminales NEMA
Our NEMA Terminal Blocks offer easy wiring with standard size screwdrivers, easy visual verification of proper wire position and easy marking.
Ver todo
Bloques de terminales con protección contra contacto accidental
Bloques de terminales con protección contra contacto accidental
Bloques de terminales con protección contra contacto accidental
Our family of Finger-safe Terminal Blocks falls between open-style NEMA/EEMAC terminal blocks and full-function IEC style terminal blocks.
Ver todo
Para montaje en panel 1492
Para montaje en panel 1492
Para montaje en panel 1492
Our Bulletin 1492 NEMA Panel Mount Terminal Blocks are typically used when the installation requires only a few terminations. They reduce installation time, are ready to wire after mounting, and require no rail.
Detalles del producto
Bloques de distribución
Bloques de distribución
Bloques de distribución
Our Power Terminal Blocks feature five styles of power terminal blocks including mini, open-style power distribution, open-style feed-through/splicer, enclosed power distribution, and UL 1953 Listed power distribution.
Ver todo
Sistemas de marcado
Sistemas de marcado
Sistemas de marcado
We offer three marking solutions for your industrial equipment, wires, and terminal blocks for high speed printing and marking.
Ver todo
  • Ventas
  • Servicio de asistencia al cliente
  • Servicio de asistencia técnica TechConnect
  • Preguntas generales
  1. Chevron LeftChevron Left Página de inicio Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexión Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Bloques de terminales Chevron RightChevron Right