Existe una cartera completa de cableado para Ethernet aptos para la industria, incluidos productos con conectividad M12, conectividad variante 1 estándar del sector y conectividad RJ45. Los cableado para Ethernet están diseñados específicamente para utilizarse en ambientes industriales difíciles y combinan un cable de diseño especial con una construcción resistente de los conectores para asegurar la integridad y el rendimiento de la red.

Carretes de cables Ethernet
Nuestros carretes de cables Ethernet Bulletin 1585 suministran una conexión de red confiable en ambientes difíciles. El régimen de datos de alta velocidad permite transferir más datos en un período más corto. Los forros de cable rojos le permiten identificar fácilmente las aplicaciones de seguridad. Ofrecemos cables de par trenzado no apantallado (UTP) (UTP), par trenzado apantallado (STP) y 600 V.

Cables On-Machine M12
Nuestros cables On-Machine™ M12 tienen un conector sobremoldeado IP67 con un cable de par trenzado. Este cable es resistente para componentes On-Machine y aplicaciones de alta flexibilidad y proporciona un mejor rendimiento en aplicaciones con ruido y vibración. Los forros de cable rojos le permiten identificar fácilmente las aplicaciones de seguridad.

Conectores In-cabinet (RJ45)
Nuestros conectores In-cabinet (RJ45) para Ethernet están diseñados para resistir aplicaciones industriales IP20 y asegurar la integridad y el rendimiento de la red. Los productos incluyen cable con conectores y cables con un conector, conector enchufable en campo, cable sin terminación, conectores de engarzado y adaptadores tipo mamparo. Los forros de cable rojos le permiten identificar fácilmente las aplicaciones de seguridad. Los cable con conectores y los cables con un conector se probaron mecánica y eléctricamente usando cables categoría 5e con conectores categoría 6. Estos productos se conectan fácilmente con switch Ethernet Allen-Bradley®, controladores programables, terminales gráficos PanelView™ y variadores.