Las cajas de distribución IDC incluyen puertos con 3 terminaciones de cable y están disponibles en una caja de 8 puertos. Los receptáculos IDC presentan conectores de metal fundido con 4 cables de cinc y son ideales para la terminación de cables de envolventes con la flexibilidad de la personalización del campo.

Cajas de distribución IDC
Nuestras cajas de distribución IDC Bulletin 898 son una excelente forma de aumentar la flexibilidad y reducir los costos. Disminuyen los costos de mano de obra al reducir el tiempo de instalación y resolución de problemas. Requieren menos espacio que los cables sueltos, se ven más ordenados y organizados y simplifican el reemplazo de cables en áreas donde los cables se dañan fácilmente.

Receptáculos IDC
Nuestros receptáculos IDC ofrecen la ventaja de conexiones IDC en forma de receptáculos para instalación tipo mamparo o en panel. Este conector de metal fundido con 4 cables de cinc es ideal para la terminación de cables en envolventes con la flexibilidad de la personalización del campo.