Nuestros medios físicos de la red y los dispositivos de conexión ControlNet™ proporcionan flexibilidad para el diseño de su red. El cable coaxial ControlNet es un cable de blindaje cuádruple coaxial RG-6 y de baja pérdida para instalaciones típicas. Las conexiones de fibra ControlNet permiten ampliar un segmento de la red, proporcionan inmunidad a interferencia electromagnética (EMI) y permiten la instalación en un zona peligrosa. Existe una variedad de conectores, tomas, terminaciones, repetidores y herramientas para sistemas coaxiales y de fibra. Elija el tipo de cable de acuerdo con la aplicación o el ambiente en el que se está instalando su sistema.
Recursos populares/enlaces directos
Descripción general
- Disponibles en cloruro de polivinilo (PVC) de alta flexibilidad y estándar
- Incluye cable de 200 micrones
- Disponibles en longitudes de 10, 20, 30, 60, 100 y 300 m
- Úselos con el repetidor 1786-RPFS
- Use un adaptador de repetidor para suministrar un máximo de 1.6 A a 5 VCC de corriente para alimentar los módulos de repetidor
Selección de productos
BETA
BETA
Catalog Number | Descripción | Best Selling | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
1788-EN2FFR | 1788 Red ENet/IP to FF Linking Device | Active | ||
1788-CN2FFR | 1788 Red CNet to FF Linking Device | Active | ||
1784-U2DHP | Data Highway Plus Cable |
|
Active | |
1786-TNCLP4 | ControlNet Media Connector | Active | ||
1786-FS60 | ControlNet Fiber Optic Cable | Active | ||
1786-TNCJI4 | ControlNet Media Connector | Active | ||
1786-FS20 | 200 MICRON CBL ASSY 20 METERS (65.6 FT) | Active | ||
1788-FBJB4R | 1788 Redundant FF 4 Way Junction Box | Active | ||
1786-TPST2T | ControlNet Coaxial IP67 TNC T-Tap |
|
Active | |
1783-ETAP | 3 Port EtherNet/IP Tap |
|
Active |
- Catalog Number
- 1788-EN2FFR
- Descripción
- 1788 Red ENet/IP to FF Linking Device
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1788-CN2FFR
- Descripción
- 1788 Red CNet to FF Linking Device
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1784-U2DHP
- Descripción
- Data Highway Plus Cable
- Best Selling
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1786-TNCLP4
- Descripción
- ControlNet Media Connector
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1786-FS60
- Descripción
- ControlNet Fiber Optic Cable
- Lifecycle
- Active
Documentación
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folleto de conectividad y medios físicos de red | CONEC-BR001 | |
Datos técnicos de cableado ControlNet | 1786-TD007 | |
Guía de planificación e instalación de medios coaxiales ControlNet | CNET-IN002 | |
Guía de planificación e instalación de medios Ex ControlNet | CNET-IN003 | |
Guía de planificación e instalación de conexiones de fibra ControlNet | CNET-IN001 | |
Instrucciones de instalación del juego de ensamblaje de tomas y cables IP67 ControlNet | 1786-IN017 | |
Pautas de cableado y puesta a tierra de automatización industrial | 1770-IN041 | |
Manual del usuario de módulos ControlNet en sistemas de control Logix 5000 | CNET-UM001 | |
Manual del usuario de ControlNet NetChecker | 1788-UM001 | |
Manual del usuario de MediaChecker NetLinx | 1788-UM002 | |
Manual del usuario del sistema ControlLogix | 1756-UM001 | |
Lista de componentes del sistema de medios físicos ControlNet | AG-PA002 | |
Manual de referencia de literatura recomendada sobre Integrated Architecture | IASIMP-RM001 |