Nuestros dispositivos de conexión incluyen medios físicos de red para Ethernet, ControlNet™, DeviceNet™, medios físicos de alimentación eléctrica y sistemas de conexión de seguridad. Existe una amplia oferta de productos para CC Micro (M12), CA Micro (1/2), MiniPlus (1, 1-1/8), Mini (7/8), Pico (M8) y M23: cable con conectores, cable con un conector, cables V- e Y-, bifurcadores, conector enchufable en campo y receptáculos. Los sistemas de cableado de E/S incluyen módulos y cables de interfaz que se conectan a través de cables precableados a E/S digitales y analógicas. Ofrecemos varios bloques de terminales IEC y NEMA para satisfacer sus necesidades.
Cables con un conector y enchufables en campo
Los cables y los cables con un conector proporcionan conexiones seguras para sensores de proximidad, finales de carrera, sensores fotoeléctricos y otros dispositivos de campo. Existe una amplia línea de cables con un conector (conectores en cada extremo) y cable con conectores (conector en un extremo, terminales en el otro), bifurcadores y tes, cajas de distribución, cables en V e Y, conectores enchufables en campo y receptáculos para montaje en panel. Estos componentes están disponibles en distintas configuraciones de conectores y materiales de envolventes.
Medios físicos de red
Los medios físicos de red incluyen dispositivos de conectividad para redes industriales como Ethernet, ControlNet™ y DeviceNet™. Los dispositivos incluyen carretes de cable sin terminación, cable con un conector, cable con conectores y una línea completa de accesorios. Los componentes de medios físicos de red ayudan a asegurar el rendimiento de la red y simplifican la construcción de su arquitectura.
Dispositivos de conexión de medios físicos de alimentación eléctrica
Los dispositivos de conexión de medios físicos de alimentación eléctrica son conectores listos para usar que proporcionan alimentación eléctrica para circuitos derivados de motores trifásicos, controladores de motores de derivación ArmorStart® y alimentación eléctrica de 24 VCC a dispositivos auxiliares separados de la alimentación eléctrica de la red. Los dispositivos de conexión incluyen cables con un conector, cable con conectores, cables troncales, cables de derivación, tes y reductores, receptáculos y clavijas cortocircuitadoras.
Bloques de terminales
Los sistemas de conexión de bloques de terminales incluyen IEC tipo tornillo, IEC de borne con resorte, accesorios de bloques de terminales IEC, bloques de terminales NEMA, accesorios de bloques de terminales NEMA, bloques de terminales con protección contra contacto accidental y bloques de terminales para montaje en panel. Existe una amplia gama de productos de bloques de terminales, incluidos enchufable de doble nivel, termopar, alimentación directa con conexión tipo lengüeta, puesta a tierra, alimentación directa con ahorro de espacio, fusible, sensor, conexión enchufable, multicircuito, mini, circuito único, desconexión neutral, aislamiento, entre otras muchas cosas.