Loading

Netzwerke für Prozessmessgeräte

Unsere Netzwerke für Prozessinstrumente ermöglichen die Kommunikation zwischen Prozessinstrumenten und dem Prozessleitsystem. Das dezentrale PlantPAx™-Steuerungssystem bietet eine integrierte Unterstützung für Geräte am HART- und FOUNDATION™-Fieldbus. Unsere Encompass™-Partner bieten eine erweiterte Unterstützung für Profibus PA- sowie für Modbus- und andere Netzwerke. Endress+Hauser und andere Partner bieten jetzt Prozessinstrumente mit Anschlussmöglichkeiten für EtherNet/IP™-Netzwerke an, um diesem neuen Trend gerecht zu werden.
Netzwerksicherheit und Infrastruktur
  • Chassisbasierende Kommunikationsmodule
  • ControlNet-Netzwerk
  • DeviceNet-Netzwerk
  • EtherNet/IP-Netzwerk
  • Gateways und Koppler
  • IO-Link-Technologie
  • Sonstige industrielle Netzwerke
  • Netzwerke für Prozessmessgeräte
Main Image

FOUNDATION Fieldbus

Das PlantPAx™-Prozessleitsystem bietet eine einzige, werksweite Steuerungs- und Informationsplattform, und die FOUNDATION Fieldbus-Norm eröffnet die Möglichkeit, die Steuerungsarchitektur in der gesamten Einrichtung zu verteilen. Die Kombination dieser beiden leistungsstarken Technologien ermöglicht eine integrierte, nahtlose Verteilung von Daten und die Prozesssteuerung mit Geräten aus verschiedenen Quellen.

Produktdetails

Main Image

HART-Kommunikationsprotokoll

Das HART-Protokoll (Highway Addressable Remote Transducer) ist ein allgemein anerkannter Standard für digital erweiterte Kommunikation mit Instrumentierung in den Prozessindustrien.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Netzwerksicherheit und Infrastruktur Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Netzwerke für Prozessmessgeräte Chevron RightChevron Right