Loading

ControlNet-Netzwerke

Das ControlNet™-Netzwerk ist ein offenes Steuerungsnetzwerk, das den Anforderungen von Echtzeitanwendungen mit hohem Durchsatz entspricht. ControlNet unterstützt die Verriegelung von Steuerung zu Steuerung sowie die Echtzeitsteuerung von E/A, Antrieben und Ventilen. Außerdem werden Steuerungsvernetzungsfunktionen für diskrete Anwendungen und Prozessanwendungen geboten, darunter auch Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit.
Netzwerksicherheit und Infrastruktur
  • Chassisbasierende Kommunikationsmodule
  • ControlNet-Netzwerk
  • DeviceNet-Netzwerk
  • EtherNet/IP-Netzwerk
  • Gateways und Koppler
  • IO-Link-Technologie
  • Sonstige industrielle Netzwerke
  • Netzwerke für Prozessmessgeräte
Main Image

ControlNet-verbundene Produkte

Wir bieten zahlreiche mit ControlNet™-Produkte für Ihre Anwendungen an. Die Produkte verfügen entweder über eine integrierte ControlNet-Schnittstelle oder stellen die Verbindung zum ControlNet-Netzwerk über ein optionales Kommunikationsschnittstellenmodul her. Wir unterstützen weiterhin Ihre Echtzeitanwendungen mit hohem Durchsatz.

Produktdetails

Main Image

ControlNet-Netzwerkmedien

Unsere Netzwerkmedien und Anschlusskomponenten der Marke ControlNet™ geben Ihnen die nötige Flexibilität bei der Gestaltung Ihres Netzwerks. Das ControlNet-Koaxialkabel ist ein praktisch leistungsverlustfreies, vierfach abgeschirmtes RG-6-Koaxialkabel für gängige Installationen. Mit dem ControlNet-Lichtwellenleiter können Sie ein Segment Ihres Netzwerks erweitern, EMV-Störfestigkeit sicherstellen und die Installation auch in explosionsgefährdeten Bereichen vornehmen. Wir bieten eine breite Palette an Anschlüssen, Anschlusssteckern, Repeatern und Werkzeugen für Koaxial- und Glasfasersysteme. Wählen Sie den Kabeltyp abhängig vom Einsatzzweck oder der Umgebung, in der Sie das System verwenden.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Netzwerksicherheit und Infrastruktur Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ControlNet-Netzwerke Chevron RightChevron Right