Loading

Sonstige industrielle Netzwerke

Wir unterstützen eine Vielzahl von Netzwerken der Industrieautomatisierung. in Netzwerken wie, Data Highway Plus DH-485 Universale dezentrale E/A und SERCOS II können Sie daher flexibel neue Anwendungen mit bestehenden verbinden. Wir bieten auch im Chassis integrierte Verbindungstechnik zu vielen anderen Netzwerken über unsere Encompass™-Partnerprodukte an.
Netzwerksicherheit und Infrastruktur
  • Chassisbasierende Kommunikationsmodule
  • ControlNet-Netzwerk
  • DeviceNet-Netzwerk
  • EtherNet/IP-Netzwerk
  • Gateways und Koppler
  • IO-Link-Technologie
  • Sonstige industrielle Netzwerke
  • Netzwerke für Prozessmessgeräte
Main Image

Data Highway Plus (DH+)-Netzwerk

Bei dem Data Highway Plus (DH+)-Netzwerk handelt es sich um ein Local Area Network, das die dezentrale Programmierung und das Messaging zwischen Computern und Steuerungen für Anwendungen im Fertigungsbereich unterstützt.

Produktdetails

Main Image

Universal Remote I/O (RIO)-Netzwerk

Unser dezentrales E/A-Netzwerk ist ein Local Area Network (LAN), das für die Verbindung von Steuerungen mit dezentralen E/A-Chassis und zahlreichen intelligenten Geräten wie Bedienerschnittstellen sowie Frequenzumrichtern und Stromrichtern entwickelt wurde.

Produktdetails

Main Image

SERCOS-Schnittstelle

SERCOS (Serial Real-time Communications System) ist eine international anerkannte Kommunikationsnorm für die Achssteuerung (IEC 61491). Dieses Kommunikationsnetzwerk ist für die serielle Hochgeschwindigkeits-Kommunikation standardisierter Daten im geschlossenen Regelkreis in Echtzeit über ein störfestes LWL-Kabel entwickelt worden. Wir unterstützen SERCOS mit Schnittstellen-Achssteuerungsmodule, die eine SERCOS-Antriebsverbindung und -Steuerung für die ControlLogix®-Steuerung bereitstellen.

Produktdetails

Main Image

DH-485-Netzwerk

Das industrielle DH-485-LAN wurde für Anwendungen im Fertigungsbereich entwickelt. Es nutzt die Übertragungsnorm RS485.

Produktdetails
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Netzwerksicherheit und Infrastruktur Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Sonstige industrielle Netzwerke Chevron RightChevron Right