Loading
IO-Link Logo

Intelligente Geräte mit IO-Link-Technologie

IO-Link-Technologie ist ein globales Protokoll mit offenem Standard, das Sensoren und andere Feldgeräte in unser Connected Enterprise integriert, indem ein IO-Link-fähiges Gerät mit einem IO-Link-Master-Modul verbunden wird.

Der Nutzen von intelligenten Geräten

Sie können Daten auf eine sehr effiziente Weise von intelligenten Geräten direkt in ein Steuerungssystem übertragen. Die Flexibilität von IO-Link-fähigen Geräten ermöglicht den effizienteren Betrieb von Maschinen. Hierzu werden Diagnosen und Daten, einschließlich detaillierter Informationen zum Gesundheitsstatus der Maschinen, bereitgestellt um Betriebszeiten zu verbessern und die Produktivität zu steigern.

Zu den Vorteilen der IO-Link-Technologie gehören:

  • Niedrigere Lager- und Betriebskosten
  • Höhere Betriebszeit/Produktivität
  • Vereinfachte Konstruktion, Installation, Einrichtung und Instandhaltung
  • Höhere Flexibilität und Skalierbarkeit
Mit IO-Link-Sensoren The Connected Enterprise realisieren
Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
sensors-on-io-link-enabling-the-connected-enterprise
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Mit IO-Link-Sensoren The Connected Enterprise realisieren

Sehen Sie sich an, wie Smart-Sensoren mit IO-Link intelligente Maschinen für The Connected Enterprise® realisieren können.


IO-Link-fähige Geräte

IO-Link-fähige Produkte bieten erweiterte Funktionen und Diagnosen, auf die nur über ein IO-Link-Mastermodul zugegriffen werden kann. Diese Feldgeräte verhalten sich wie Standardsteuerungen, wenn sie keine Schnittstelle mit einem IO-Link-fähigen Steuerungssystem aufweisen, daher können Sie die gleichen Geräte für Standard-E/A-Anwendungen (SIO) und für E/A-Anwendungen bereithalten. Dies erleichtert den Auswahlprozess und spart Lagerkosten.

 

Sensoren

  • 42AF – Mehrzwecksensoren für den erweiterten Bereich
  • 42EF – RightSight-Mehrzwecksensoren
  • 42JS und 42JT – VisiSight-Sensoren
  • 45CRM – Sensoren für Farbregistrierungsmarkierungen
  • 45DMS – Sensoren zur Abstandsmessung
  • 45LMS – Sensoren für Lasermessung
  • 45PLA – Polarisierte Lichtgittersensoren
  • 46CLR ColorSight-True-Color-Farbsensoren
  • 46DFA – Lichtwellenleiter-Verstärker in DIN-Schienenausführung
  • 56RF – Hochfrequente Radiofrequenz-Identifikationssysteme (RFID)
  • 836P – Elektronische Drucksensoren
  • 837T – Elektronische Temperatursensoren
  • 871C – Rohrförmige Miniatursensoren
  • 871FM – Sensoren in Miniatur-Flachbauform
  • 871TM – Rohrförmige Sensoren aus Edelstahl
  • 873P – Ultraschallsensoren mit Analog- oder diskretem Ausgang

Ausgangsgeräte

  • 856T Control Tower-Säulenleuchten
  • 1694 – Modulare elektronische Schutzschalter

Master

  • 1732 – ArmorBlock-E/A-Module
  • 1734 POINT I/O-Module
Intelligente Maschinen mit ArmorBlock-E/A und IO-Link-Technologie bauen
Main Image
Video
Intelligente Maschinen mit ArmorBlock-E/A und IO-Link-Technologie bauen

In diesem Video sehen Sie, wie Sie Ihre Anwendungen verbessern und intelligente Maschinen mit ArmorBlock® I/O bauen. Profitieren Sie von besserer Flexibilität, optimierter Wartung und Fehlersuche, reduzierten Verdrahtungskosten und verbesserter Skalierbarkeit, um eine bessere Leistung als zuvor zu erzielen. Die dezentralen On-Machine™-E/A-Blöcke können sowohl standardmäßig als auch für Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden, z. B. in der Automobilmontage, beim Materialtransport, bei der Verpackung, beim Sortieren, bei der Holzverarbeitung und vielen anderen Bereichen. 

Verfügbar in den folgenden Sprachen: DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

Jetzt ansehen

Werkzeuge und RessourcenFolgende Werkzeuge und Ressourcen sollen Ihnen helfen, das passende Smart-Gerät für Ihre Anwendung zu finden.

Publication Title Language
Broschüre zu Smart-Sensoren mit IO-Link
Broschüre für Anwendungsszenarien intelligenter Sensoren
Kurzanleitung für integrierte Smart-Sensor-Lösung
English
Beschaffungsspezifikationen für Systeme aus intelligenten Maschinen mit integrierten Smart-Sensoren mit IO-Link
English
Sensor-Auswahltool
Main Image
Tools
Sensor-Auswahltool

Die Auswahl von Sensoren ist so einfach wie nie zuvor. Mit diesem einfachen Tool können die jeweilige Branche ausgewählt und dann nach spezifischen Anwendungsanforderungen gesucht werden.

Erste Schritte
Smart-Sensoren
Smart-Sensoren
Interaktive Broschüre
Interaktive Broschüre
Smart-Sensoren
Unsere Smart-Sensoren sind integrale Bestandteile von The Connected Enterprise® Erfahren Sie, wie Sie Fertigung, Produktion und Instandhaltung optimieren können.
Weitere Informationen
Intelligente Geräte
Fertigungslinie auf der rosafarbene Container im Fertigungsbereich über intelligente Motorsteuerungsgeräte transportiert werden
Leistungsangebot
Intelligente Geräte

Effiziente Motoren steigern die Leistung, daher können die Folgen eines Motorausfalls beträchtlich sein. Mit intelligenten Motorsteuerungsgeräten verbessern Sie die Produktivität und vermeiden Motorausfälle dank eines integrierten, datengestützten Konzepts.

Mehr über unsere Lösungen erfahren
Vom Nutzen intelligenter Geräte für den industriellen Einsatz
eine graue Fertigungslinie mit überlagerten roten Linien, die die Verbindungen zwischen den verschiedenen intelligenten Geräten hervorheben und den Datenfluss veranschaulichen
Überblick
Vom Nutzen intelligenter Geräte für den industriellen Einsatz

Unsere intelligenten Geräte sind eine integrierte skalierbare Lösung, die Effizienzsteigerungen ermöglichen und die Gesamtbetriebskosten reduzieren. Mit intelligenten Geräten können Sie die Produktqualität steigern, Ausfallzeiten reduzieren und Ihre Investitionen in intelligente Maschinen zukunftssicher gestalten – für eine intelligentere Fertigung.

Erfahren Sie mehr über industrielle intelligente Geräte
ArmorBlock-E/A-Module
Main Image
Produkte
ArmorBlock-E/A-Module

Unsere ArmorBlock®-E/A-Module der Serie 1732D und 1732E sind preiswert, gehärtet und geeignet für den E/A-On-Machine-Einsatz. Diese Module sind für DeviceNet® und EtherNet/IP™-Netzwerke erhältlich und geeignet für den Einsatz in Schweißanwendungen und für Roboterperipherieanwendungen.

Erfahren Sie mehr über ArmorBlock E/A
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Netzwerksicherheit und Infrastruktur Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Intelligente Geräte mit IO-Link-Technologie Chevron RightChevron Right