Loading

EtherNet/IP-Netzwerke

Das EtherNet/IP™-Netzwerk ermöglicht werksweite Netzwerksysteme unter Verwendung von offenen, der Industrienorm entsprechenden Netzwerktechnologien. Damit werden Echtzeitsteuerung und -informationen in diskreten Anwendungen, Anwendungen mit kontinuierlichen Prozessen, Batch-, Sicherheits-, Antriebs- und Bewegungsanwendungen und Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit ermöglicht. Im EtherNet/IP-Netzwerk können Geräte wie Motorstarter und Sensoren mit Steuerungen und HMI-Geräten sowie weiteren Geräten im Unternehmen verbunden werden. Es unterstützt sowohl nicht industrielle als auch industrielle Kommunikationen in einer allgemeinen Netzwerkinfrastruktur.
blaue Ethernetkabel in Schaltschrank eingesteckt
Netzwerksicherheit und Infrastruktur
  • Chassisbasierende Kommunikationsmodule
  • ControlNet-Netzwerk
  • DeviceNet-Netzwerk
  • EtherNet/IP-Netzwerk
  • Gateways und Koppler
  • IO-Link-Technologie
  • Sonstige industrielle Netzwerke
  • Netzwerke für Prozessmessgeräte
Main Image

ArmorStratix 5700-Ethernet-Schalter für den Industrieeinsatz

Wie die meisten guten Dinge, haben auch die ArmorStratix™ 5700 Industrial Ethernet Switches ein Ende. Diese Produkte werden eingestellt und ab dem 1. März 2023 nicht mehr zum Kauf verfügbar sein. Aber keine Sorge ... Wir haben Tools, die Ihnen helfen, Ihre Optionen zu bestimmen, und können Sie bei der Umstellung zu moderneren Technologien unterstützen.

Produktdetails

Stratix 5950 Security Appliance

Wie die meisten guten Dinge haben auch die Stratix® 5950 Sicherheitsanwendungen ein Ende. Diese Produkte werden eingestellt und ab dem 1. Januar 2024 nicht mehr zum Verkauf verfügbar sein. Aber keine Sorge ... Wir haben Tools, die Ihnen helfen, Ihre Optionen zu bestimmen, und können Sie bei der Umstellung zu moderneren Technologien unterstützen.

 
Produktdetails

Main Image

Stratix 5800 Leistungsstarke Managed Switches

Die leistungsstarken Stratix® 5800 Managed Ethernet-Switches für den Industrieeinsatz bieten Gigabit-Leistung in einem flexiblen Paket. Dieser ist sowohl in fester als auch in modularer Ausführung erhältlich und unterstützt eine Vielzahl von Kupfer-, Glasfaser- und PoE-Erweiterungsmodulen. Zum Erfüllen einer Vielzahl von Anwendungsanforderungen ist er mit Layer-2-Switching- oder Layer-3-Routing-Firmware-Optionen erhältlich.

Produktdetails

Main Image

Industrielle Stratix 5700 Managed Ethernet-Switches

5700 Managed Ethernet-Switches für den Industrieeinsatz der Serie 1783 verwenden die aktuelle Cisco® Catalyst®-Switch-Architektur und den entsprechenden Funktionssatz. Sie wurden für Switching-Anforderungen von kleineren Anwendungen bis hin zur IT-bereiten Integration mit werksweiter Infrastruktur entwickelt. Konfigurations- und Überwachungstools sorgen für eine sichere Integration in das Unternehmensnetzwerk und ermöglichen die einfache Einrichtung und Diagnose mit unserem Integrated Architecture®-System.

Produktdetails

Industrielle Stratix 5410 Distribution Switches

Unsere Stratix® 5410 Distribution Switches für den Industrieeinsatz der Serie 1783 sind für die 19-Zoll-Rack-Montage für höhere Portdichte ausgelegt. Diese Switches bieten eine reine Gigabit-Plattform mit vier 10-Gigabit-Portoptionen und NAT-Funktionen (Network Address Translation) für Netzwerke, in denen eine Leistungsfähigkeit entscheidend ist. Die Stratix 5410-Switches haben ein robustes äußeres Design, was sie zu einer idealen Lösung für Anwendungen in rauen Umgebungen macht.

 
Produktdetails

Main Image

Industrielle Stratix 5400-Ethernet-Switches

Unsere Stratix® 5400 Ethernet-Managed-Switches für den Industrieeinsatz der Serie 1783 unterstützen Layer 2-Switching und Layer 3-Routing mit Gigabit Ethernet (GE), Power over Ethernet (PoE) und zusätzlichen GE-Glasfaserports, die für eine verbesserte Skalierbarkeit in verschiedenen Anwendungen sorgen. Diese Switches bieten außerdem Device Level Ring mit Unterstützung für drei Ringe. Dies ermöglicht mehr angeschlossene Geräte auf Zellen- und Zonenebene und damit mehr Flexibilität beim Netzwerkdesign.

 
Produktdetails

Stratix 4300 Remote Access Router

Unser Stratix® 4300 Remote Access Router ist Teil einer Komplettlösung, die auch die FactoryTalk® Remote Access™ Software mit einschließt. Zusammen bilden diese Produkte die Lösung Remote Access for Industrial Equipment. Diese Konnektivität bietet Unterstützung bei der Installation, dem Programmieren von Updates und der On-Demand-Fehlerbehebung und Wartung, wenn Sie nicht reisen können. 

 
Produktdetails

Stratix 2500 Lightly Managed Switches

Stratix® 2500 Lightly Managed Switches der Serie 1783, die Netzwerk-Verbindungsfähigkeit in Anwendungen ermöglichen, in denen herkömmliche Unmanaged Switches keine Diagnose- oder Sicherheitsfunktionen bieten können. Diese Konnektivität unterstützt Sie dabei, eine höhere Produktivität und Netzwerkzuverlässigkeit zu erreichen.

Produktdetails

Main Image

Stratix 2000 Unmanaged Ethernet-Switches

Unsere Stratix® 2000 Unmanaged Ethernet-Switches der Serie 1783 sind optimal für kleine Steuerungsnetzwerke geeignet. Diese Switches in Industrieausführung benötigen keinerlei Konfiguration und werden über einfache Kabelanschlüsse mit den Logix-basierten Steuerungen verbunden.

Produktdetails

Main Image

Network Address Translation-Geräte (NAT)

Möchten Sie die Flexibilität in Ihrem kleinen Steuerungssystem erhöhen? Würden Sie gern mehrere Maschinen über dieselbe Leitung mit identischen Netzwerkeinstellungen konfigurieren?  Mit unseren NAT-Geräten können Sie Ihre Maschinen anpassen: Komplizierte, kostspielige und zeitaufwändige Änderungen gehören dann der Vergangenheit an. Durch die Konfiguration mehrerer Maschinen über eine einzelne Leitung können Ihre Steuerungssysteme mit identischen Einstellungen über Ethernet-Netzwerke kommunizieren, ohne dass die Einstellungen neu konfiguriert werden müssen. Sie können so auch den dezentralen Support per VPN-Verbindung vereinfachen. 

Produktdetails

Main Image

CIP Security-Proxy 

Mit unserer CIP Security™-Proxy Serie 1783 erhalten Sie Sicherheit in Ihrer gesamten Anlage durch den Einsatz von EtherNet/IP™-kompatiblen Geräten. CIP-Sicherheit ist ein Teil der mehrschichtigen Verteidigungsstrategie, die den Schutz gegen Angriffe unterstützt, wenn Bedrohungsakteure von außen böswillig auf Ihr Netzwerk zugreifen, z. B. Rezepte stehlen, Ausrüstung ausfallen lassen oder unbekannte neue Programme in Ihr System einspeisen. Die Implementierung von CIP Security in Ihr System wird mit dem Proxy leicht gemacht, sodass Sie Ihre Netzwerke über Geräte absichern und zum Schutz des Connected Enterprise beitragen können.

Produktdetails

Main Image

EtherNet/IP-verbundene Produkte

Wir bieten mehr als 4000 Automatisierungsprodukte für eine Vielzahl an Anwendungen an. Diese Produkte verfügen entweder über eine integrierte Netzwerkschnittstelle oder über ein optionales Kommunikationsmodul. Wir erweitern stetig unsere EtherNet/IP-Angebote um neue und innovative Produkte.

Produktdetails

Main Image

Embedded Switch-Technologie

Mit der Embedded Switch-Technologie werden Ethernet-Switch-Funktionen zur Unterstützung von Anwendungen mit hoher Leistungsfähigkeit direkt in Ihre Hardware integriert. Unsere Produkte mit zwei Ports und integrierter Switch-Funktion ermöglichen den direkten Anschluss von Geräten an das Netzwerk – ohne einen separaten Ethernet-Switch. Dies senkt die Gesamtkosten und vereinfacht die Systemkonfiguration. Diese Produkte unterstützen lineare und Device-Level-Ring-Topologien (DLR) für EtherNet/IP™-Anwendungen.

Produktdetails

Main Image

EtherNet-Netzwerkmedien

Wir bieten ein umfassendes Portfolio an industrietauglichen physikalischen Ethernetkabeln, wie M12-Verbindungstechnik, Variant 1-Verbindungstechnik nach Industriestandard und RJ45-Verbindungstechnik. Unsere Ethernetkabel wurden speziell für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen entwickelt und kombinieren ein speziell entwickeltes Kabel mit robusten Anschlüssen, womit die Netzwerkintegrität und -leistung sichergestellt wird.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Netzwerksicherheit und Infrastruktur Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left EtherNet/IP-Netzwerkprodukte Chevron RightChevron Right