Loading

IEC-Push-in-Klemmenleisten

Anschlusskomponenten
  • E/A-Verdrahtungs- und Konvertierungssysteme
      • Überblick
      • AC-Mikro
      • DC-Mikro (M12)
      • DIN-Ventil
      • EAC-Mikro
      • IDC-Anschlusskomponenten
      • M23
    • Überblick
    • AC-Mikro
    • DC-Mikro (M12)
    • DIN-Ventil
    • EAC-Mikro
    • IDC-Anschlusskomponenten
    • M23
      • Mini-Anschlusskomponenten
      • Mini Plus
      • Pico (M8)
    • Mini-Anschlusskomponenten
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
      • Überblick
      • ControlNet-Geräte
      • DeviceNet
      • Ethernet
      • USB-Kabel
    • Überblick
    • ControlNet-Geräte
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • USB-Kabel
      • Überblick
      • Hilfsstrom
      • Steuerspannung
      • Drehstrom
    • Überblick
    • Hilfsstrom
    • Steuerspannung
    • Drehstrom
  • Sicherheitsverbindungssysteme
      • Überblick
      • IEC-Einsteckverbindung
      • Schraubentyp
      • Federtyp
      • NEMA
      • Berührungssicher
      • 1492 Schaltschrankmontage
    • Überblick
    • IEC-Einsteckverbindung
    • Schraubentyp
    • Federtyp
    • NEMA
    • Berührungssicher
    • 1492 Schaltschrankmontage
      • Strom
      • Bezeichnungssysteme
    • Strom
    • Bezeichnungssysteme

Unsere Push-in-Klemmen bieten eine bessere Verdrahtung und eine höhere Anschlusssicherheit. Sie sind in einer Vielzahl von IEC-Blocktypen erhältlich. Dazu gehören innovative Stromverteilungsblöcke sowie Sensorblöcke mit zwei, drei und vier Schaltkreisen.

Main Image

1492-P Steuerspannungsverteilung

Unsere Steuerstromverteilerklemmenleisten der Serie Bulletin 1492-P verteilen den Strom von DC-Schaltnetzteilen auf Steuerstromkreise. Positiver und negativer Strom wird über einen Draht von jedem Schaltnetzteil zugeführt und auf mehrere Schaltkreise mit Jumpern verteilt.

Produktdetails
Main Image

IEC-Spezial-Durchgangsreihenklemmen mit Schraubanschluss

Unsere IEC-Federkraft-Spezial-Durchgangsreihenklemmen der Serie Bulletin 1492 sind zweistufige Klemmenleisten mit einem gemeinsamen Glied, das die zwei Schaltkreise verbindet. Durch dieses Glied entsteht eine einzelne Klemme mit zwei Verbindungspunkten an jeder Seite.

Produktdetails
Main Image

1492-P – Standard-Durchgangsklemmen

Unsere IEC-Federkraft-Standard-Durchgangsreihenklemmen der Serie Bulletin 1492 für Durchgangsanwendungen mit einem Schaltkreis sind in neun Farben und mehreren Größen verfügbar. Viele Klemmen sind als Dreifach- oder Vierfachverbindungsblöcke verfügbar.

Produktdetails
Main Image

1492-P – Sensor

Unsere Initiatoren-Einspeiseklemmen der Serie 1492-P stellen in einer Klemmenleiste alle Verbindungen zur Verfügung, die für dreiadrige Anwendungen erforderlich sind und beanspruchen nur wenig Schaltschrankplatz.

Produktdetails
Main Image

1492-P Universalverteiler

Unsere Universalverteilerreihenklemmen der Serie Bulletin 1492-P erlauben die einfache Verteilung eines zentralen Anschlusses  auf mehrere benachbarte Reihenklemmen mit Hilfe von Querverbindern.

Produktdetails
Main Image

Unsere steckbaren Klemmen der Serie 1492-P ermöglichen in Anwendungen mit wenig Platz das Einstecken diskreter elektronischer Bauteile, Schaltkreisschutzsicherungen oder eines Trennsteckers zur Schaltkreistrennung.

Produktdetails
Main Image

1492-P – Durchgangsklemmen für mehrere Schaltkreise

Unsere Durchgangsklemmen für mehrere Schaltkreise der Serie 1492-P sind ideal für Anwendungen, in denen Steuersignale innerhalb gleicher Blöcke erfasst und verteilt werden müssen. Die Klemmen sind eine gute Lösung für Verdrahtungsanwendungen hoher Dichte und stehen in neun Farben zur Verfügung.

Produktdetails
Main Image

1492-P – Isolation

Mit unseren Isolationsklemmenblöcken der Serie 1492-P können Sie einen Schaltkreis einfach öffnen, ohne dass eine Neuverdrahtung erforderlich ist.

Produktdetails
Main Image

1492-P – Erdung

Unsere Erdungsklemmen der Serie 1492-P stellen eine leicht erkennbare, praktische und übersichtlich angeordnete Erdungssammelleitung zur Verfügung.

Produktdetails
Main Image

1492-P Sicherung IEC-Federkraft-Sicherungsreihenklemmen

Unsere IEC-Federkraft-Sicherungsreihenklemmen der Serie Bulletin 1492-P bieten Überstromschutz und werden direkt auf einer DIN-Schiene montiert. Diese Klemmen mit Gelenkarm sind mit oder ohne Sicherungsüberwachung verfügbar.

Produktdetails
Main Image

1492-P – Steckbare Doppelstockklemme

Unsere steckbaren Doppelstockklemmen der Serie 1492-P bieten eine platzsparende Möglichkeit zum Einstecken diskreter elektronischer Bauteile, Schaltkreisschutzsicherungen oder Trennstecker zur Schaltkreistrennung.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Reihenklemmen Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left IEC-Push-in-Klemmenleisten Chevron RightChevron Right