Die DIN-Ventil-Verbindungstechnik der Serie 889 umfasst Steckverbinder für die individuelle Konfektionierung und Kabel, die einen sicheren Anschluss in industriellen hydraulischen und pneumatischen Einsatzbereichen mit Magnetventilen und Druckschaltern ermöglichen. Diese in einer Vielzahl von Größen und Verdrahtungskonfigurationen verfügbaren Produkte bieten genormte Anschlussmöglichkeiten und optimale Schutzeigenschaften in verschiedensten Umgebungen. Einige Modelle beinhalten Überspannungsschutzschaltungen, die die Magnetspulen in anderen Geräten vor potentiell schädlichen Stromspitzen schützen.

DIN-Ventilanschlusskabel und Adapterkabel
Unsere DIN-Ventilanschlusskabel und -Adapterkabel der Serie Bulletin 889 bieten Steckverbindungen für Standardventile und andere Geräte. Optional integrierte Überspannungsschutzschaltungen schützen die Magnetspulen in den Feldgeräten vor potenziell schädlichen Stromspitzen. Die Anschlusskabel verfügen über DIN-Anschlüsse für fliegende Litzen. Die Verbindungskabel bieten eine Anschlussmöglichkeit von DIN auf M12.

DIN-Ventilsteckverbinder für die individuelle Konfektionierung
Mit unseren DIN-Ventilsteckverbindern für die individuelle Konfektionierung der Serie 889 können Sie in kurzer Zeit individuelle Kabel mit Steckverbindern für Standardventile und andere Geräte im Fertigungsbereich herstellen. Diese in einer Vielzahl von Größen und Verdrahtungskonfigurationen verfügbaren Produkte bieten genormte Anschlussmöglichkeiten und optimale Schutzeigenschaften in verschiedensten Umgebungen. Optional integrierte Überspannungsschutzschaltungen schützen die Magnetspulen in den Feldgeräten vor potenziell schädlichen Stromspitzen.