Loading

Anschlusskabel und vor Ort montierbare Anschlüsse

Anschlusskomponenten
  • E/A-Verdrahtungs- und Konvertierungssysteme
      • Überblick
      • AC-Mikro
      • DC-Mikro (M12)
      • DIN-Ventil
      • EAC-Mikro
      • IDC-Anschlusskomponenten
      • M23
    • Überblick
    • AC-Mikro
    • DC-Mikro (M12)
    • DIN-Ventil
    • EAC-Mikro
    • IDC-Anschlusskomponenten
    • M23
      • Mini-Anschlusskomponenten
      • Mini Plus
      • Pico (M8)
    • Mini-Anschlusskomponenten
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
      • Überblick
      • ControlNet-Geräte
      • DeviceNet
      • Ethernet
      • USB-Kabel
    • Überblick
    • ControlNet-Geräte
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • USB-Kabel
      • Überblick
      • Hilfsstrom
      • Steuerspannung
      • Drehstrom
    • Überblick
    • Hilfsstrom
    • Steuerspannung
    • Drehstrom
  • Sicherheitsverbindungssysteme
      • Überblick
      • IEC-Einsteckverbindung
      • Schraubentyp
      • Federtyp
      • NEMA
      • Berührungssicher
      • 1492 Schaltschrankmontage
    • Überblick
    • IEC-Einsteckverbindung
    • Schraubentyp
    • Federtyp
    • NEMA
    • Berührungssicher
    • 1492 Schaltschrankmontage
      • Strom
      • Bezeichnungssysteme
    • Strom
    • Bezeichnungssysteme

Unsere Kabel und Anschlusskabel ermöglichen einen sicheren Anschluss von Näherungssensoren, Endschaltern, optoelektronischen Sensoren und anderen Feldgeräten. Wir bieten eine breite Palette an Anschlusskabeln (mit Steckern an jedem Ende) und Verbindungskabeln (mit Steckern an einem Ende und einem freien Ende), Splittern und T-Stücken, Verteilern, V- und Y-Kabeln, Steckverbindern für die individuelle Konfektionierung und Schaltschranksteckverbindern. Diese Komponenten sind in vielen verschiedenen Anschlusskonfigurationen und Gehäusematerialien erhältlich.

AC-Mikro
AC-Mikro
AC-Mikro
Our Bulletin 889R AC Micro Connection Systems feature industry standard 2-, 3-, 4-, 5-, or 8-pin connectors for your AC-powered components.
Alle anzeigen
Kabelrollen
Kabelrollen
Kabelrollen
Our Bulletin 889 Cable Spools can combine with field-attachable connectors to provide enhanced flexibility which allows for quick and simple installation typical of a full connector-based system. Red cable jackets let you easily identify safety applications.
Produktdetails
DC-Mikro (M12)
DC-Mikro (M12)
DC-Mikro (M12)
Our Bulletin 889D DC Micro (M12) Connection Systems feature splitters and tees, distribution boxes, V- and Y-cables, field-attachable connectors, and panel-mount receptacles.
Alle anzeigen
DIN-Ventil
DIN-Ventil
DIN-Ventil
Our Bulletin 889 DIN Valve Connection Systems includes field attachable connectors and cables that provide a secure connection in industrial hydraulic and pneumatic applications involving solenoid valves and pressure switches.
Alle anzeigen
EAC-Mikro
EAC-Mikro
EAC-Mikro
Our Bulletin 889B EAC Micro Connection Systems provide secure connections for proximity sensors, photoelectric sensors and other field devices.
Alle anzeigen
IDC-Anschlusskomponenten
IDC-Anschlusskomponenten
IDC-Anschlusskomponenten
Our IDC Distribution Boxes include ports with 3-wire termination and are available on an 8-port box. Our IDC Receptacles feature 4-wire zinc die cast connectors and are ideal for terminating wires to enclosures with the flexibility of field customization.
Alle anzeigen
M23
M23
M23
Our Bulletin 889M M23 Connection Systems feature industry standard 12- and 19-pin connectors for robust connections in high pin-density applications.
Alle anzeigen
Mini-Anschlusskomponenten
Mini-Anschlusskomponenten
Mini-Anschlusskomponenten
Our Bulletin 889N Mini Connection Systems include cordsets, patchcords, distribution boxes, splitters and tees, field-attachable connectors, and panel mount receptacles.
Alle anzeigen
Mini Plus
Mini Plus
Mini Plus
Our Bulletin 889N Mini-Plus Connection Systems combine heavy-duty patchcords, cordsets, and panel-mount receptacles to provide secure connections for devices using up to 12 pins.
Alle anzeigen
Pico (M8)
Pico (M8)
Pico (M8)
Our Bulletin 889P Pico (M8) Connection Systems feature industry standard 3- or 4-pin connectors in either thread-on or snap-on styles with straight or right-angle configurations.
Alle anzeigen
  • Vertrieb
  • Kundenbetreuung
  • TechConnect-Support
  • Allgemeine Fragen
  1. Chevron LeftChevron Left Startseite Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Kabel und Anschlusskabel Chevron RightChevron Right