Loading

DeviceNet-Netzwerkmedien

Anschlusskomponenten
  • E/A-Verdrahtungs- und Konvertierungssysteme
      • Überblick
      • AC-Mikro
      • DC-Mikro (M12)
      • DIN-Ventil
      • EAC-Mikro
      • IDC-Anschlusskomponenten
      • M23
    • Überblick
    • AC-Mikro
    • DC-Mikro (M12)
    • DIN-Ventil
    • EAC-Mikro
    • IDC-Anschlusskomponenten
    • M23
      • Mini-Anschlusskomponenten
      • Mini Plus
      • Pico (M8)
    • Mini-Anschlusskomponenten
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
      • Überblick
      • ControlNet-Geräte
      • DeviceNet
      • Ethernet
      • USB-Kabel
    • Überblick
    • ControlNet-Geräte
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • USB-Kabel
      • Überblick
      • Hilfsstrom
      • Steuerspannung
      • Drehstrom
    • Überblick
    • Hilfsstrom
    • Steuerspannung
    • Drehstrom
  • Sicherheitsverbindungssysteme
      • Überblick
      • IEC-Einsteckverbindung
      • Schraubentyp
      • Federtyp
      • NEMA
      • Berührungssicher
      • 1492 Schaltschrankmontage
    • Überblick
    • IEC-Einsteckverbindung
    • Schraubentyp
    • Federtyp
    • NEMA
    • Berührungssicher
    • 1492 Schaltschrankmontage
      • Strom
      • Bezeichnungssysteme
    • Strom
    • Bezeichnungssysteme

Zu unseren DeviceNet™-Netzwerkmedien zählen dicke und dünne Rund- oder Flachkabel. Rundkabel, die in der Regel für Hauptleitungen verwendet werden, sind auf Spulen oder als vorkonfigurierte Anschluss- oder Verbindungskabel erhältlich. Die Flachkabelsysteme der Marke KwikLink™ bieten eine einfache, modulare Verkabelungsmethode in Form einer flachen, vieradrigen Hauptleitung mit Schneidklemm-Steckverbindern (IDCs), die Einbauzeiten und Materialkosten senken.

Main Image

DeviceNet-Flachkabel

Das Flachkabelsystem der Marke KwikLink bietet eine einfache, modulare Verkabelungsmethode in Form einer flachen, vieradrigen Leitung mit isolatonsdurchdringenden Steckern (Insulation Displacement Connectors, IDCs). Das KwikLink-System bietet bei den Installationskosten Einsparungen von bis zu 50 % durch einen stark reduzierten Arbeits- und Materialaufwand. Damit können Sie im Netzwerk Netzknoten hinzuzufügen, ohne die Hauptleitung zu trennen. Das Abschneiden oder Abisolieren der Hauptleitung ist ebenso wenig erforderlich wie vorab festgelegte Kabellängen. KwikLink ist maximal einfach und unterstützt dabei trotzdem 64 Netzknoten. Für das KwikLink-Flachkabelsystem ist umfassendes Zubehör verfügbar.

Produktdetails

Main Image

DeviceNet-Rundkabel

Dicke und dünne Rundkabel (die in der Regel für Hauptleitungen bzw. Abzweigkabel verwendet werden) sind auf Rollen oder als vorkonfigurierte Anschluss- oder Adapterkabel erhältlich. Wir bieten eine große Auswahl an robusten, langlebigen Verbindungskomponenten für die Verwendung in Rundkabelsystemen. Solche Komponenten sind u. a. T-Anschlüsse, DeviceBox™, DevicePort™, PowerTap™ sowie eine Vielzahl weiterer Zubehörteile. Es sind außerdem Edelstahlausführungen von Rundkabel-Systemkomponenten für einen rauen industriellen Einsatz verfügbar.

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Netzwerkmedien Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left DeviceNet-Netzwerkmedien Chevron RightChevron Right