Loading

Bezeichnungssysteme

Anschlusskomponenten
  • E/A-Verdrahtungs- und Konvertierungssysteme
      • Überblick
      • AC-Mikro
      • DC-Mikro (M12)
      • DIN-Ventil
      • EAC-Mikro
      • IDC-Anschlusskomponenten
      • M23
    • Überblick
    • AC-Mikro
    • DC-Mikro (M12)
    • DIN-Ventil
    • EAC-Mikro
    • IDC-Anschlusskomponenten
    • M23
      • Mini-Anschlusskomponenten
      • Mini Plus
      • Pico (M8)
    • Mini-Anschlusskomponenten
    • Mini Plus
    • Pico (M8)
      • Überblick
      • ControlNet-Geräte
      • DeviceNet
      • Ethernet
      • USB-Kabel
    • Überblick
    • ControlNet-Geräte
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • USB-Kabel
      • Überblick
      • Hilfsstrom
      • Steuerspannung
      • Drehstrom
    • Überblick
    • Hilfsstrom
    • Steuerspannung
    • Drehstrom
  • Sicherheitsverbindungssysteme
      • Überblick
      • IEC-Einsteckverbindung
      • Schraubentyp
      • Federtyp
      • NEMA
      • Berührungssicher
      • 1492 Schaltschrankmontage
    • Überblick
    • IEC-Einsteckverbindung
    • Schraubentyp
    • Federtyp
    • NEMA
    • Berührungssicher
    • 1492 Schaltschrankmontage
      • Strom
      • Bezeichnungssysteme
    • Strom
    • Bezeichnungssysteme

Wir bieten drei Kennzeichnungssysteme für Ihre industrielle Ausrüstung, Kabel und Reihenklemmen an. Das erweiterte ClearMark™-Bezeichnungssystem eignet sich ideal für hohe Druckauflagen im Dauerbetrieb. Das ClearMultiprint™-Bezeichnungssystem wurde für viele verschiedene Arten von Benutzern konzipiert, die Hochgeschwindigkeitsdruck, keine Trocknungszeit und ein kompaktes Befestigungsmaß benötigen. Das ClearPlot™-Bezeichnungssystem ist solide und flexibel genug, um Karten entweder nur teilweise zu kennzeichnen oder bis zu drei Karten gleichzeitig zu markieren und ist damit für Anwender mit kleinen und mittleren Volumen geeignet.

Main Image

ClearMark Advanced Marking System

Mit dem erweiterten Bezeichnungssystem der Serie Bulletin 1492 ClearMark™ können Sie Bezeichnungsschilder für Reihenklemmen und andere Niederspannungsgeräte bedrucken. Es eignet sich ideal für hohe Druckvolumen im Dauerbetrieb. Der präzise Tintenstrahldruck in Kombination mit der Heißverklebung bietet optimale Druckergebnisse für eine dauerhafte Kennzeichnung.

Produktdetails

Main Image

ClearMultiprint-Bezeichnungssystem

Unser ClearMultiprint™-Bezeichnungssystem der Serie 1492 erstellt Klemmenleistenetiketten, Schrumpfschlauchmarkierer, selbstlaminierende Kabelmarkierungen und Selbstklebeetiketten zur Verwendung auf Reihenklemmen, Drähten, Kabeln und anderen Industriekomponenten.

Produktdetails

Main Image

ClearPlot-Bezeichnungssystem

Unser ClearPlot™-Bezeichnungssystem der Serie 1492 ist ein X-Y-Plotter, der ein flexibles Markierungstool für unsere Reihenklemmen in einem kompakten Design bietet. Das stiftbasierte System bietet dauerhafte Kennzeichnung auf verschiedenen Materialien.

 

Produktdetails
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
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Anschlusskomponenten Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Reihenklemmen Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Bezeichnungssysteme Chevron RightChevron Right