Encoders absolutos EtherNet/IP
Nossos encoders absolutos EtherNet/IP foram criados com um switcher Ethernet/IP incorporado e portas Ethernet duplas para oferecer suporte a redes lineares e topologias de anel de nível de dispositivo (DLR). Ao fornecer realimentação auxiliar diretamente através de uma rede EtherNet/IP, esses encoders eliminam a necessidade de fiação ponto a ponto. Esses encoders são projetados para alto desempenho e confiabilidade em ambientes industriais desfavoráveis. Nossas ofertas de encoder incluem modelos que trazem o encoder como um eixo apenas de feedback para aplicações de máquina usando movimento integrado no EtherNet/IP. Também oferecemos modelos criados para aplicações de segurança que requerem funções de velocidade, direção ou segurança de monitoramento de posição.