Nossos relés de segurança de função simples Guardmaster® são projetados para atender a novos padrões de segurança funcional, como ISO 13849-1 ou IEC 62061, e oferecem funções importantes para simplificar a instalação e reduzir a complexidade do sistema. Além disso, as informações obtidas dos relés de segurança inteligentes GSR por meio da interface EtherNet/IP opcional ajudam a minimizar o tempo de parada não programada, a aumentar as eficiências e habilitar The Connected Enterprise®. O relé de segurança Guardmaster Dual GuardLink estende ainda mais esse recurso para até mesmo compartilhar informações de diagnóstico e status das chaves e sensores de segurança conectados em série via GuardLink.
Visão geral
- Oferece uma ampla gama de funções de segurança
- Fornece versatilidade por meio de configurações simples de lógica, reset e temporização
- Inclui conexão de relé de segurança de fio simples que permite fácil instalação e flexibilidade do sistema
- Os terminais são agrupados por entradas e saídas de potência para uma conexão clara
- Oferece uma solução compacta que economiza energia e espaço no trilho DIN
- Fornece layouts de terminal consistentes e a configuração permite uma instalação simplificada
- Oferece uma Interface de Rede EtherNet/IP Guardmaster (440R-ENETR) opcional que permite que os Relés de Segurança Guardmaster comuniquem-se em uma rede EtherNet/IP
- Inclui o relé de segurança Guardmaster Dual GuardLink, que fornece visibilidade do status do sistema até o nível de cada porta do protetor e paradas de emergência quando usado com dispositivos de segurança inteligentes compatíveis com GuardLink
Informação adicional
- Habilite a segurança em sua Connected Enterprise com o sistema de segurança da tecnologia GuardLink™. Os dispositivos de segurança inteligentes Guardmaster® da Allen‑Bradley® com atecnologia GuardLink fornecem informação, funcionalidade avançada e flexibilidade. Essa tecnologia ajuda a melhorar a segurança e aumentar a eficiência em toda a máquina/fábrica.
- Proteja seu pessoal, a produtividade e o ambiente com nossos Componentes de segurança e Soluções de segurança integradas. Compreendemos os desafios do chão de fábrica e ajudamos você a alcançar suas metas, usando um dos mais amplos portfólios de produtos de segurança no setor.
Especificações
Certificações
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- Listado no cULus
- Com certificação TÜV
Classificação de segurança
- DG/DI/DIS/CI/SI/EM/EMD: Adequado até PLe e CAT4 conforme EN ISO 13849-1:2006, SIL CL3 conforme IEC 61508:2010/IEC62061:2006 dependendo da arquitetura e das características da aplicação
- GLP/GLT: Adequado até PLd e CAT3 conforme EN ISO 13849-1:2006, SIL CL2 conforme IEC 61508:2010 /IEC62061:2006 dependendo da arquitetura e das características da aplicação
Conformidade com as normas
- IEC 60204‑1
- EN ISO 13849‑1
- EN ISO 12100
- IEC 61508
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de relé de segurança Guardmaster | GLSAFE-BR003 | |
Perfil de produto do relé de segurança GuardLink Duplo Guardmaster DG | 440R-PP002 | |
Perfil do produto interface de rede EtherNet/IP Guardmaster 440R-ENETR | 440R-PP001 | |
Perfil do produto Guardmaster de travamento de proteção com relé de segurança dos sensores de proximidade (GLP) | 440RG-PP001 | |
Perfil de migração de relés de segurança Minotaur para a família dos relés de segurança Guardmaster | MIGRAT-PP011 | |
Perfil de migração de relés de segurança Minotaur para a família dos relés de segurança Guardmaster | MIGRAT-PP024 | |
Guia de seleção de relés de segurança Guardmaster cód. cat. 440R | 440R-SG001 | |
Manual do usuário da interface de rede EtherNet/IP Guardmaster 440R-ENETR | 440R-UM009 | |
Manual do usuário do relé de segurança do travamento de proteção com retardo de tempo (GLT) | 440R-UM010 | |
Manual do usuário do relé de segurança do travamento de proteção com entradas para sensor de proximidade | 440R-UM012 | |
Manual do usuário dos Relés de Segurança Guardmaster (GSR) | 440R-UM013 | |
Manual do usuário do Sistema de segurança Guardmaster GuardLink | 440R-UM015 | |
Conversão do relé de segurança Minotaur (MSR) para o relé de segurança Guardmaster (GSR) - Fase 1 | 440R-UM011 | |
Conversão do relé de segurança Minotaur (MSR) para o relé de segurança Guardmaster (GSR) - Fase 2 | 440R-RM001 | |
Conversão do relé de segurança Minotaur (MSR) para o relé de segurança Guardmaster (GSR) - Fase 3 | 440R-RM002 | |
Conversão do relé de segurança Minotaur (MSR) para o relé de segurança Guardmaster (GSR) - Fase 4 | 440R-RM003 | |
Esquema elétrico do relé de segurança Guardmaster (GSR) de próxima geração | SAFETY-WD001 |