Módulos de E/S Compact 5000
Nossos módulos de E/S Compact 5000™ cód. cat. 5069 oferecem controle de alto desempenho em um design compacto e expandem as funcionalidades de desempenho da plataforma Logix. Eles são os módulos de E/S locais em um sistema CompactLogix™ 5380, Compact GuardLogix® 5380 ou CompactLogix 5480 e há opções de segurança disponíveis. Esses módulos são a solução ideal de E/S distribuída em uma rede EtherNet/IP para controladores CompactLogix 5380, Compact GuardLogix® 5380, CompactLogix 5480, ControlLogix® 5580 e GuardLogix 5580 com restrições de módulo de segurança. Eles são ideais para aplicações com altos requisitos de processamento.