Loading

Bornes de inserção IEC

Nossos Bornes de inserção aumentam a eficiência da fiação e a confiabilidade da conexão. Eles estão disponíveis em uma ampla gama de tipos de bloco IEC que incluem blocos de distribuição de alimentação de controle inovadores, além de blocos sensores de dois, três e quatro circuitos.
Dispositivos de conexão
  • Sistemas de conversão e fiação de E/S
      • Visão geral
      • AC Micro
      • DC Micro (M12)
      • Válvula DIN
      • EAC Micro
      • Dispositivos de conexão IDC
      • M23
    • Visão geral
    • AC Micro
    • DC Micro (M12)
    • Válvula DIN
    • EAC Micro
    • Dispositivos de conexão IDC
    • M23
      • Dispositivos de conexão Mini
      • Mini-Plus
      • Pico (M8)
    • Dispositivos de conexão Mini
    • Mini-Plus
    • Pico (M8)
      • Visão geral
      • Dispositivos ControlNet
      • DeviceNet
      • Ethernet
      • Cabos USB
    • Visão geral
    • Dispositivos ControlNet
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • Cabos USB
      • Visão geral
      • Alimentação auxiliar
      • Alimentação de controle
      • Alimentação trifásica
    • Visão geral
    • Alimentação auxiliar
    • Alimentação de controle
    • Alimentação trifásica
  • Sistemas de conexão de segurança
      • Visão geral
      • De inserção IEC
      • Tipo parafusável
      • Com mola
      • NEMA
      • Com proteção contra toque acidental com os dedos
      • Montagem em painel 1492
    • Visão geral
    • De inserção IEC
    • Tipo parafusável
    • Com mola
    • NEMA
    • Com proteção contra toque acidental com os dedos
    • Montagem em painel 1492
      • Alimentação
      • Sistemas de identificação
    • Alimentação
    • Sistemas de identificação
Main Image

Distribuição de alimentação de controle 1492-P

Nossos bornes de distribuição de alimentação de controle cód. cat. 1492-P distribuem alimentação a partir de fontes de alimentação CC de modo chaveado para circuitos de controle. As correntes positiva e negativa são alimentadas a partir de um único fio cada e distribuídas para vários circuitos com jumpers.

Detalhes do produto
Main Image

Bornes parafusáveis IEC de passagem especializados

Nossos bornes de inserção IEC de passagem especializados cód. cat. 1492 são bornes de dois níveis com um elo em comum que conecta os dois circuitos. Esse link cria um só borne com dois pontos de conexão em cada lado.

Detalhes do produto
Main Image

Passagem padrão 1492-P

Nossos bornes de inserção IEC de passagem padrão cód. cat. 1492 para aplicações de passagem de circuito simples estão disponíveis em nove cores e diversos tamanhos. Muitos estão disponíveis em bornes com conexão tripla ou quádrupla.

Detalhes do produto
Main Image

Sensor 1492-P

Nossos Bornes do sensor cód. cat. 1492-P fornecem todas as conexões necessárias para aplicações de três fios em um único borne para ajudar a economizar espaço de painel.

Detalhes do produto
Main Image

Distribuição universal 1492-P

Nossos blocos de terminais de distribuição universal cód. Cat. 1492-P permitem que uma conexão  central seja facilmente distribuída para vários bornes adjacentes, usando jumpers centrais.

Detalhes do produto
Main Image

Nossos Bornes de encaixe cód. cat. 1492-P permitem encaixar componentes eletrônicos discretos, fusíveis de proteção de circuito, ou um conector de seccionamento para isolamento de circuito para aplicações com espaço limitado.

Detalhes do produto
Main Image

Passagem de multicircuitos 1492-P

Nossos Bornes de passagem de multicircuitos cód. cat. 1492-P são ideais para aplicações nas quais os sinais de controle devem ser distribuídos e coletados pelos mesmos bornes. Os bornes são uma boa solução para aplicações com alta densidade de fiação e estão disponíveis em nove cores.

Detalhes do produto
Main Image

Isolamento 1492-P

Nossos Bornes de isolamento cód. cat. 1492-P facilitam a abertura de um circuito sem refazer a fiação.

Detalhes do produto
Main Image

Aterramento 1492-P

Nossos Bornes de aterramento cód. cat. 1492-P fornecem um barramento de terra fácil de identificar, prático, bem organizado, montado no trilho DIN.

Detalhes do produto
Main Image

Bornes de inserção IEC para fusível 1492-P

Nossos bornes de inserção IEC e fusível cód. cat. 1492 fornecem proteção contra sobrecorrente e são montados diretamente em um trilho DIN. Esses bornes com dobradiça estão disponíveis com ou sem indicador de fusível queimado.

Detalhes do produto
Main Image

Estilo de encaixe com nível duplo 1492-P

Nossos Bornes de encaixe com nível duplo cód. cat. 1492-P permitem encaixar componentes eletrônicos discretos, fusíveis de proteção de circuito ou conectores de seccionamento para isolamento de circuito para ajudar a economizar espaço valioso no painel.

Detalhes do produto
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexão Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Bornes Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Bornes de inserção IEC Chevron RightChevron Right