Loading

Bornes de alimentação

Nossos bornes de alimentação têm opções de identificação de terminais. Fornecemos dimensões de montagem com cada unidade e as faixas de fios na etiqueta, além dos torques de aperto, no produto, para simplificar a instalação. Você pode selecionar entre cinco estilos de bornes de alimentação, incluindo mini, distribuição de alimentação em estilo aberto, passagem/divisor em estilo aberto, distribuição de alimentação fechada, e distribuição de alimentação conforme a norma UL 1953.
Dispositivos de conexão
  • Sistemas de conversão e fiação de E/S
      • Visão geral
      • AC Micro
      • DC Micro (M12)
      • Válvula DIN
      • EAC Micro
      • Dispositivos de conexão IDC
      • M23
    • Visão geral
    • AC Micro
    • DC Micro (M12)
    • Válvula DIN
    • EAC Micro
    • Dispositivos de conexão IDC
    • M23
      • Dispositivos de conexão Mini
      • Mini-Plus
      • Pico (M8)
    • Dispositivos de conexão Mini
    • Mini-Plus
    • Pico (M8)
      • Visão geral
      • Dispositivos ControlNet
      • DeviceNet
      • Ethernet
      • Cabos USB
    • Visão geral
    • Dispositivos ControlNet
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • Cabos USB
      • Visão geral
      • Alimentação auxiliar
      • Alimentação de controle
      • Alimentação trifásica
    • Visão geral
    • Alimentação auxiliar
    • Alimentação de controle
    • Alimentação trifásica
  • Sistemas de conexão de segurança
      • Visão geral
      • De inserção IEC
      • Tipo parafusável
      • Com mola
      • NEMA
      • Com proteção contra toque acidental com os dedos
      • Montagem em painel 1492
    • Visão geral
    • De inserção IEC
    • Tipo parafusável
    • Com mola
    • NEMA
    • Com proteção contra toque acidental com os dedos
    • Montagem em painel 1492
      • Alimentação
      • Sistemas de identificação
    • Alimentação
    • Sistemas de identificação
Main Image

Bornes de alimentação incorporados

Nossos bornes de alimentação incorporados cód. cat. 1492 oferecem diversas configurações de conectores e proteção IP20 na parte dianteira.

Detalhes do produto

Main Image

Bornes de distribuição de alimentação

Nossos bornes de distribuição de alimentação cód. cat. 1492 usam conexões cruzadas padrão para permitir distribuição de alimentação a qualquer número de terminais. São possíveis configurações com alimentação à esquerda, à direita e central.

Detalhes do produto

Main Image

Bornes de alimentação do tipo aberto

Nossos bornes de alimentação do tipo aberto cód. cat. 1492 distribuem alimentação para diversas cargas. Os bornes de passagem e divisores permitem fácil conexão da fiação de campo a um gabinete. Nossa versão de borne miniatura fornece capacidade de alta corrente em tamanho reduzido para economizar espaço no painel.

Detalhes do produto

Main Image

Bornes de alimentação SCCR de alta falha

Nossos bornes de alimentação SCCR de alta falha cód. cat. 1492 com espaçamento de alimentador estão disponíveis em diversas configurações de conectores. Eles têm tampas com dobradiça para fácil acesso e melhor proteção contra contato acidental.

Detalhes do produto
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexão Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Bornes Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Bornes de alimentação Chevron RightChevron Right