Loading

Mídia de rede Ethernet

Oferecemos um portfólio completo de mídias físicas Ethernet de categoria industrial, incluindo produtos de conectividade M12, conectividade Variant 1 padrão da indústria e produtos de conectividade RJ45. Nossa mídia Ethernet foi desenvolvida especificamente para uso em ambientes industriais desfavoráveis e combina um cabo especialmente projetado com um conector de construção robusta para garantir a integridade e o desempenho da rede.
Dispositivos de conexão
  • Sistemas de conversão e fiação de E/S
      • Visão geral
      • AC Micro
      • DC Micro (M12)
      • Válvula DIN
      • EAC Micro
      • Dispositivos de conexão IDC
      • M23
    • Visão geral
    • AC Micro
    • DC Micro (M12)
    • Válvula DIN
    • EAC Micro
    • Dispositivos de conexão IDC
    • M23
      • Dispositivos de conexão Mini
      • Mini-Plus
      • Pico (M8)
    • Dispositivos de conexão Mini
    • Mini-Plus
    • Pico (M8)
      • Visão geral
      • Dispositivos ControlNet
      • DeviceNet
      • Ethernet
      • Cabos USB
    • Visão geral
    • Dispositivos ControlNet
    • DeviceNet
    • Ethernet
    • Cabos USB
      • Visão geral
      • Alimentação auxiliar
      • Alimentação de controle
      • Alimentação trifásica
    • Visão geral
    • Alimentação auxiliar
    • Alimentação de controle
    • Alimentação trifásica
  • Sistemas de conexão de segurança
      • Visão geral
      • De inserção IEC
      • Tipo parafusável
      • Com mola
      • NEMA
      • Com proteção contra toque acidental com os dedos
      • Montagem em painel 1492
    • Visão geral
    • De inserção IEC
    • Tipo parafusável
    • Com mola
    • NEMA
    • Com proteção contra toque acidental com os dedos
    • Montagem em painel 1492
      • Alimentação
      • Sistemas de identificação
    • Alimentação
    • Sistemas de identificação
Main Image

Carretéis de cabo Ethernet

Os carretéis de cabos Ethernet cód. cat. 1585 fornecem uma conexão de rede confiável em ambientes desfavoráveis. A taxa de dados em alta velocidade permite transferir mais dados em um período menor. Os invólucros vermelhos do cabo permitem identificar as aplicações de segurança com facilidade. Oferecemos cabos de par trançado sem blindagem, de par trançado blindado e de 600 V.

Detalhes do produto

Main Image

Cabos M12 On-Machine

Nossos cabos On-Machine™ M12 têm um conector sobremoldado IP67 com um cabo de par trançado. Esse cabo é durável para componentes on-machine e aplicações de alta flexibilidade, e apresenta melhor desempenho em aplicações com ruído e vibração. Os invólucros vermelhos do cabo permitem identificar as aplicações de segurança com facilidade.

Detalhes do produto

Main Image

Conectores (RJ45) no painel

Nossos conectores (RJ45) no painel para Ethernet são projetados para resistir a aplicações industriais IP20 e garantir a integridade e o desempenho de sua rede. Os produtos incluem conjuntos de cabos e cabos, conectores encaixáveis no campo, cabo bruto, conectores de crimpar e adaptadores de anteparo. Os invólucros vermelhos do cabo permitem identificar as aplicações de segurança com facilidade. Conjuntos de cabos e cabos foram testados mecânica e eletricamente usando cabos categoria 5e com conectores categoria 6. Esses produtos conectam-se facilmente a switches Ethernet Allen‑Bradley®, controladores programáveis, PanelView™ terminais gráficos e inversores.

Detalhes do produto
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais
  1. Chevron LeftChevron Left Início Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Dispositivos de conexão Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Mídia de rede Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Ethernet Chevron RightChevron Right